Шнековые конвейеры – это традиционное решение для перемещения сыпучих материалов. Центральный элемент системы, вращающийся шнековый конвейер, эффективно функционирует благодаря нашим мощным индустриальным редукторам серии X.
Мощность в любом исполнении: Наши приводные системы для шнековых конвейеров
Шнековый конвейер – это оптимальный выбор для транспортировки полутвердых веществ, таких как пищевые отходы, древесные щепы или заполнители: Он осуществляет экономичное и эффективное перемещение полутвердых веществ любого типа. Шнековый конвейер, обычно помещаемый в трубу, перемещает материал на расстояние в несколько метров и под любым углом в промежутке от 0° до 90°. Наклонные конвейерные линии представляют собой непростую задачу: высокая производительность наших приводных решений гарантирует перемещение даже мелких частиц, скатывающихся с лопастей.
Мощные и надежныеиндустриальные редукторы серии X. Коническе редукторы осуществляют надежное и мощное перемещение любых материалов. Наше комплексное решение для шнековых конвейеров обеспечит Вам ассортимент редукторов в различном исполнении, а также широкий выбор принадлежностей и опций – таким образом Вы сможете создать идеальную приводную систему для Вашего устройства погрузки и выгрузки материалов.
Высокая пропускная способность и безопасная эксплуатация при любой интенсивности подачи
Шнековые конвейеры должны быть не только мощными, но и быстрыми и стабильными: например, при разгрузке кораблей зачастую необходимо перемещать от 700 до 1500 тонн груза в час – также при неблагоприятных условиях окружающей среды.
Наши приводные решения позволяют обеспечивать такие значительные производственные мощности. Помимо внутреннего и внешнего диаметра шнека, угла наклона, уровня заполнения и трения материала, привод оказывает влияние на пропускную способность системы: чем выше частота вращения привода, тем большее количество материала перемещается за короткий отрезок времени.
Надежное и высококачественное исполнение, а также быстрая доступность гарантируют долгий период эксплуатации и предупреждают дорогостоящие простои, даже в тяжелых условиях эксплуатации. Вне зависимости от исполнения – на лапах, с фланцем или валом, со стороны входа или выхода – наши мотор-редукторы с честью выдерживают любые погодные условия.
Воспользуйтесь преимуществами наших надежных приводных решений для шнековых конвейеров и многолетнего опыта нашей компании – одного из ведущих производителей индустриальных редукторов.Наша модульная система может предложить Вам идеальное решение для ваших потребностей – в любое время и в любом месте!
Будьте на связи с нами.
- Наши эксперты знают Вашу отрасль и Ваши потребности.
- Благодаря нашей сети предприятий и офисов по всему миру мы всегда рядом с вами.
- У нас есть знания и инструменты, чтобы консультировать вас наилучшим образом.
Преимущества для вас
-
Надежное пакетное решение
благодаря оптимально согласованным друг с другом и гибко комбинируемым компонентам и опциям. -
Безопасность в эксплуатации
благодаря надежному корпусу индустриального редуктора серии X, легко выдерживающего даже самые жесткие условия эксплуатации. -
Снижение затрат на техническое обслуживание
благодаря меньшему износу материала в связи с сокращением вибрации.
Характеристики и сферы применения приводных систем для шнековых конвейеров
Характеристики
- Трехступенчатый конические редуктор серии X
- Надежный корпус редуктора с защитой от коррозии
- Клиноременной привод или эластичная муфта на входном валу
- Блокиратор обратного хода с ограничением момента
- Универсальные монтажные положения
Сферы применения
Индустриальные редукторы для шнековых конвейеров имеют множество сфер применения:
- Дренирование земельных участков
- Очистные установки
- Перемещение сыпучих веществ, таких как
- Зерно
- Уголь
- Древесная щепа
- Цемент
- Пищевые отходы