ковшовые элеваторы требуют высокой мощности привода в зависимости от типа сыпучих веществ и высоты конвейера. Наши стандартизированные приводные решения обеспечат Вашу систему необходимым уровнем мощности.
Мощное приводное решение для ковшовых элеваторов
В некоторых случаях ковшовый элеватор должен функционировать исключительно на низких скоростях – как, например, во время технического обслуживания. Вот почему наши приводы для ковшовых элеваторов оснащены вспомогательным приводом, относящимся к нашей модульной системе. Это позволяет осуществлять перемещение на низкой скорости, когда основной двигатель заглушен.
Этот вспомогательный привод доступен в исполнении для работы с нагруженными или пустыми ковшами. Все компоненты нашего прикладного решения идеально адаптированы под конкретное устройство.
Ковшовые элеваторы – это конвейерные системы для вертикального подъема больших объемов сыпучих материалов.Это требует высокой мощности привода в зависимости от пропускной способности ковшей и высоты конвейера.
Это значит, что все компоненты системы должны быть способны функционировать в тяжелых условиях эксплуатации. Высокий уровень надежности и доступности компонентов позволяет минимизировать простои.
Вспомогательный привод для перемещения на низкой скорости
Будьте на связи с нами.
- Наши эксперты знают Вашу отрасль и Ваши потребности.
- Благодаря нашей сети предприятий и офисов по всему миру мы всегда рядом с вами.
- У нас есть знания и инструменты, чтобы консультировать вас наилучшим образом.
Преимущества для вас
-
Идеальная комбинируемость
благодаря идеально совместимым компонентам приводного решения. -
Повышение надежности процессов
благодаря интегрированной системе контроля скорости. -
Быстрая доступность компонентов
благодаря складу компонентов и модульному концепту индустриальных редукторов. -
Комплексное оборудование
благодаря ряду дополнительных функций в зависимости от ваших пожеланий и потребностей
Характеристики, компоненты, технические данные и сферы применения приводов для ковшовых элеваторов
Характеристики
Трехступенчатый коническо-цилиндрический редуктор серии X
- Экстра-прочный корпус редуктора
- Сокращение стоимости и массы в связи с высокой удельной мощностью и выверенным типоразмерам
- Эффективная интегрированная система охлаждения
- Исполнения CCW и CW могут быть интегрированы в систему с одним редуктором
- Разнообразные возможности монтажа
- Эффективные инструменты для разработки проектов
Дополнительные компоненты
Компоненты адаптированы к соответствующему варианту применения
- Вспомогательный привод модульной системы мотор-редукторов
- Адаптер вспомогательного привода с обгонной муфтой и инкрементным датчиком
- Установленный блокиратор обратного хода
- Радиальное лабиринтное уплотнение на входных и выходных валах
Технические данные
Передаточные числа и крутящие моменты
Тип редуктора |
Число ступеней |
Передаточное число i |
Номинальный момент MN2 кНм |
|---|---|---|---|
X3K.B... коническо-цилиндрические редукторы: |
3 ступени |
28 – 80 |
6.8 – 270 |
Сферы применения
Сферы применения наших приводов для ковшовых элеваторов
- Транспортировка габаритных материалов
- Системы перемещения грузов в строительной, горнодобывающей и химической промышленности