Вращающаяся трубчатая печь – это контейнер цилиндрической формы, который медленно вращается вокруг собственной оси. Для нагрева вдоль стенок печи подаются горячие газы. Необходимую частоту вращения обеспечивают наши надежные решения с индустриальными редукторами
Решения с большой нагрузочной способностью для привода вращающихся трубчатых печей
Во вращающейся трубчатой печи нагреваемый материал перемешивается за счет вращения. Для создания этого движения применяется одинарный привод с зубчатым венцом и шестерней, который находится на более холодной части обжиговой печи. Шестерня через кинематическую цепь связана с электродвигателем с изменяемой частотой вращения. Чтобы обжиговая печь запускалась при большой нагрузке, смещенной от центра, требуется большой вращающий момент на выходе. Скорость потока материала через эту вращающуюся трубчатую печь пропорциональна частоте вращения. Поэтому необходим привод с изменяемой частотой вращения, который может оптимально управлять этим процессом.
Поэтому основной частью приводного агрегата является прочный и надежный индустриальный редуктор. С цилиндрическими и коническо-цилиндрическими редукторами индустриальной серии X из нашей модульной системы мы предлагаем вам подходящее решение для привода даже в экстремальных условиях эксплуатации. В сочетании с большим разнообразием принадлежностей и опций это будет надежным ответом на все ваши требования – от тормоза до фундаментной рамы.
Комплексные решения с сегментированными зубчатыми венцами от SEW-EURODRIVE
Для привода таких крупных вращающихся установок применяются зубчатые венцы. Сегментированный зубчатый венец имеет привинченные пружинные плиты, которые приварены к корпусу обжиговой печи. Таким образом, корпус может вращаться, не допуская деформации зубчатого венца.
Мы не только поставляем индустриальный редуктор, но и предлагаем вам полные приводные агрегаты включая сегментированный зубчатый венец. Специально для таких сложных систем мы разработали гибкую концепцию: зубчатые венцы разделены на несколько одинаковых сегментов. Эта концепция упрощает изготовление, транспортировку, монтаж и техническое обслуживание.
По желанию клиента мы поставляем и монтируем базовый редуктор с приводной шестерней, фундамент, облицовку и много других опций. При этом шестерня установлена прямо на входном валу или опирается на отдельные подшипники.
Решения для привода с зубчатыми венцами требуют весьма интенсивного консультирования. Чтобы вы могли быть уверены, что получаете технически и экономически лучшее решение, мы консультируем и поддерживаем вас по всем вопросам вокруг вашей системы: Наши эксперты сопровождают вас с первой консультации до квалифицированного монтажа и ввода в эксплуатацию.
Проконсультируйтесь с нами!
- Наши эксперты знают вашу отрасль и ваши потребности.
- Благодаря нашей сети предприятий и офисов по всему миру мы всегда рядом с вами.
- У нас есть знания и инструменты, чтобы консультировать вас наилучшим образом.
Преимущества для вас
-
Надежные решения
благодаря оптимальной согласованности индустриального редуктора с другими компонентами, такими как зубчатый венец, шестерня или фундамент. -
Безопасность в эксплуатации
благодаря прочному корпусу индустриальных редукторов серии X, обеспечивающему максимальную надежность в жестких условиях. -
Короткие сроки поставки
за счет сегментации зубчатого венца: Благодаря меньшим размерам деталей сроки изготовления и поставки сокращаются.
Характеристики и сферы применения приводных систем для вращающихся трубчатых печей
Характеристики
- Цилиндрические и коническо-цилиндрические редукторы серии X
- Прочный корпус редуктора
- Система смазки
- Приводная шестерня и при необходимости опорные подшипники
- Сегментированный зубчатый венец с привинченными пружинными плитами
- Зубчатый венец из бейнитного чугуна с шаровидным графитом (ADI = Austempered Ductile Iron)
- Фундаментная рама
Сферы применения
- Химическая промышленность
- Экоиндустрия
- Добыча полезных ископаемых и горная промышленность
- Целлюлозно-бумажная промышленность
- Производство стали
- Производство цемента