Сепараторы применяются для разделения различных материалов, например в измельчающих системах при изготовлении цемента. С нашими вертикальными индустриальными редукторами мы предлагаем вам долговечные решения для привода таких систем.
Мощное и надежное: Наше решение для привода вашего сепаратора
В сепараторе подача материала осуществляется, как правило, сверху. Как минимум два подающих лотка обеспечивают лучшее распределение материала на распределительной тарелке. Затем, падая с распределительной тарелки, материал равномерно распределяется в циркулирующем воздухе. При этом все внутренние детали, равно как и корпус, установлены жестко и имеют гладкую поверхность. Простая, но очень эффективная защита от износа, с которой техническое обслуживание не требуется в течение многих лет.
Для привода сепараторов надежные и малообслуживаемые цилиндрические и коническо-цилиндрические индустриальные редукторы серии X являются самым подходящим решением. Основным компонентом сепаратора является цилиндрический ротор. Ротор похож на клетку – состоящую из тесно составленных лопастей – и имеет приводное устройство с изменяемой частотой вращения. Оно состоит из следующих компонентов:
- двигатель
- преобразователь частоты
- высокоэластичная муфта между двигателем и входным валом редуктора
- эластичная муфта между выходным валом редуктора и ротором
- редуктор в вертикальной монтажной позиции с осевой крыльчаткой и крышкой с воздушным охлаждением
Сепараторы можно доустанавливать в имеющиеся контуры циркуляции шаровых мельниц или встраивать в новые измельчающие системы. С индустриальным редуктором серии X и его разнообразными опциями мы предоставляем вам полный приводной агрегат – все из одних рук.
Проконсультируйтесь с нами!
- Наши эксперты знают вашу отрасль и ваши потребности.
- Благодаря нашей сети предприятий и офисов по всему миру мы всегда рядом с вами.
- У нас есть знания и инструменты, чтобы консультировать вас наилучшим образом.
Преимущества для вас
-
Комплексные решения
благодаря оптимально согласованным друг с другом компонентам и прочим опциям, подходящим к данной системе. -
Безопасность в эксплуатации
даже в жестких условиях – благодаря прочному корпусу индустриальных редукторов серии X. -
Увеличенный срок эксплуатации
ведь благодаря низкой температуре масла в картере увеличивается срок применения масла, а с ним и общий срок эксплуатации сепаратора.
Характеристики и сферы применения приводных систем для сепараторов
Характеристики
- Вертикальный цилиндрический и коническо-цилиндрический редуктор серии X
- Эффективная уплотнительная система (таконит)
- Осевая крыльчатка с крышкой с воздушным охлаждением
- Масляное/воздушное охлаждение для приводов с мощностью двигателя выше 600 кВт
- Масломерный щуп/индикатор уровня масла
- Датчик температуры масла в картере PT100
- Входные и выходные муфты
- Опциональный сапун (Des-Case)
Сферы применения
Измельчающие системы для изготовления цемента и для многих других отраслей