Приводы поворотных механизмов работают в очень жестких условиях и при ограниченном монтажном пространстве. Наши прочные и компактные индустриальные редукторы созданы для применения именно в таких условиях.
Гибкая комбинируемость и исключительная нагрузочная способность: Индустриальные редукторы для поворотных механизмов
Приводы поворотных механизмов нужны во многих системах, где от редуктора требуется и вращающий момент для поворота, и удержание грузов. В первую очередь это относится к кранам (башенным, поворотным), роторным экскаваторам и штабелерам. При поворотах стрелы ротора у роторного экскаватора возникающие ударные нагрузки передаются прямо на редуктор.
Для таких применений наши планетарные, а также конические и коническо-цилиндрические индустриальные редукторы подходят идеально. Они имеют очень прочный и компактный корпус, который способен выдержать жесткие условия эксплуатации привода поворотного механизма.
Наши надежные, мощные и универсальные индустриальные редукторы отвечают этим требованиям в полном объеме – как по мощности, так и по монтажу. При этом у нас все важные компоненты привода поворотного механизма вы получаете из одних рук:
- Двигатель и площадка двигателя
- Тормоз между двигателем и редуктором с предохранительной муфтой для защиты от чрезмерных нагрузок
- Защитные кожухи
- Промежуточный редуктор (цилиндрический или коническо-цилиндрический)
- Планетарный редуктор с валом-шестерней и удлиненным корпусом на выходе
- Выходная шестерня
Индивидуально адаптируемые решения для привода из одного источника
Проконсультируйтесь с нами.
- Наши эксперты знают вашу отрасль и ваши потребности.
- Благодаря нашей сети предприятий и офисов по всему миру мы всегда рядом с вами.
- У нас есть знания и инструменты, чтобы консультировать вас наилучшим образом.
Преимущества для вас
-
Компактный корпус
для применения в условиях очень ограниченного пространства для редуктора и других компонентов привода. -
Надежное пакетное решение
благодаря идеальной совместимости компонентов и дополнительных опций, которые можно скомбинировать для любого конкретного применения. -
Увеличенный срок службы
благодаря оптимизированным уплотнительным системам для эксплуатации в условиях запыленности.
Характеристики и сферы применения приводов для поворотных механизмов
Характеристики
Планетарные редукторы серии XP и P в комбинации с цилиндрическими и коническо-цилиндрическими редукторами серии X:
- Вращающий момент до 4000 кНм
- Передаточное число до i = 500
- Компактная модульная конструкция для различных монтажных позиций
- Эффективная уплотнительная система (таконит)
- Стальной сапун
- Надежное защитное покрытие
- Широкий выбор вариантов удлиненного корпуса
- Лабиринтное уплотнение с возможностью добавления смазки
Подробнее о коническо-цилиндрических редукторах серии X
Сферы применения
- Краны, например башенные или поворотные
- Роторные экскаваторы
- Штабелеры