Тележка-спутник с пересекаемым маршрутом и оптимизацией производительности

С нашим вариантом для тележки-спутника с пересекаемым маршрутом и оптимизацией производительности можно покрыть еще более широкий спектр применения. И это при максимальном уровне безопасности и функциональности.

Высокая мощность и энергосбережение: High-Tech для вашей тележки-спутника

Вариант "Тележка-спутник с пересекаемым маршрутом и оптимизацией производительности"
Тележка-спутник с пересекаемым маршрутом и оптимизацией производительности
Тележка-спутник с пересекаемым маршрутом и оптимизацией производительности

Наш пакет "Тележка-спутник с пересекаемым маршрутом и оптимизацией производительности" предназначен для систем, которые способны экономить энергию еще до подачи питания. Они отличаются еще более компактным монтажом MOVITRANS® с высокоэффективным промежуточным энергоаккумулятором. Это позволяет идеально настроить систему в целом на все потребности перемещения и до минимума сократить энергопотребление.

Эти особые характеристики придают пакету "Тележка-спутник с пересекаемым маршрутом и оптимизацией производительности" именно ту перспективность, которая необходима для ваших систем в современной внутренней логистике. При этом весь вариант рассчитан на максимальную функциональную безопасность и надежность при минимуме техобслуживания.

Проконсультируйтесь с нами!

  • Наши эксперты знают вашу отрасль и ваши потребности
  • Благодаря нашей сети предприятий и офисов по всему миру мы всегда рядом с вами
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы консультировать вас наилучшим образом

Преимущества для вас

  • Повышение производительности

    с помощью энергоаккумулятора, который придает этому варианту пакета еще больше силы
  • Снижение затрат

    поскольку благодаря нашей технологии бесконтактного энергоснабжения MOVITRANS® можно отказаться от дополнительных кабельных соединений
  • Простое расширение

    поскольку общая концепция обеспечивает высокий уровень гибкости и вариативности
  • Гибкое планирование

    поскольку с MOVITRANS® маршруты можно адаптировать гибко и с учетом конкретной системы
  • Применение комплексных решений

    потому что вы получаете это пакетное решение из одних рук

Опциональное расширение

Узнать больше
Наш опыт в деталях: Как наши концепты оптимизируют Ваши производственные процессы.
Интеллектуальные логистические процессы

Загрузка видео...

Наш опыт в деталях: Как наши концепты оптимизируют Ваши производственные процессы.

Интеллектуальные процессы логистики

Посмотрите ролик о том, как мы оптимизируем ваши процессы с помощью наших пакетов.

Последнее посещение