С нашим системным решением MAXOLUTION® вы сможете быстро и просто внедрять универсальные решения для тележек-спутников на вашем предприятии.
Универсальное применение для ваших конвейерных линий
Связь по сети WLAN осуществляется либо с помощью нашего щелевого волновода, либо через излучающий кабель. Оба компонента служат для защиты радиосигнала от других соседних источников помех и сетей WLAN.
Для передачи энергии в зависимости от системы можно применять токоведущие шины или нашу систему бесконтактного электропитания MOVITRANS®.
Тяговые линии MOVITRANS® можно проложить либо в полу, либо в боковой направляющей. Дополнительно мы предлагаем применение интеллектуального решения Drive Power Solution со встроенным энергоаккумулятором. Так вы сможете покрывать пики потребления мощности вместе с MOVITRANS® и энергоаккумулятором. С помощью наших прикладных программных модулей CCU вы сможете параметрировать, а не программировать транспортные устройства для специализированных задач на конвейерной линии.
Преимущества для вас
-
Простой ввод в эксплуатацию
с помощью наших прикладных программных модулей CCU для конвейерной линии -
Применение общих решений
потому что вы получаете от нас все системные компоненты для тележки-спутника MAXOLUTION® – от связи до энергоснабжения -
Все из одних рук
потому что мы рассматриваем вашу систему комплексно, от маршрута до транспортного устройства и управления -
Простой монтаж
благодаря нашей децентрализованной конструкции
Системные компоненты
- Компоненты приводов из нашей проверенной модульной системы
- Экранированная связь по сети WLAN в щелевом волноводе или через излучающий кабель
- Токоведущая шина или система бесконтактного электропитания MOVITRANS® опционально в комбинации с Drive Power Solution со встроенным энергоаккумулятором
- При необходимости встроенная функциональная безопасность для защиты персонала и оборудования
- Децентрализованная система для управления приводами, позиционированием и приложениями MOVIPRO®
- Операторская панель DOP для управления вашей системой и ее визуализации
- Шлюз для обмена данными с верхнеуровневым контроллером
- Параметрируемые прикладные программные модули с MOVI-PLC®