Наша система EMS Advanced представляет собой рациональное решение для сложных задач транспортировки с многоосевым управлением. С этим системным решением для автоматизации электрических монорельсовых систем вы получаете преимущество управления и диагностики на базе транспортного устройства.
Инновационное системное решение для электрических монорельсовых систем: модульное, гибкое, масштабируемое
Вся WLAN-связь осуществляется с помощью нашего щелевого волновода. Он экранирует сеть WLAN от внешних помех со стороны других соседних сетей. Сигналы имеют высокую скорость передачи данных, которую можно использовать даже для передачи видео в целях диагностики. Благодаря меньшему затуханию сигналов в сравнении с открытой сетью WLAN нужно меньше точек доступа, а значит, время монтажа и ввода в эксплуатацию сокращается.
Передача энергии осуществляется либо по токоведущей шине, либо через нашу систему бесконтактного электропитания MOVITRANS®. Наряду с преимуществом бесконтактной передачи энергии, не подверженной износу и малообслуживаемой, это решение предлагает уже встроенный щелевой волновод в профиле рельса. Это дополнительно сокращает затраты времени на монтаж и ввод в эксплуатацию.
Наша система считывания штрихкодов обеспечивает точный контроль отдельных положений транспортного устройства.
Наше программное решение MOVIVISION® – это современный и централизованный способ управления данными всех параметров оборудования. Кроме того, с помощью этого параметрируемого технологического ПО вы можете заранее планировать, моделировать и имитировать свою систему.
Проконсультируйтесь с нами!
- Наши эксперты знают вашу отрасль и ваши потребности
- Благодаря нашей сети предприятий и офисов по всему миру мы всегда рядом с вами
- У нас есть знания и инструменты, чтобы консультировать вас наилучшим образом
Преимущества для вас
-
Быстрый монтаж
и ввод в эксплуатацию благодаря нашим децентрализованным компонентам и нашему технологическому ПО MOVIVISION® с возможностью параметрирования -
Подробная диагностика
благодаря структуре информационной базы данных MOVIVISION® -
WLAN в щелевом волноводе
для экранирования связи от других беспроводных сетей или прочих источников помех -
Большая дальность действия
благодаря высокой скорости передачи данных щелевого волновода -
Все из одних рук
поскольку мы рассматриваем всю функциональную систему – от маршрута до транспортного устройства и управления данными
Системные компоненты
- Компоненты приводов из нашей проверенной модульной системы
- Бесперебойная экранированная связь по сети WLAN в щелевом волноводе
- Токоведущая шина или система бесконтактного электропитания MOVITRANS®
- Непрерывное позиционирование с помощью двухмерного штрихкода
- Децентрализованная система для управления приводами, позиционированием и транспортным устройством MOVIPRO®
- Планирование, моделирование и имитация с помощью параметрируемого технологического ПО MOVIVISION®
- Операторская панель LSI для визуализации маршрута со встроенным сенсорным дисплеем