EMS Basic – Для простых задач транспортировки

Наш троллейный привод (Electrified Monorail System) EMS Basic с полупериодным управлением представляет собой рациональное решение для простых задач транспортировки с одной осью. Управление транспортными устройствами и связь с ними базируются на полупериодных импульсах.

Сделайте ставку на надежную технологию применения полупериодных импульсов для троллейных приводов

EMS Basic – Троллейный привод с полупериодным управлением для простых задач транспортировки
EMS Basic в практическом применении
EMS Basic в практическом применении

Разделив маршрут на сегменты, можно реализовать перемещение и останов с различными скоростями.

Управляющие сигналы основаны на положительных и отрицательных полупериодах или полных периодах. Троллейные приводы, оснащенные управлением такого типа, реализуют простые задачи транспортировки, например перевозку грузов из пункта A в пункт B или промежуточное накопление грузов.

Все транспортные устройства в одном сегменте ведут себя одинаково, в соответствии с подаваемым управляющим сигналом. Накопление осуществляется, как правило, с помощью схемы контроля наличия, например на базе путевого выключателя или оптического датчика. В системах возможны дополнительные сегменты или так называемые блоки: предохранительный блок, разделительный блок, радиусный блок и т. д.

Передача данных к транспортному устройству и от него основана на полупериодных импульсах.

С помощью нашего простого технологического ПО MOVIVISION® можно, не обладая знаниями программирования, настроить параметры всех функций транспортного устройства. Это существенно сокращает время ввода в эксплуатацию.

Проконсультируйтесь с нами!

  • Наши эксперты знают вашу отрасль и ваши потребности
  • Благодаря нашей сети предприятий и офисов по всему миру мы всегда рядом с вами
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы консультировать вас наилучшим образом

Преимущества для вас

  • Проверенная технология

    поскольку это решение хорошо известно и зарекомендовало себя в ходе многолетнего практического применения по всему миру
  • Простой принцип управления

    с помощью полупериодных импульсов на шину управления и электромагнитных выключателей с фиксацией, а также датчиков
  • Быстрый монтаж

    благодаря предустановленной функции параметрирования MOVIVISION®
  • Возможность дооснащения

    существующих установок посредством общепризнанных полупериодных методов

Системные компоненты

  • Компоненты приводов из нашей проверенной модульной системы
  • Токоведущая шина для передачи электроэнергии
  • Децентрализованный контроллер транспортного устройства EMS Basic
  • Параметрирование функций с помощью параметрируемого технологического ПО MOVIVISION®

Последнее посещение