• Наши проекты

    Наши проекты

    Множество довольных клиентов.

То, чем мы гордимся: Наши проекты

Лучший показатель нашего успеха – довольные клиенты. Успешно реализованные проекты и удовлетворенные клиенты – лучшие результаты нашей деятельности, доказательство качественной работы и применения самых передовых технологий! Познакомьтесь с нашим уникальным опытом в сфере приводных технологий – проекты, реализованные по всему миру!

Coca-Cola HBC Austria GmbH
Coca-Cola HBC Austria GmbH

Главная цель – увеличение экологической устойчивости и эффективности производства

Наша мехатронная приводная система MOVIGEAR® позволила Венскому заводу по производству безалкогольных напитков сократить расходы на энергетику

Экономия энергии до 75% благодаря MOVIGEAR® с технологией SNI

Энергоэффективность сокращает расходы

Наша мехатронная приводная система с технологией MOVIGEAR® и SNI с легкостью превосходит все ожидания в области экономичного расходования энергии.

Технология SNI сокращает затраты на монтаж

Сокращение расходов на установку

Технология SNI обеспечивает передачу данных посредством кабеля с одинарной экранировкой. Это позволяет уменьшить затраты на монтаж.

Winkel GmbH
Инновационный дизайн – транспортно-накопительная система Winkel

Приводная технология и система безопасности для транспортно-накопительных систем

Наш клиент – компания Winkel – успешно реализовала инновационный проект с помощью нашего сервопривода и эффективной системы безопасности.

Предотвращение скопления груза на 10 – 35% по сравнению со стандартными транспортно-накопительными системами

Экономия пространства с использованием меньшего числа компонентов

Наши технологии обеспечили компании Winkel сокращение скопления груза на 10-35% и понижение энергопотребления.

MOVISAFE®: модульная система безопасности преобразователя

MOVISAFE®: модульная система безопасности

Сокращение расходов благодаря отказу от дополнительных защитных устройств и увеличению срока эксплуатации компонентов системы безопасности.

Больше информации о проектах
Система транспортировки багажа с системой MOVIGEAR® в аэропорту Gatwick в Лондоне

Проект для аэропорта Gatwick

Аэропорт Gatwick – один из лучших примеров экологически устойчивого и энергоэффективного предприятия. Ключевую роль в этом сыграли 1.500 приводов MOVIGEAR®.

Свяжитесь с нами
Свяжитесь с нами для получения более подробной информации о наших проектах

Ждем Вашей обратной связи!

Вам необходима дополнительная информация о конкретном устройстве? Просто пришлите нам сообщение с Вашим вопросом.

Свяжитесь с нами