У вас есть конкретная задача, и вы хотите получить от нас консультацию? Отправьте нам сообщение со своими вопросами.

Свяжитесь с нами
Заказчик: Портальный кран в порту на Рейне

Местоположение:
Гермерсхайм

Отрасль:
Производство кранов / крановая техника

Область применения:
Производство конвейерных и крановых установок

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.

Портальный кран в Гермерсхайме: сила Рейна

Территория предприятия-производителя портальных кранов расположена недалеко от Рейна. Это облегчает погрузку и транспортировку кранов по реке. На изготовление одного крана уходит около года: от проектирования, изготовления металлоконструкций и монтажа электрооборудования до сборки, ввода в эксплуатацию и прохождения приемочных испытаний TÜV.

В связи с высокими требованиями к надёжной перевалке контейнеров крайне важно, чтобы все компоненты в комплексе работали безупречно и долговечно.

При этом для производителя важна не только надёжная работа приводных устройств. Важную роль играет также беспроблемное проектирование вплоть до оказания необходимых сервисных услуг для такого прочного портального крана.

Максимальная эксплуатационная надежность и высокая производительность для погрузочно-разгрузочных работ с контейнерами

Портальный кран, работающий в порту Гермерсхайм, имеет длину 126 м, собственную массу 680 тонн и способен поднимать груз весом 65 тонн. Такая надежная машиностроительная техника требует столь же надежных и мощных приводов для подъемного устройства. Приводное устройство состоит из двух трехфазных двигателей на 690 В с двумя установленными за ними промышленными редукторами серии X3FS250/B. Они являются «мышцами» крана. Именно они обеспечивают подъемному устройству скорость до 80 м/мин. Номинальная мощность каждого из редукторов составляет 477 кВт, а номинальный вращающий момент — 175 кН·м. Редуктор соединен с кабельным барабаном посредством втулочно-пальцевой муфты. Она поставляется в сборе компанией SEW-EURODRIVE.

Другие приводные компоненты от SEW-EURODRIVE обеспечивают эффективную транспортировку

Для правильной загрузки грузовиков и поездов весь машинный отсек может быть поворотным на 280 градусов. По этой причине он установлен на поворотном кольце. Производитель крана остановил свой выбор на двух двигателях с конической передачей типа K107 с номинальной мощностью 7,5 кВт. Двигатели имеют усиленную изоляцию и оснащены нагревательными лентами, датчиками температуры и тормозом. Для перемещения машинного блока и электрического контейнера по портальному крану используются 4 двигателя с конической передачей KT127 с мощностью 37 кВт. Приводы транспортных устройств оснащены полым валом с запатентованной зажимной системой TorqLOC® от SEW-EURODRIVE. Эта динамически связанная зажимная система имеет благоприятные диапазоны допусков и легко демонтируется. Таким образом, она представляет собой удобную в обслуживании альтернативу традиционным методам соединения, таким как призматическая шпонка или стяжная муфта. Для приводов транспортных устройств производитель установил 24 конических редукторных двигателя типа KT127 с мощностью 22 кВт каждый. Из них 4 привода оснащены датчиками. Они измеряют перемещение и угол поворота портала. Затем система управления преобразователем обрабатывает эти измеряемые величины. Чтобы обеспечить лучший обзор контейнеров, оператор крана может перемещать свою кабину вперед и назад. децентрализованный мотор-редуктор со встроенным частотным преобразователем серии MOVIMOT® служит приводом транспортного устройства кабины.

Требования заказчика

При производстве конвейерных и крановых установок для производителя было важно обеспечить максимальную эксплуатационную безопасность всех приводных устройств в сочетании с надежной сервисной службой.

Наше решение

Благодаря нашему ноу-хау в области приводной техники и соответствующим отраслевым знаниям мы предложили подходящее и высокопроизводительное приводное решение с использованием компонентов SEW-EURODRIVE. Мы также выполнили все заданные требования к сервисному обслуживанию.