С энтузиазмом к технологиям мы разрабатываем лучшие решения для наших клиентов. У вас есть конкретная задача и вы хотите получить консультацию?

Свяжитесь с нами
Заказчик: компания SMC

Местонахождение:
Спрезиано (провинция Тревизо)

Отрасль:
машиностроение

Область применения:
Мешалки для синтетического латекса

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Краткое описание проекта

Компания SMC из Спрезиано (провинция Тревизо) является производителем производственного оборудования, работающим по всему миру. Она предлагает услуги по строительству, а также соответствующие услуги в области технического консультирования и проектирования. Среди клиентов компании — ведущие предприятия химической, фармацевтической и пищевой промышленности, а также отрасли утилизации отходов и переработки вторсырья. Компания SMC накопила особый опыт в производстве оборудования, позволяющего максимально повысить уровень производительности при минимальных фактических затратах на капитал, энергию, техническое обслуживание и простои. Особое внимание к деталям, новые технологические решения и способность предлагать индивидуальные решения для любых потребностей делают компанию компетентным и надёжным партнёром.

Эти задачи обусловливают необходимость выбора надежного поставщика приводной техники. Компания SEW-EURODRIVE уже 35 лет поддерживает компанию SMC в реализации сложных проектов. Основой этого сотрудничества служит общий принцип деятельности, согласно которому в центре внимания находится клиент: Опытные инженеры по продажам и технические специалисты, хорошо знакомые с отраслью, совместно с заказчиком анализируют требования, определяют производственные характеристики и предлагают индивидуальные решения. Кроме того, компания SEW-EURODRIVE, работающая по всему миру, может обеспечить быстрое и комплексное обслуживание клиентов с помощью эффективной сервисной службы.

При производстве этого реактора с его впечатляющими характеристиками и требуемой высокой мощностью для компании SMC было важно, чтобы используемый редуктор соответствовал этим требованиям во всех отношениях. Кроме того, в случае возникновения непредвиденных ситуаций должна быть обеспечена быстрое и эффективное обслуживание.

Благодаря нашей промышленной редукторной передаче серии X, удобной в обслуживании, и нашему многолетнему опыту в области приводной техники мы предоставили подходящее и мощное приводное решение. Как компания, работающая по всему миру, мы также предлагаем всеобъемлющее обслуживание клиентов.

Мешалки для синтетического латекса: движущая сила — серия редукторов X

Реактор демонстрирует впечатляющие характеристики: внутренний объём 110 кубических метров, производительность 90 кубических метров за цикл, внутренний диаметр 3,80 метра, высота 10,30 метра и общая масса 79 тонн. Каждый реактор оснащен миксером в соответствии с требованиями заказчика. Поскольку при таких габаритах и требованиях миксер имеет особое значение, выбор пал на промышленную редукторную передачу из надежной серии X компании SEW-EURODRIVE. При изготовлении зубчатых колес, термообработке, механической обработке и производстве прочного корпуса используемых здесь промышленных редукторов применялись самые современные технологии. Учитывая высокую осевую нагрузку, условия окружающей среды, зону повышенной опасности и специальные требования заказчика, компания SEW-EURODRIVE оснастила редукторы серии X (размер 210) вертикальной монтажной позицией и редукцией 44:1. Они развивают номинальный крутящий момент 90 000 Нм.

Мощный и безопасный миксер благодаря специальным модификациям

Промышленные редукторы серии X подходят для тяжелых условий эксплуатации и применяются в типичных производственных процессах. Благодаря тонкой ступенчатости крутящего момента эта прочная и универсальная серия редукторов оптимально адаптируется к условиям конкретного применения. Единая модульная система устанавливает стандарты в отношении доступности и предлагает очень широкие возможности применения. Принадлежности и специальные конструктивные особенности привода мешалки гарантируют функциональность и надёжность передачи энергии при эксплуатации в взрывоопасной среде. Привод относится к группе II, категории 2 в соответствии с директивой 94/9/ЕС, широко известной как ATEX.

Для использования и эксплуатации на реакторе в промышленной редукторной коробке были выполнены следующие модификации: