Погрузка и разгрузка самолетов

  • Обслуживание самолетов

    Автоматические системы для безопасной погрузки и разгрузки багажа.

При погрузке и разряжении самолетов тяжелую работу все чаще берут на себя автоматические погрузочно-разгрузочные роботы. Чтобы эти процессы проходили надежно, точно и безопасно, мы предлагаем соответствующие приводные решения.

Ваши преимущества

  • Значительная экономия энергии

    до 50 % благодаря высокоэффективным мехатронным приводам, которые обеспечивают точное движение с минимальным энергопотреблением.
  • Точное позиционирование

    благодаря точной системе управления с программными модулями, идеально адаптированными к вашей области применения.
  • Автоматическая обработка

    благодаря динамичной и интеллектуальной приводной технике, специально разработанной для погрузки и разгрузки самолетов и контейнеров.
Контакты
Свяжитесь с нами

Мы всегда рады вам помочь!

У вас есть конкретная задача, и вы хотите получить от нас консультацию? Отправьте нам сообщение со своими вопросами.

Запросить сейчас

Последнее посещение