Системы перемещения грузов доставят упаковочные коробки и паллеты из производственного цеха на склад промежуточного хранения вплоть до этапа отпуска товара. Наши универсальные, готовые к перегрузкам, приводные технологии осуществят бесперебойное взаимодействие каждого этапа производства.
Ваши преимущества
-
Экономия энергии до 50 %
Благодаря мехатронным приводам с децентрализованной схемой установки, отличающимися беспрецедентным уровнем энергоэффективности и высоким уровнем производительности -
Простая установка
Благодаря децентрализованной технологии SNI (однопроводного сетевого подключения), позволяющей быстро модернизировать систему без необходимости прокладки множества проводов. -
Быстрый переход на производство другого типа продукции
Благодаря гибким приводам с автоматическим управлением, быстро адаптирующимся под производственные условия. -
Гибкая автоматизация
Благодаря интеллектуальной системе управления приводным оборудованием с предварительно запрограммированном на заводе-изготовителе ПО для целого ряда сфер применения и программ координатных перемещений. -
Длинные интервалы техобслуживания
Благодаря надежным, прочным и исключительно долговечным приводам.
Мы всегда рады помочь!
Требуется совет по специфической области применения? Отправьте сообщение с вопросом!
Обратиться сейчас