Будь то «от ячейки к модулю к блоку» или «от ячейки к блоку» — монтаж современных аккумуляторных систем требует максимальной точности, гибкости и надежности процессов. Ячейки укладываются в стопки, соединяются и объединяются в мощные модули или блоки. Каждый шаг должен быть выполнен с высокой точностью, чтобы обеспечить надлежащее качество и эффективность.
Благодаря интеллектуальной приводной технике SEW-EURODRIVE вы сможете надежно установить каждый компонент в нужную позицию. Сетевые системы ускоряют процессы, повышают точность повторяемости и обеспечивают «умное» производство — от ячейки до готового блока. Наш ассортимент включает трехосевые порталы, подъемные устройства, подъемно-транспортное оборудование и гребенчатые конвейеры, оборудование для лазерной сварки и контактной сварки, а также беспилотные транспортные системы (БТС) — для точных и перспективных процессов сборки.
Наши лучшие рекомендации — это клиенты, которые ежедневно работают с нашими продуктами, решениями и услугами. Их проекты демонстрируют, насколько эффективна и надежна наша приводная техника на практике и сколько ноу-хау заложено в каждой реализации. Ознакомьтесь с избранными проектами клиентов из различных отраслей — по всему миру.
Вы выбрали подходящие продукты, решения, программное обеспечение и услуги. Отличное решение! Запишитесь на индивидуальную консультацию прямо сейчас. Мы в SEW-EURODRIVE делаем ставку на настоящее партнерство и личный подход. Где бы вы ни находились: одна из наших сбытовых компаний находится рядом с вами — и мы обещаем вам индивидуальную консультацию!
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.