На этапе окончательной сборки кузов, аккумуляторная батарея и все блоки объединяются в полноценное транспортное устройство. Этот решающий момент — часто называемый «свадьбой» — является сердцем производственного процесса. Процессы «Just in Sequence», сжатая длительность цикла и высочайшая точность требуют технологий, которые «думают» и работают синхронно.
Благодаря инновационным и точно согласованным приводным решениям от SEW-EURODRIVE вы сможете надежно и с учетом будущих требований справиться с любой задачей. Для окончательной сборки, которая объединяет то, что должно быть вместе. Наш ассортимент включает синхронизированные подъемные устройства, поворотные столы, стыковочные станции и устройства подачи для движущихся платформ, сами движущиеся платформы, конвейеры по электрической подвесной дороге для легких и тяжелых грузов, решения для «свадьбы», а также пластиковые звеньевые ленты и комплексные средства обеспечения безопасности для защиты персонала.
Наши лучшие рекомендации — это клиенты, которые ежедневно работают с нашими продуктами, решениями и услугами. Их проекты демонстрируют, насколько эффективна и надежна наша приводная техника на практике и сколько ноу-хау заложено в каждой реализации. Ознакомьтесь с избранными проектами клиентов из различных отраслей — по всему миру.
Вы выбрали подходящие продукты, решения, программное обеспечение и услуги. Отличное решение! Запишитесь на индивидуальную консультацию прямо сейчас. Мы в SEW-EURODRIVE делаем ставку на настоящее партнерство и личный контакт. Где бы вы ни находились: одна из наших сбытовых компаний всегда рядом с вами — и индивидуальная консультация включена в пакет услуг, обещаем!
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.