• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования.
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте.
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные рекомендации.
Свяжитесь с нами
Преимущества для вас

Гибкость системы
благодаря использованию наших системных шин: установка возможна как в централизованной системе со шкафом управления, так и в децентрализованной системе.

Простота установки
благодаря отсутствию или полной интеграции интерфейсов.

Простой ввод в эксплуатацию
так как системные шины SEW-EURODRIVE оптимально отрегулированы в соответствии с характеристиками приводной электроники и контроллера.

Быстрый обмен данными
обеспечивает корректную работу процессов и точность сообщений о состоянии, поэтому система функционирует экономично и эффективно.

Интегрированная диагностика:
компоненты, сеть и инструменты интегрированы в общую систему.

Сохраняя гибкость

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

SNI (технология однопроводной сетевой установки)

сочетает преимущества меньшей потребности в монтаже с коммуникационной технологией на основе Ethernet в одном инновационном инфраструктурном решении:

  • Инфраструктура электропитания одновременно используются в качестве основы для передачи коммуникационных сигналов Ethernet
  • Доступ Ethernet ко всем участникам из центральной точки
  • Значительное сокращение времени на установку, так как требуется только подключение кабелей питания
  • Максимальной расширение линейной топологии до десяти приводов с кабелем общей длиной до 100 м.
  • Установка со стандартными экранированными кабелями в соответствии с нормами SEW-EURODRIVE, специальные кабели не требуются

SBus (системная шина SEW-EURODRIVE на базе CAN)

Технология CAN, разработанная для коммуникации в мобильных устройствах, также используется в автоматике:

  • Согласованное использование функционала шины CAN конфигурации "мульти-мастер" для обмена данными между приводами, в специализированном режиме (даже без использования дополнительных контроллеров)
  • SBus также поддерживает устройства с коммуникационным режимом HART real. Приложения, такие как “Электронный редуктор” и “Многоосевой MotionControl” обеспечивают синхронизированную передачу установочных и фактических значений между приводами или в сети с контроллером
  • Экономичное сетевое взаимодействие при помощи стандартных кабелей шины CAN посредством скручивания проводов в шкафу управления или в альтернативном варианте с использованием штекерных разъемов M12, стандартизированных для DeviceNet или CANopen в децентрализированных системах
  • Максимальное расширение линейной топологии до 500 м. Количество приводов и периферийных компонентов ограничено 64, но обычно насчитывает до 20

SBusPLUS (EtherCAT®)

В сетевых соединениях с нашими контроллерами и приводами SBusPLUS обеспечивает не только оптимальную интеграцию, но и дополнительные функции для простого и быстрого ввода в эксплуатацию:

  • EtherCAT® это коммуникационная технология HART (в реальном времени), отличающаяся гибкостью установки.
  • Доступны варианты звездной, разветвленной, линейной топологии с ответвлениями, что практически не отражается на производительности системы
  • Дополнительную информацию можно получить на сайте ETG (технологическая группа EtherCAT)
Группа устройств Децентрализованный контроллер
Монтажное положение MOVIFIT®FDC-SNI
Плата управления DHx21 Плата управления DHx41 Плата управления UHX71B
Программное обеспечение CCU:
Конфигурируемые решения
MOVI-PLC®: программное обеспечение
Пользовательское программирование
Программное обеспечение CCU:
Конфигурируемые решения
MOVI-PLC®: программное обеспечение
Пользовательское программирование
Программное обеспечение CCU:
Конфигурируемые решения
MOVI-PLC®: программное обеспечение
Пользовательское программирование
MOVI-PLC®: программное обеспечение
Пользовательское программирование
Системная шина SBus (CAN) и SNI SBus (CAN) SBus (CAN) SBUSPLUS (EtherCAT) SBUSPLUS SBus к OSC71B
Шкаф управления
MOVITRAC® B     via FSC via FSC via FSC Да via FSE24B via FSE24B FSC
MOVIDRIVE® B     Да Да Да Да via DFE24B via DFE24B
MOVIAXIS®     Да Да via XFE/XSE via XFE/XSE
Шкаф управления и децентрализованная установка                  
MOVITRAC® LTE-B Да1) Да Да1) Да Да1) Да   Да
MOVITRAC® LTP‑B Да1) Да Да1) Да Да1) Да   Да
Децентрализованные приводные системы
MOVIGEAR® SNI Да Да
MOVIGEAR® DSC Да Да Да Да Да Да   Да
MOVIFIT® Подчиненное Да Да Да Да  
MOVIAXIS® Главное Да
Принадлежности
Система ввода/вывода via OCC via OCC via OCC via OCE via OCE
Отрасль Общие условия Системная шина SEW-EURODRIVE Спецификация
  • Внутренние логистические системы аэропортов, например системы сортировки багажа, ленточные конвейерные системы, системы транспортировки багажа
  • Производство еды и напитков, например транспортировка упаковочных единиц, паллет или бутылок
  • Автомобильная промышленность и системы перемещения грузов, например подъемные системы, ленточные, цепные или роликовые конвейеры
Во всех логистических системах, где важна простота установки, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания SNI (технология однопроводной сетевой установки)
В экономичных установках без контроллеров или сетевых соединений, с небольшим количеством приводов, управляемых контроллером с особыми требованиями SBus (системная шина SEW на базе CAN)
Высокопроизводительный режим управления перемещением с коротким циклом и широкой зоной покрытия сети SBUSPLUS (EtherCAT®)