• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования.
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте.
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные рекомендации.
Свяжитесь с нами
Преимущества для вас

Безопасная связь
Приводная технология с системой безопасности может быть интегрирована или являться частью модульной системы как при централизованной, так и при децентрализованной установке.

Интегрированный обмен данными
между всеми уровнями системной архитектуры, а также между актуальными приводными компонентами.

...на всех уровнях

Система PROFIsafe олицетворяет собой безопасную коммуникацию: ваши автоматизированные системы гарантированно получают желаемый вами необходимый уровень безопасности.

Все наши приводные компоненты, как механические, так и электронные, говорят на языке “PROFIsafe”. Компоненты поддерживают этот тип связи между собой, а также вступают в коммуникацию с уровнем управления.

Сделайте выбор в пользу технологий от одного из крупнейших производителей приводных технологий в мире и используйте весь коммуникационный потенциал наших компонентов. Неважно, является ли Ваша система централизованной или децентрализованной. Наши технологии доступны по всему миру.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Обзор наших приводных технологий, совместимых с PROFIBUS, с системой безопасности MOVISAFE® которые могут быть интегрированы или являться частью модульной системы:

Инверторная техника

  • MOVIAXIS® многоосевые сервопреобразователи
  • MOVIDRIVE® Преобразователи частоты B
  • MOVITRAC® Преобразователи частоты B

Децентрализованные приводы

  • Приводной контроллер и панель управления MAXOLUTION® системные решения
  • MOVIPRO® децентрализованные приводы, управление перемещениями, контроллеры оборудования
  • MOVIFIT® децентрализованная установка: распределители и контроллер, стандартные инверторы и инверторы с прикладным ПО
  • MOVIMOT® мотор-редуктор с инвертором

Шкаф управления: интегрированная функциональная безопасность

сертификация (IEC 61508) SIL 3, (EN ISO 13849-1) PL e

Функции безопасности Приводная электроника Опциональная плата Связь/управление
  • STO (безопасное отключение крутящего момента)
  • SS1 (безопасный останов 1)
  • безопасный цифровой выход 1
  • для моделей MOVIDRIVE® Приводные преобразователи B (типоразмеры от 0 до 7)
  • для MOVITRAC® Преобразователи частоты B (типоразмеры от 0 до 5)

MOVISAFE® DFS11B/21B
Остановка мониторинга

PROFIsafe через
  • PROFIBUS-DP или
  • PROFINET IO
  • Интегрированная функция отслеживания состояния осей
  • Простая параметризация системы безопасности
  • Функции безопасности: SLS, SDI, SLA, SCA, SSM, SLI, SLP, STO, SS1, SS2, SOS
  • 8 безопасных цифровых входов
  • 3 безопасных цифровых выхода
для моделей MOVIDRIVE® Преобразователи частоты B (типоразмеры от 1 до 7)
MOVISAFE® DCS21B
Мониторинг движения и положения

PROFIsafe через
  • PROFIBUS DP с интерфейсом полевой шины DFS12B или
  • PROFINET IO через интерфейс полевой шины DFS22B
  • Интегрированная функция отслеживания состояния осей
  • Встроенная логика для свободного подключения входов/выходов
  • Функции безопасности: SLS, SDI, SLA, SCA, SLP, STO, SS1, SS2, SOS
  • 8 безопасных цифровых входов
  • 3 безопасных цифровых выхода
для моделей MOVIDRIVE® Преобразователи частоты B (типоразмеры от 1 до 7)
MOVISAFE® DCS22B
Контроль движения

PROFIsafe через
  • PROFIBUS DP с интерфейсом полевой шины DFS12B или
  • PROFINET IO через интерфейс полевой шины DFS22B
  • Интегрированная функция отслеживания состояния осей
  • Встроенная логика для свободного подключения входов/выходов
  • Функции безопасности: SLS, SDI, SLA, SCA, SLP, STO, SS1, SS2, SOS
  • 8 безопасных цифровых входов
  • 3 безопасных цифровых выхода
для моделей MOVIDRIVE® Преобразователи частоты B (типоразмеры от 1 до 7)
MOVISAFE® DCS31B
Мониторинг движения и положения
-
  • Интегрированная функция отслеживания состояния осей
  • Встроенная логика для свободного подключения входов/выходов
  • Функции безопасности: SLS, SDI, SLA, STO, SS1, SSM
  • 8 безопасных цифровых входов
  • 3 безопасных цифровых выхода
для моделей MOVIDRIVE® Преобразователи частоты B (типоразмеры от 1 до 7)
MOVISAFE® DCS32B
Контроль движения
-

Привод шкафа управления: Модульная система безопасности в преобразователях

сертификация (IEC 61508) SIL 3, (EN ISO 13849-1) PL e

Функции безопасности Приводная электроника Модуль безопасности Связь/управление

  • Встроенная логика для свободного подключения входов/выходов
  • Функции безопасности: STO, SS1
  • Возможность расширения модулями ввода/вывода
  • До 56 цифровых входов
  • До 32 выходов

Для всей линейки преобразователей:
  • MOVIDRIVE® приводные инверторы
  • MOVITRAC® преобразователи частоты
  • MOVIAXIS® многоосевые сервопреобразователи

Модуль безопасности
UCS10B/PS

PROFIsafe через
  • PROFIBUS-DP или
  • PROFINET IO

  • Встроенная логика для свободного подключения входов/выходов
  • Функция отслеживания состояния осей для одноосевой системы
  • Функции безопасности: SS1, SS2, SOS, SDI, SLS, SSR, SLA, SAR, SSM, SLI, SCA, SLP
  • Возможность расширения модулями ввода/вывода
  • До 56 цифровых входов
  • До 32 выходов
-
Модуль безопасности
UCS11B/PS
-
  • Встроенная логика для свободного подключения входов/выходов
  • Функция отслеживания состояния осей для двухосевой системы
  • Функции безопасности: SS1, SS2, SOS, SDI, SLS, SSR, SLA, SAR, SSM, SLI, SCA, SLP
  • Возможность расширения модулями ввода/вывода
  • До 56 цифровых входов
  • До 32 выходов
-
Модуль безопасности
UCS12B/PS
-
  • Встроенная логика для свободного подключения входов/выходов
  • Функция отслеживания состояния осей для систем, имеющих до 12 осей
  • Функции безопасности: SS1, SS2, SOS, SDI, SLS, SSR, SLA, SAR, SSM, SLI, SCA, SLP
  • Возможность расширения модулями ввода/вывода
  • До 150 цифровых входов/выходов
  • До 54 выходов
-
Многоосевые логические модули
UCS50B и UCS51B

Многоосевые логические модули
UCS50B/PS + UCS51B/PS

Децентрализованная установка

Функции безопасности Приводная электроника Модуль безопасности Связь/управление
Безопасное управление/безопасная эксплуатация? MOVIMOT® мотор-редукторы с интегрированным преобразователем частоты с полевым распределительным устройством MQS../Z.6F
с интегрированным MOVIMOT® преобразователем типа MQS../Z.7F
через PROFIsafe на PROFIBUS
  • Безопасное отключение (STO)
  • Безопасный останов (SS1(a), SS1(c))
  • Безопасное движение (SDI, SLS)
  • Сертификаты:
    • SIL 3 согласно IEC 61508
    • PL e согласно EN ISO 13849-1
MOVIFIT® Децентрализованный приводной контроллер MC и FC с интегрированной системой функциональной безопасности
С MOVISAFE® Вариант S12
Вариант S12A
  • 4 безопасных входа F-DI (с поддержкой OSSD)
  • 2 импульсных выхода
  • 2 безопасных выхода F-DO (2-полюсные)
  • 1 безопасный выход, внутренний, STO (2-полюсный)
    Вариант S12B
  • 8 безопасных входа F-DI (с поддержкой OSSD)
  • 2 импульсных выхода
  • 1 безопасный выход, внутренний, STO (2-полюсный)
Через PROFIsafe с MOVISAFE® Вариант S12
  • Автономные решения системы безопасности, функционирующие независимо, также без внешнего контроллера системы безопасности
  • Дополнительная функция безопасного отсоединения тормоза (SBC)

Децентрализованная установка с децентрализованным приводом, контроллером перемещений или оборудования
  • MOVIPRO® SDC со встроенными функциями безопасности и
  • MOVIPRO® ADC с децентрализованным MOVISAFE® Контроллер безопасности HM31

Со встроенным MOVISAFE® опция S11:
Эта опция имеет 4 безопасных входа для подсоединения безопасных датчиков и двух безопасных выходов
Через PROFIsafe с MOVISAFE® опция S11
  • Готовые к эксплуатации модули приводов и оборудования (Motion Library, сертификация SIL 3 или PL e) доступны на основе EN 61800-5-2 для
    технологии перемещения стационарного оборудования и технологии вертикального перемещения
  • SS1, SS2, SOS, SDI, SLS, SSR, SLA, SAR, SSM, SLI, SLP
  • Безопасное отключение и остановка
  • Безопасная смена диапазона
  • Безопасное определение движения и положения
  • Сертификация:
    • SIL 3 согласно IEC 61508
    • PL e согласно EN ISO 13849-1
Специализированный дизайн MOVIPRO® с дополнительными функциями, такими как контроллер привода и панель управления системных решений MAXOLUTION® системные решения MOVISAFE® децентрализованный контроллер системы безопасности HM31


Безопасная связь:
  • safeethernet (SIL 3, ведущие и ведомые устройства), также доступно посредством WLAN
  • PROFINET PROFIsafe (контроллер/хост & устройство/устройство)

Безопасная система связи может использоваться горизонтально и вертикально во всех машинах и системах, вне зависимости от того, являются они централизованными или децентрализованными.

  • Транспортно-складские системы, включая прикладные транспортно-складские системы
  • Трассировочное оборудование
  • Крановые системы
  • Портальные загрузочные устройства
  • Системы обработки багажа
  • Сборочные участки: прессовый цех, кузовной цех, покрасочный цех, цех окончательной сборки
  • Роботы Scara
  • Проектирование специальных машин
  • Паллетизаторы
  • Упаковочные системы
  • Роликовые конвейеры
  • Накопительные конвейеры
  • Блоки передачи, угловые блоки передачи
  • Устройства, такие как электрические монорельсовые системы для крупных грузов, автоматизированные управляемые средства, ножничные подъемные столы, подъемные/спусковые конвейеры, подъемные установки, транспортные тележки, вращающиеся питатели, поворотные столы, высокоскоростные горизонтальные конвейеры с позиционированием