Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

Платформа функции управления перемещениями MultiMotion

Чем сложнее становятся автоматизированные последовательности координатных перемещений, тем важнее иметь эффективное инженерное решение, которое может обеспечить удобный доступ к широкому диапазону функций управления перемещениями.

Эффективные инженерные решения на базе нашей системы управления перемещениями MultiMotion

Приводы промышленного оборудования могут быть разными. Функциональность может варьироваться от стандартных функций (управление скоростью, позиционированием, синхронизированным координатным перемещением под управлением электронных кулачков), до сложных функций управления робототехникой, совершающей многокоординатные перемещения по строго заданной сферической кривой.

В этих производственных системах используется широкое разнообразие приводов и электронного оборудования для них. Платформа управления перемещениями MultiMotion помогает пользователю управлять любой из этих задач и быстро достигать поставленной цели благодаря эффективности предложенного инженерного решения.

Платформа MultiMotion строится на следующем:

  • Максимальные возможности конфигурирования – сложное программирование не менее сложных функций больше не требуется
  • Максимальные возможности программных средств – универсальность для соответствия любым требованиям с возможностью обновлений
  • Поддержка с помощью графических инструментов – комментированное конфигурирование стандартных функций, понятная диагностика
  • Стандартизированные интерфейсы – доступ из прикладной программы через стандартизированный интерфейс

Если требуется индивидуализированное решение, платформа MultiMotion обеспечит максимальную поддержку в этом. Прямой доступ к большинству функций управления системами перемещений благодаря графическому конфигурированию, следовательно, не надо тратить драгоценное время на сложное программирование. Вы по-прежнему сможете проектировать собственные программы в соответствии с конкретными требованиями и получать доступ к функциям через стандартный интерфейс. Вы также сможете расширить функционал платформы управления перемещениями MultiMotion, добавив отдельные технологические модули, что повысит общую эффективность производства.

Будьте на связи с нами.

  • Наши эксперты знают Вашу отрасль производства и Ваши требования.
  • Благодаря нашей международной сети мы всегда оказываемся в нужном месте в нужное время.
  • У нас достаточно знаний и инструментов для оказания оптимальной поддержки, в том числе консультационной.

Ваши преимущества

  • Универсальная платформа

    Мы предлагаем техническую поддержку для любой модели контроллеров с любым классом эффективности и полного модельного ряда электронного оборудования для приводов
  • Полная функциональность

    Благодаря интеграции широкого ассортимента функций управления перемещениями
  • Простое конфигурирование

    Предоставляются графические инструменты для конфигурирования и диагностики
  • Эффективное проектирование

    Внедрение разнообразных функций после простого конфигурирования

Платформа функции управления перемещениями MultiMotion

Свободно программируемые приложения

Технология MultiMotion
Технология MultiMotion
  • Для MOVI-PLC® с продвинутым уровнем эффективности и MOVI-PLC® с высоким уровнем эффективности с технологическим уровнем T2
  • Управление 64 координатами включительно
  • Функции управления однокоординатными системами: позиционирование, установка в исходное положение, управление скоростью и отслеживание
  • Функция управления датчиком касания
  • Обработка данных датчиков приближения
  • Функции технологии: синхронная работа, функция электронных кулачков и интерполяция различных сцепных и расцепных механизмов
  • Выключатель кулачка для 8 траекторий

Платформа управления перемещениями MultiMotion Light

Увеличение возможностей

  • Для MOVI-PLC® стандартного уровня эффективности, MOVI-PLC® расширенного уровня эффективности MOVI-PLC® с высоким уровнем эффективности с технологическим уровнем T0
  • Управление 64 координатами включительно
  • Функции управления однокоординатными системами: позиционирование, установка в исходное положение, управление скоростью и отслеживание
  • Функция управления датчиком касания
  • Обработка данных датчиков приближения

Модуль кинематических технологий для систем перемещения

Простое конфигурирование

Особенности

Преимущества

  • Простое конфигурирование полного пути движения систем перемещения
  • Возможность расширить и изменить функционал интерфейса полевой шины в соответствии с конкретными требованиями: Вы сможете управлять технологическим модулем напрямую или через сигналы программы MOVI-PLC®
  • Все датчики и приводы, которые используются в системе контроля перемещений, могут подсоединяться к нашей системе MOVI-PLC®

Модуль кинематических технологий

Простое программирование специальных деталей

Особенности

  • Если Вам не достаточно функционала, который предлагает технологический модуль для кинематических систем перемещения, выбирайте технологический кинематический модуль с максимальным функционалом.

Преимущества

  • Максимально широкие возможности благодаря доступу ко всем параметрам каждой последовательности
  • Управление движущимися объектами
  • Синхронизация нескольких роботов, синхронизация лент конвейеров, профили ЧПУ и т. д.

Прикладной модуль effiSRS для энергоэффективных систем хранения/транспортировки

Поддержка непрерывной энергоэффективной работы систем обслуживания крупных складов

Особенности

  • Поддержка энергоэффективной работы систем обслуживания крупных складов

Преимущества

  • Энергоэффективная координация работы подъемных механизмов и механизмов горизонтального перемещения
  • Поддержка одного или двух подъемных механизмов
  • Обнаружение сбоев, временное хранение, дополнительная функция восстановления

Модуль с технологиями для устройств намотки

Намотка и размотка материалов с постоянным натяжением или с постоянной линейной скоростью

Особенности

  • Предназначено для применения с устройствами намотки/размотки материалов с постоянным натяжением или постоянной линейной скоростью
  • Различные технологии намотки для различных материалов и различных рабочих условий

Преимущества

  • Натяжение определяется устройством намотки посредством регулирования вращающего момента, натяжения или положения натяжного шкива
  • Определение скорости устройством намотки с дополнительной функцией контроля скорости

Похожие продукты

Последнее посещение