Использование контроллеров в децентрализованных системах оправдано, когда на производстве требуется интеллектуальное управление функциями перемещения. Такие контроллеры разгрузят центральный ПЛК и сократят время получения ответных сигналов.
Децентрализованный контролер для программирования сложных последовательностей перемещений на производстве

Для стандартных систем перемещения с минимальными требованиями к скорости реакции и сложных многокоординатных систем с необходимостью высокой скорости реакции, для обеих их них автоматизация – путь в будущее. Операторы систем и оборудования заинтересованы в исключительно интеллектуальных, надежных технологиях с простой установкой.
Аппаратные средства наших контроллеров также могут встраиваться в децентрализованные инверторы и децентрализованные контроллеры.
Так как инвертор MOVIFIT® с расширенными функциональными возможностями и инвертор MOVIPRO® с прикладным ПО настолько легко устанавливаются, что Вы сможете спроектировать базовые и даже сложные конвейерные системы таким образом, что они станут модульными, а значит, высокоуниверсальными.
- стандартный класс эффективности: Для использования в качестве локального модульного контроллера в системах перемещения стационарного оборудования при выполнении стандартных автоматизированных задач с контролем скорости и позиционирования.
- стандартное исполнение класс эффективности: Для использования в качестве модульного контроллера с функциями управления перемещениями, такими как позиционирование, со средними временем отклика и поддержкой до 16 координат
- продвинутый класс эффективности: Для использования в качестве модульного контроллера с высокоточными функциями управления перемещениями, например, для электронных приводов и кулачков, со средними временем отклика и поддержкой до 16 координат
Будьте на связи с нами.
- Наши эксперты знают Вашу отрасль производства и Ваши требования.
- Благодаря нашей международной сети мы всегда оказываемся в нужном месте в нужное время.
- У нас достаточно знаний и инструментов для оказания оптимальной поддержки, в том числе консультационной.
Ваши преимущества
-
Беспроблемный монтаж
Благодаря нашим интегрированным контроллерам и децентрализованным инверторам, которые могут устанавливаться по месту эксплуатации. -
Эффективная автоматизация
Три класса эффективности гарантируют, что Вы всегда сможете выбрать правильный контроллер для управления как стандартными, так и высокодинамичными системами. -
Управление многокоординатной системой
Благодаря специализированной оптимизированной системной шине для децентрализованных систем, осуществляющей интеллектуальное управление координатами.