Местозаполнитель

Единственный способ бесперебойного управления сложными последовательностями перемещений, многокоординатными системами и несколькими приводами – это использование встроенной технологии управления. Карты управления из ассортимента карт для аппаратных средств наших контроллеров специально предназначены для удовлетворения этих требований. У нас есть верное решение для любого производства, от контроллеров с установкой в шкафу управления до децентрализованных решений со встраиваемыми инверторами.