• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные рекомендации
Свяжитесь с нами
Ваши преимущества

Иллюстративное программирование
даже во время программирования вы видите то, что оператор установки позже увидит на своей операторской панели

Интуитивно понятное взаимодействие человека и машины
благодаря принципу прозрачности программного обеспечения и простым и ярким значкам, разработанным специально для мобильных панелей

Минимальные усилия при разработке проектов
благодаря современному и эффективному дизайну программы с многочисленными интегрированными функциями ЧМИ

HMIBuilder.PRO – для идеальный инструмент для системной интеграции

ПО HMI-Builder.PRO также доступно для программирования операторских панелей DOP 11C. Даже в очень сложных системах это программное обеспечение предлагает идеальный интерфейс между людьми и машинами (Человеко-машинный интерфейс), работающий по принципуПрозрачности программного обеспечения.

Это позволяет заранее настраивать и тестировать задачи программирования и визуализации. Благодаря интегрированному режиму моделированиявы можете сделать это без какого-либо дополнительного оборудования. А эффективный программный дизайн ПО сводит к минимуму вашу работу по конфигурированию.

У вас есть доступ к многочисленным интегрированным функциям ЧМИ (человеко-машинный интерфейс) включая управление последовательностями, управление аварийными сигналами, встроенный веб-сервер и многое другое. В целом, это операционное программное обеспечение повысит эксплуатационную надежность и снизит затраты на разработку.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

  • Оптимальное взаимодействие между устройствами визуализации и нашей техникой автоматизированного управления
  • Превосходная системная интеграция как неотъемлемый компонент MOVITOOLS® MotionStudio
  • Стандартизированная среда разработки для всей серии C (от компактных 4,3-дюймовых панелей до высококачественной 15,4-дюймовой визуализации с поддержкой MOVI-PLC® power)
  • Минимум работ по настройке, благодаря современной и эффективной программной среде
  • Многочисленные встроенные функции ЧМИ, такие как управление последовательностями, управление аварийными сигналами, встроенный веб-сервер и многое другое, повышают эксплуатационную надежность и снижают затраты на разработку
  • Функция открытых сценариев в C#, обеспечивающая полную гибкость архитектуры .NET Framework для сложных задач визуализации
  • Встроенный режим моделирования позволяет заранее настраивать и тестировать задачи визуализации — даже без аппаратного обеспечения

. Мобильные операторские панели DOP11B-M70 программируются с помощью ПО HMI-Builder. Данное ПО предлагает интерфейс между людьми и машинами (человеко-машинный интерфейс) и работает в соответствии с принципом прозрачности программного обеспечения. Таким образом, вы уже во время программирования можете видеть результат визуализации, который позднее увидит ваш системный оператор.

В HMI-Builder предусмотрена собственная библиотека с большим выбором статических и динамических объектов. Эти объекты представлены простыми и иллюстративными символами. Просто выберите объекты и отредактируйте их. Результатом является ваш собственный вид экрана.

  • Программирование операторской панели
  • Концепция прозрачности программного обеспечения
  • Индикация работы функции визуализации даже во время программирования
  • Большая библиотека статических и динамических объектов
  • Объекты представлены в виде простых, понятных пиктограмм, что позволяет индивидуализировать экранный вид под пользователя