Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

Редукторы для сервопривода

Наши редукторы для сервопривода – это динамика и точность. Они компактны и имеют прочную, торсионно-жесткую конструкцию. Мы предлагаем низколюфтовые планетарные и конические редукторы для сервопривода, которые покрывают диапазон вращающего момента от 25 до 3000 Нм и применяются также и в комплексных системах управления движением.

Что такое редуктор для сервопривода?

Что такое редуктор для сервопривода?
Редукторы для сервопривода

Как и все редукторы, сервоприводные редукторы тоже используются для преобразования вращающего момента и частоты вращения и, таким образом, являются центральным компонентом любого мотор-редуктора для сервопривода. Особенность редуктора для сервопривода: Благодаря его высокой торсионной жесткости в сочетании с очень малым или постоянным угловом люфтом он обеспечивает очень большие ускорения и высокие вращающие моменты. Поэтому пользователи оборудования, для привода которого требуется высокая точность позиционирования, короткие циклы, точная частота вращения, высокие скорости обработки и максимальная динамика, не смогут обойтись без редукторов для сервопривода.

Как работают редукторы для сервопривода?

Любой редуктор для сервопривода снижает частоту вращения двигателя. В зависимости от расположения и способа работы его зубчатой передачи и числа ступеней он передает усилие различным образом. Поэтому к важнейшим параметрам редуктора для сервопривода относится передаточное число i: Оно показывает отношение частоты вращения на входе (со стороны двигателя) к частоте вращения на выходе (со стороны нагрузки). Уменьшающая люфт обработка и оптимизированная зубчатая передача дают редуктору для сервопривода возможность воспринимать более высокие радиальные нагрузки, чем у стандартных редукторов, и при высокой частоте вращения передавать большие ускоряющие моменты.

Какие типы редукторов для сервопривода существуют?

В промышленной приводной технике применяются прежде всего редукторы для сервопривода в форме соосных / планетарных редукторов или угловых / конических редукторов.

  • Планетарные редукторы для сервопривода передают усилие всегда соосно. В центре у них находится солнечная шестерня, у которой направление и частота вращения такие же, как у двигателя. Вокруг этой солнечной шестерни вращаются три или более сателлита, которые передают воспринимаемое усилие на внешнюю коронную шестерню на стороне выхода. При такой конструкции входной и выходной валы вращаются в одном направлении, то есть: у них одинаковое направление вращения.
  • В отличие от этого зубчатая передача в коническом редукторе для сервопривода передает усилие под прямым углом. При этом входной и выходной валы расположены перпендикулярно друг другу, а направление вращения противоположное.

Низколюфтовые редукторы для сервопривода из модульной системы

Исключительными свойствами мотор-редукторов для сервопривода несомненно являются сила, динамика и точность. Воспользуйтесь нашей модульной системой и убедитесь сами в многообразии комбинацией редукторов и двигателей в сегменте сервоприводных редукторов: Например, комбинируйте наши планетарные редукторы для сервопривода PS.F.. или PS.C.. с синхронными серводвигателями CMP.., асинхронными серводвигателями типа DRL.. или с асинхронными двигателями DR... Или вместо этого примите решение в пользу варианта с нашими коническими редукторами для сервопривода BS.F.

С помощью SEW-EURODRIVE вы реализуете идеальный мотор-редуктор, который точно обладает характеристиками, необходимыми для вашей приводной системы и ее задач.

  • Низколюфтовые планетарные редукторы для сервопривода серий PS.F.. и PS.C.. объединяют высокую точность с высокой удельной мощностью и отличаются чрезвычайно компактной конструкцией. Монтажное пространство используется очень экономно.
  • Малообслуживаемые конические редукторы для сервопривода серии BS.F отличаются прежде всего долговечностью и универсальностью. Еще один плюс: их угловой люфт не увеличивается в течение всего срока службы редуктора.
К контактному формуляру

Ждем ваших обращений!

Вам нужна консультация по конкретному запросу? Отправьте нам сообщение со своими вопросами.

Обратиться сейчас

Последнее посещение