Универсальные, компактные и интеллектуальные: это наши приводные преобразователи MOVIDRIVE® B. Они экономят место в электрошкафу и имеют систему позиционирования и автоматического управления циклом работы в серийной комплектации.
Регулирование приводов: приводные преобразователи MOVIDRIVE® B

Будь то асинхронные приводы переменного тока или синхронные сервоприводы – специальные преобразователи MOVIDRIVE® B справятся с их регулированием. Широкий диапазон мощности от 0,55 кВт до
Компактная конструкция приводных преобразователей MOVIDRIVE® экономит пространство электрошкафа, высокое удобство пользования обеспечивает экономию времени при параметрировании, и на борту всегда есть интеллектуальная система позиционирования и автоматического управления циклом работы IPOSplus®.
Большое количество входов и выходов приводного преобразователя уже обеспечивают вам высокую базовую функциональность. С помощью опциональных коммуникационных и технологических узлов ее можно без проблем и быстро расширить.
Конфигурируйте свой индивидуальный продукт
- Подробная информация о вашем индивидуальном продукте
- CAD-данные и документация по вашей конфигурации
- Прямая возможность для запроса предложений или оформления заказа
Преимущества для вас
-
Универсальные управление двигателем и техника автоматического регулирования
ведь приводные преобразователи MOVIDRIVE® регулируют и асинхронные приводы переменного тока, и синхронные сервоприводы. -
Широкий и гибкий выбор опций
например, интерфейсные модули, устройства сопряжения с датчиками и защитные функции обеспечивают индивидуальные применения. -
Компактная конструкция
благодаря книжному формату корпуса: она обеспечивает установку в ряд вплотную друг к другу и экономит место в электрошкафу. -
Встроенная функциональная безопасность
с защитной функцией STO (Safe Torque Off) согласно PL d по стандарту EN ISO 13849-1.
Характеристики и исполнения
Характеристики
- конфигурируемый преобразователь, гибко адаптируемый к вашим условиям применения
- Широкий диапазон напряжения электросети и мощности
- 3x 380 – 500 В~: 0,55 – 315 кВт
- 3x 230 – 240 В~: 1,5 – 37 кВт
- Универсальное применение с синхронными и асинхронными двигателями
- Safe Torque Off (STO) EN ISO 13849-1 PL d
- Модульная конструкция с широким выбором опций
- Интерфейсные модули
- Устройства сопряжения с датчиками
- Опции с функциями обеспечения безопасности
- Устройства расширения входов/выходов
Варианты исполнения
1. Стандартное исполнение
Эти устройства серийно оснащаются встроенной системой позиционирования и автоматического управления циклом работы IPOSplus®, их функции можно расширить с помощью предлагаемых опций. Стандартное исполнение определяется по символам „00” в конце условного обозначения.
2. Специальное исполнение
Наряду с функциями стандартного исполнения эти устройства имеют специальные функции „Электронный кулачок” и „Встроенный регулятор синхронного управления”. Специальное исполнение определяется по символам „0T” в конце условного обозначения.
Устройства в специальном исполнении обеспечивают также доступ к прикладным программным модулям, стандартизованным управляющим программам для решения технически сложных задач привода, например
- Синхронизированные приводные системы
- Позиционирование
- Летучая пила
- Намоточно-размоточные устройства
Преимущества прикладных программных модулей:
- высокая функциональность и удобный пользовательский интерфейс
- ввод только тех параметров, которые необходимы для данной прикладной программы
- диалоговый режим параметрирования вместо трудоемкого программирования
- быстрое освоение системы, за счет этого быстрое проектирование и ввод в эксплуатацию
- все управление движением выполняет непосредственно MOVIDRIVE®
- простая реализация децентрализованного управления
Опции и принадлежности
Опции
- Клавишная панель DBG60B:
Стандартная клавишная панель для параметрирования, хранения данных, ввода в эксплуатацию и диагностики - Устройства сопряжения с датчиками
- Тип DEH11B
- Подключение датчика двигателя: датчики TTL, RS422, Sin/Cos и HIPERFACE®
- Подключение внешнего датчика перемещения: датчики TTL, RS422, Sin/Cos и HIPERFACE®
- Тип DER11B
- Подключение датчика двигателя: резольверы
- Подключение внешнего датчика перемещения: датчики TTL, RS422, Sin/Cos и HIPERFACE®
- Тип DEH21B
- Подключение датчика двигателя: датчики TTL, RS422, Sin/Cos и HIPERFACE®
- Подключение внешнего датчика перемещения: SSI-датчики абсолютного отсчета
- Тип DEU21B
- Подключение датчика двигателя: датчики TTL, HTL, RS422, Sin/Cos, HIPERFACE,®SSI, CAN, EnDat 2.1
- Подключение внешнего датчика перемещения: датчики TTL, HTL, RS422, Sin/Cos, HIPERFACE,®SSI, CAN, EnDat 2.1
- Тип DIP11A
- Подключение датчика двигателя: датчики TTL, RS422, Sin/Cos и HIPERFACE®
- Подключение внешнего датчика перемещения: SSI-датчики абсолютного отсчета
- Тип DIP11B
- Подключение внешнего датчика перемещения: SSI-датчики абсолютного отсчета
- Расширение двоичных входов и выходов: 8 входов, 8 выходов
- Тип DEH11B
- Интерфейсные модули
- PROFINET IO / Modbus TCP + EtherNet/IP
Тип DFE32B / DFE33B - EtherCAT
Тип DFE24B - PROFIBUSDPV1
Тип DFP21B - CANopen / DeviceNet
Тип DFC11B / DFD11B - INTERBUS / INTERBUS Fiber Optic
Тип DFI11B / DFI21B - PROFIsafe через PROFIBUS / PROFIsafe через PROFINET
Тип DFS11B / DFS21B
- PROFINET IO / Modbus TCP + EtherNet/IP
- DIO11B
Расширение входов и выходов- 8 двоичных входов и 8 двоичных выходов
- 1 аналоговый дифференциальный вход
- 2 аналоговых выхода
- Контроллер MOVI-PLC® power
Программируемый контроллер управления движением по стандарту IEC-61131-3 - USB11A
Интерфейсный преобразователь для подключения к ПК через USB
Принадлежности
Прикладное ПО MOVITOOLS® MotionStudio | MOVITOOLS® MotionStudio – это пакет программ для удобного ввода в эксплуатацию, параметрирования и диагностики преобразователей частоты MOVITRAC® B и приводных преобразователей MOVIDRIVE® B. |
---|---|
Устройство рекуперации энергии в сеть MOVIDRIVE® MDR60A от 15 кВт до 160 кВт MOVIDRIVE® MDR61B от 160 кВт до |
Устройство рекуперации обеспечивает работу нескольких приводов с централизованным подключением к электросети. В генераторном режиме электроэнергия возвращается в питающую сеть. При применении MDR60A/MDR61B экономится электроэнергия и снижаются затраты на монтаж. |
Тормозные резисторы BW | Тормозные резисторы серии BW – подходящая опция для работы преобразователей частоты MOVITRAC® B и приводных преобразователей MOVIDRIVE® B в генераторном режиме. Благодаря встроенному термодатчику внешний контроль для защиты такого резистора не требуется. |
Сетевые дроссели ND | Сетевые дроссели серии ND усиливают защиту преобразователей от перенапряжений. Это необходимо в жестких условиях промышленных электросетей, особенно если преобразователь установлен рядом с питающим трансформатором или электросварочным оборудованием. |
Сетевые фильтры NF | Для монтажа по нормам электромагнитной совместимости (ЭМС) EN 61800-3 предусмотрены сетевые фильтры серии NF, которые подавляют помехи, излучаемые преобразователем в питающую сеть. При использовании таких фильтров ЭМС со стороны сети соответствует требованиям по классу C1. |
Выходные дроссели HD | Выходные дроссели серии HD подавляют излучение помех неэкранированным кабелем двигателя. При использовании таких дросселей ЭМС со стороны двигателя соответствует требованиям EN 61800-3 по классу C1. То есть для монтажа по нормам ЭМС выходные дроссели – это альтернатива экранированному кабелю двигателя. |
Выходные фильтры HF | Выходные фильтры серии HF предназначены для сглаживания широтно-модулированного выходного напряжения преобразователей до синусоидальной формы. Они используются в групповых приводах для подавления емкостных токов и при длинных кабелях двигателей для предотвращения пиков перенапряжения. |
Технические данные
Напряжение питания, В~: 3 x 380 – 500
Частота сети, Гц: 50 – 60 ± 5 %
Выходная частота, Гц: 0 – 400
Режимы регулирования двигателя: U/f, VFC, CFC, Servo
MOVIDRIVE® тип B |
Диапазон мощности кВт |
Номинальный выходной ток А |
Типоразмер | Размеры Ш x В x Г мм |
||
---|---|---|---|---|---|---|
с резервом на перегрузку 1,5 x IN |
без резерва на перегрузку |
с резервом на перегрузку |
без резерва на перегрузку |
|||
MDX60/61B 0005-5A3-4-0_ |
0,55 | 0,75 | 2 | 2,5 | 0S | 45 / 72,5 x 317 x 260 |
MDX60/61B 0008-5A3-4-0_ |
0,75 | 1,1 | 2,4 | 3 | ||
MDX60/61B 0011-5A3-4-0_ |
1,1 | 1,5 | 3,1 | 3,8 | 0M | 67,5 / 95 x 317 x 260 |
MDX60/61B 0014-5A3-4-0_ |
1,5 | 2,2 | 4 | 5 | ||
MDX61B 0015-5A3-4-0_ |
1,5 | 2,2 | 4 | 5 | 1 | 105 x 314 x 234 |
MDX61B 0022-5A3-4-0_ |
2,2 | 3 | 5,5 | 6,9 | ||
MDX61B 0030-5A3-4-0_ |
3 | 4 | 7 | 8,8 | ||
MDX61B 0040-5A3-4-0_ |
4 | 5,5 | 9,5 | 11,9 | ||
MDX61B 0055-5A3-4-0_ |
5,5 | 7,5 | 12,5 | 15,6 | 2S | 105 x 335 x 294 |
MDX61B 0075-5A3-4-0_ |
7,5 | 11 | 16 | 20 | ||
MDX61B 0110-5A3-4-0_ |
11 | 15 | 24 | 30 | 2 | 135 x 315 x 285 |
Напряжение питания, В~: 3 x 380 – 500
Частота сети, Гц: 50 – 60 ± 5 %
Выходная частота, Гц: 0 – 400
Режимы регулирования двигателя: U/f, VFC, CFC, Servo
MOVIDRIVE® тип B |
Диапазон мощности кВт |
Номинальный выходной ток А |
Типоразмер | Размеры Ш x В x Г мм |
||
---|---|---|---|---|---|---|
с резервом на перегрузку 1,5 x IN |
без резерва на перегрузку |
с резервом на перегрузку |
без резерва на перегрузку |
|||
MDX61B 0150-503-4-0_ |
15 | 22 | 32 | 40 | 3 | 200 x 465 x 308 |
MDX61B 0220-503-4-0_ |
22 | 30 | 46 | 57,5 | ||
MDX61B 0300-503-4-0_ |
30 | 37 | 60 | 75 | ||
MDX61B 0370-503-4-0_ |
37 | 45 | 73 | 91 | 4 | 280 x 522 x 307 |
MDX61B 0450-503-4-0_ |
45 | 55 | 89 | 111 | ||
MDX61B 0550-503-4-0_ |
55 | 75 | 105 | 131 | 5 | 280 x 610 x 330 |
MDX61B 0750-503-4-0_ |
75 | 90 | 130 | 162 | ||
MDX61B 0900-503-4-0_ |
90 | 110 | 170 | 212 | 6 | 280 x 1000 x 382 |
MDX61B 1100-503-4-0_ |
110 | 132 | 200 | 250 | ||
MDX61B 1320-503-4-0_ |
132 | 160 | 250 | 312 | ||
MDX61B 1600-503-4-0_ |
160 | 200 | 300 | 380 | 7 | 700 x 1490 x 470 |
MDX61B 2000-503-4-0_ |
200 | 250 | 380 | 475 | ||
MDX61B 2500-503-4-0_ |
250 | 315 | 475 | 590 |
Напряжение питания, В~: 3 x 200 – 240
Частота сети, Гц: 50 – 60 ± 5 %
Выходная частота, Гц: 0 – 400
Режимы регулирования двигателя: U/f, VFC, CFC, Servo
MOVIDRIVE® тип B | Диапазон мощности кВт |
Номинальный выходной ток А |
Типоразмер | Размеры Ш x В x Г мм |
||
---|---|---|---|---|---|---|
с резервом на перегрузку 1,5 x IN |
без резерва на перегрузку |
с резервом на перегрузку |
без резерва на перегрузку |
|||
MDX61B 0015-2A3-4-0_ |
1,5 | 2,2 | 7,3 | 9,1 | 1 | 105 x 314 x 234 |
MDX61B 0022-2A3-4-0_ |
2,2 | 3,7 | 8,6 | 10,8 | ||
MDX61B 0037-2A3-4-0_ |
3,7 | 5 | 5,8 | 18,1 | ||
MDX61B 0055-2A3-4-0_ |
5,5 | 7,5 | 22 | 27,5 | 2 | 135 x 315 x 285 |
MDX61B 0075-2A3-4-0_ |
7,5 | 11 | 29 | 36,3 | ||
MDX61B 0110-203-4-0_ |
11 | 15 | 42 | 52,5 | 3 | 200 x 465 x 308 |
MDX61B 0150-203-4-0_ |
15 | 22 | 54 | 67,5 | ||
MDX61B 0220-203-4-0_ |
22 | 30 | 80 | 100 | 4 | 280 x 522 x 307 |
MDX61B 0300-203-4-0_ |
30 | 37 | 95 | 118 |
Энергоэффективность
Специальные преобразователи MOVIDRIVE® B с высокой базовой функциональностью и широким выбором опций – это всегда экономичный и энергоэффективный выбор для сложных задач привода.
Функции энергоэффективности
Настройка процесса | для плавного регулирования частоты вращения и вращающего момента с целью адаптации к фактическим потребностям |
---|---|
Функция энергосбережения | для работы в диапазоне частичной нагрузки и динамической адаптации КПД двигателя |
Соединение звеном постоянного тока | предоставляет энергию торможения привода через звено постоянного тока другим подключенным приводам |
Рекуперация энергии в сеть | с помощью подключения устройства рекуперации MOVIDRIVE® MDR возможен рециклинг энергии |
Терморегулируемые вентиляторы | включаются только тогда, когда действительно возникает необходимость в отводе тепла |
effiDRIVE® Решения по энергосбережению
Наряду с продуктами из модульной системы энергосбережения наши решения effiDRIVE® также предлагают компетентные консультации по энергосбережению и организованный по модульному принципу сервис с индивидуальным подходом. Проинформируйте себя!
Функциональная безопасность
Обзор защитных функций MOVIDRIVE® B
MOVIDRIVE® B Опции безопасности |
Класс безопасности / Стандарт | Защитные функции | Необходимые опции |
---|---|---|---|
для "Безопасного отключения момента" |
|
STO | встроена в базовый блок |
для "Безопасной связи" |
|
Защитные цифровые выходы |
Контрольно-защитное устройство MOVISAFE®
|
для "Безопасного контроля движения/положения" |
|
|
Контрольно-защитное устройство MOVISAFE®
|
для "Безопасного контроля движения/положения и связи" |
|
|
Контрольно-защитное устройство MOVISAFE®
|
Сферы применения
Применение MOVIDRIVE® B в следующих отраслях:
- Автомобилестроение
- Производство продуктов питания и напитков
- Транспорт и логистика
Применение MOVIDRIVE® B в следующем оборудовании:
- Складские системы
- Механизмы подачи
- Подъемные устройства
- Синхронизированные приводные системы
- Портальные подъемники