Наши цилиндро-конические серворедукторы совместимы с ATEX и принадлежат к группе оборудования II. Они надежны, долговечны, с низкими эксплуатационными расходами: это идеальный фундамент для широкого спектра сервоприводных решений в потенциально взрывоопасных средах.
Совместим с ATEX, многофункциональный и компактный

Ваши рабочие условия – это потенциально взрывоопасная среда, и Вам требуются крутящие моменты в диапазоне от 40 Нм до 1220 Нм? Тогда мы рекомендуем наши совместимые с ATEX цилиндро-конические редукторы с низким люфтом серии BS.F. Их допустимые расчетные параметры момента ускорения значительно выше этих значений.
Эта серия очень многофункциоанальна и включает шесть типоразмеров и пять вариантов вывода. Благодаря компактной конструкции цилиндро-конические редукторы серии BS.F имеют низкий боковой зазор, даже в стандартных версиях. У Вас также есть возможность дополнительно уменьшить боковой зазор. Боковой зазор будет оставаться стабильно низким на протяжении всего срока службы серворедуктора благодаря эксплулатационным качествам, обеспечивающим износостойкость оборудования, и высокой выносливости конструкции ходовых частей.
Задача решена только наполовину, если нет двигателя? Тогда воспользуйтесь нашей усовершенствованной модульной концепцией и скомбинируйте взрывозащищенные серворедукторы серии PS.F с взрывозащищенным серводвигателем на Ваш выбор.
Будьте на связи с нами.
- Наши специалисты знакомы с Вашими требованиями.
- Благодаря нашей глобальной сети мы всегда оказываемся в нужном месте в нужное время.
- У нас есть ноу-хау и инструменты, обеспечивающие оптимальную поддержку и консультирование.
Ваши преимущества
-
Низкий боковой зазор
благодаря высокой жесткости при кручении геометрии зацепления на протяжении всего срока службы редуктора. -
Большой диапазон передаточных чисел
благодаря входной ступени цилиндрического редуктора в сочетании с выходной гипойдной ступенью. -
Идеальное сочетание
с монтажным фланцем B5, который во всех случаях оптимально подходит для привода.
Характеристики
- Серворедукторы отвечают требованиям директивы 94/9/EC (ATEX) или Директивы ЕС 2014/34/EU (ATEX) по состоянию на 20 апреля 2016 г., для оборудования группы II, категории 2, вариант II2GD
- Для использования на европейском рынке
- Разрешены в Китае
- Разрешены в России наряду с сертификатами EAC (ранее ГОСТ-Р)
- Сертифицированные типы защиты:
- Тип защиты «c»: Защита обеспечивается безопасной конструкцией (конструкционная безопасность), EN13463-1 и -5
- Тип защиты «k»: Защита погружением в жидкость, EN13463-1 и -8
- Стандартизированные надежные крышки, например, крышки усадочного диска на редукторе
- Все винты защищены от автоматического ослабления
- Редуктор имеет отдельную заводскую табличку
- Высококачественные масляные уплотнения
- Смазочный материал может выдерживать высокие температуры
- Цилиндро-конические совместимые с ATEX серворедукторы с низким люфтом
- Предназначены для крутящих моментов от 40 Нм до 1220 Нм
- Все варианты с монтажным фланцем B5; монтаж на лапах и моментный рычаг не обязательны (по желанию могут быть добавлены в конкретной ситуации)
- Боковой зазор остается неизменным на протяжении всего срока службы редуктора
- Представлены в пяти выходных вариантах:
- BSF: сплошной вал
- BSKF: сплошной вал с ключом
- BSBF: Вал с фланцем (EN ISO 9409)
- BSHF: Полый вал с усадочным диском
- BSAF: Полый вал с ключом (редуктор на валу)
- в версии серворедукторный двигатель, совместимый с ATEX
Технические данные
Взрывозащищенные цилиндро-конические серворедукторы серии BS.F
Типоразмер | Класс крутящего момента Нм |
Передаточное число i i |
Боковой зазор ` ` |
---|---|---|---|
202 | 40 | 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25 | 6 1) / 3 2) |
302 | 80 | 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 | 6 1) / 3 2) |
402 | 160 | 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 | 6 1) / 3 2) |
502 | 320 | 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 | 6 1) / 3 2) |
602 | 640 | 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 | 6 1) / 3 2) |
802 | 1220 | 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 | 6 1) / 3 2) |
|
Области применения

- Применение в потенциально опасных средах, содержащих смеси воздух/газ или воздух/пыль, в соответствии с директивой 94/9/EC (ATEX) либо Директивой ЕС 2014/34/EU (ATEX) по состоянию на 20 апреля 2016 г.
- Применение с категориями оборудования II2GD
- Использование с воздушными смесями
- С газами (G): в зонах 1 и 2
- С пылью (D): в зонах 21 и 22
- Примеры:
- Несущие устройства в системах хранения/поиска
- Портальные загрузочные устройства
- Пошаговые спусковые устройства
- Оборудование для переработки шин, резины и пластмассы
- Конвейерные ленты
- Основные оси, дополнительные оси
- Резка, штамповка, сварка и тиснения пленки, дерева или пластика