Благодаря классам производительности от P1 до P3 компания SEW-EURODRIVE расширяет ассортимент серворедукторов PxG® за счёт версии economy. Идеально подходит для приложений с низкими и средними техническими требованиями. Эти три класса обеспечивают максимальную экономичность без ущерба для качества или срока службы и делают вашу приводную систему масштабируемой и готовой к будущим требованиям. Независимо от того, какое применение вы хотите реализовать — от упаковочных машин до этикетировочных линий и систем погрузочно-разгрузочных работ.
Хотите получать уведомления о публикации новых актуальных тем на этом сайте?
Нет ничего проще! Укажите свой адрес электронной почты, и мы сообщим вам, как только здесь появится новая информация о продукте.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.