Больше динамики на меньшей площади

Компактная мощность для максимальной динамики. Прецизионный мотор-планетарный редуктор для сервопривода PxG® integrated объединяет наши планетарные редукторы для сервопривода PxG® precision с новыми синхронными серводвигателями CM3G.. в высокодинамичное и особенно компактное приводное решение. Результатом являются снижение инерции, повышение удельной мощности и сокращение габаритов до 40 процентов. Идеальное решение для применений, где важен каждый сантиметр. Благодаря особо бесшумным и эффективным компонентам, разнообразным вариантам исполнения и интеллектуальным функциям, таким как MOVILINK®DDI и CDM® – Complete Drive Management, прецизионный мотор с планетарным редуктором PxG® integrated устанавливает новые стандарты в промышленной автоматизации.

Загрузка сейчас (PDF, 347 KB) Загрузка сейчас (PDF, 633 KB)

Будьте в курсе событий — просто подпишитесь

Хотите получать уведомления о публикации здесь новых актуальных тем?

Нет ничего проще! Укажите свой адрес электронной почты, и мы сообщим вам, как только здесь появится новая информация о продукте.

Loading...
Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.