Новая паста NOCO для соединения вал-ступица

Детали машин должны быть долговечными и коррозионно-стойкими. Именно для этого компания SEW-EURODRIVE разработала пасту NOCO H1 E1. Она заменяет прежнюю жидкость NOCO, обеспечивает лучшую защиту и проще в применении. В редукторах с полым валом паста предотвращает коррозию в местах соприкосновения и облегчает демонтаж. Испытания показывают, что её защитный эффект на 87 % выше по сравнению с продуктами, представленными на рынке. Произведённая в Европе, она соответствует самым высоким стандартам и, благодаря регистрации по стандарту NSF H1, подходит также для пищевой промышленности. Новый дизайн упаковки обеспечивает точное дозирование, простое открывание и, благодаря QR-коду, прямой доступ к технической документации.

Загрузка сейчас (PDF, 968 KB) К смазочным материалам

Будьте в курсе событий — просто подпишитесь

Хотите получать уведомления о публикации здесь новых актуальных тем?

Нет ничего проще! Укажите свой адрес электронной почты, и мы сообщим вам, как только здесь появится новая информация о продукте.

Loading...
Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.