Зажимная система TorqLOC®

Опционально для плоских цилиндрических редукторов, конических, червячных или угловых редукторов SPIROPLAN®. Зажимная система TorqLOC® соединяет полый вал редуктора с ведомым валом, используя силу трения.

Наша зажимная система проста, эффективна и гибка.

Подробный обзор зажимной системы TorqLOC®
Подробный обзор зажимной системы TorqLOC®®
Подробный обзор зажимной системы TorqLOC®®

Конструкция зажимной системы TorqLOC® проста в сборке и делает съем привода намного удобнее даже после длительных периодов эксплуатации. Мы поставляем привод с втулкой соответствующего диаметра. Заказчик устанавливает зажимное кольцо на ведущем валу, а привод можно легко установить и зафиксировать.

Для большей эффективности! Система установки TorqLOC® позволяет использовать волоченый необработанный материал на всем протяжении процесса с уровнем качества Н11 для ведомого вала. При этом никакой дополнительной обработки ведомого вала не требуется!

Мы продумали все вплоть до мельчайших деталей: Мы обслуживаем ведомые валы и полые валы различных диаметров. К одному типоразмеру редуктора можно подобрать до четырех различных номинальных диаметров.

Эта конструкция удостоена награды! Неположительное соединение является альтернативой полому валу с усадочным диском, ключом и с прикрученным полым валом. Эта конструкция удостоилась «Серебряного приза» журнала Plant Engineering в категории «Передача энергии».

Подробное описание зажимной системы TorqLOC®

Зажимная система TorqLOC®
Мотор-редуктор с зажимной системой TorqLOC®
Мотор-редуктор с зажимной системой TorqLOC®

Всегда правильное соединение полого вала редуктора с ведомым валом

Будьте на связи с нами

  • Наши эксперты знакомы с Вашими требованиями.
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда оказываемся в нужном месте в нужное время.
  • У нас есть опыт и инструменты, и мы гарантируем оптимальную поддержку и консультирование

Ваши преимущества

  • Экономия расходов

    так как приводной вал можно изготовить из волоченого материала качества Н11.
  • Простой монтаж и демонтаж

    за счет присоединения зажимного кольца к приводному валу с соответствующей втулкой для облегчения установки привода.
  • Гибкое использование

    так как к одному размеру редуктора можно подобрать до четырех различных номинальных диаметров.

Последнее посещение