Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

Защита поверхности, в том числе от коррозии

Приняв целенаправленные профилактические меры, Вы можете использовать наши приводы даже в самых экстремальных условиях окружающей среды. Сочетание внутренней обработки и защиты поверхности обеспечивает оптимальную защиту для двигателей и редукторов. Будьте готовы.

Прочные приводы с профилактическими мерами и защитным покрытием до OS4

Защита поверхности, в том числе от коррозии
Защита поверхности, в том числе от коррозии
Защита поверхности, в том числе от коррозии

Наши редукторы и двигатели обеспечивают дополнительную защиту от стандартных агрессивных агентов в промышленных условиях, например, влаги, масел, грязи и химических веществ, по сравнению со стандартным оборудованием. Дополнительные методы обработки и специальные материалы позволяют использовать это оборудование даже в экстремальных условиях.

Выбирайте дополнительные профилактические меры для своего оборудования. Используйте наши приводы в любых средах, начиная от тех, где уровни влаги и загрязняющих веществ низкие, до сред, где проводится регулярная влажная чистка кислыми и едкими веществами.

Наши уровни защиты поверхности варьируются от стандартных до уровней OS1 – OS4, соответствующих категориям коррозионной активности от С1 (очень низкая) до С5-I (очень высокая).

Дополнительные профилактические меры предлагаются не только для стандартных элементов нашего оборудования. И асептические двигатели серии DAS .., и приводное устройство ASEPTICplus® уже оптимизированы для использования в особых производственных зонах с санитарно-гигиеническими требованиями.

Узнать больше о различных способах защиты поверхности. Примеры использования помогут Вам выбрать правильный вариант защиты Вашего редуктора или двигателя.

Будьте на связи с нами.

  • Наши специалисты знакомы с Вашими требованиями.
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда оказываемся в нужном месте в нужное время.
  • У нас есть ноу-хау и инструменты, обеспечивающие оптимальную поддержку и консультирование.

Ваши преимущества

  • Многоцелевое применение,

    поскольку защита поверхности, в том числе от коррозии, позволяет использовать наши приводы в широком диапазоне экстремальных условий.
  • Прочные приводы,

    поскольку профилактические меры предусмотрены специально для Ваших условий и надежно защищают Ваши приводы от внешних воздействий.

Защита от коррозии KS

Характеристики

Наружное покрытие
Наружное покрытие
Наружное покрытие

Вместо стандартной защиты поверхности двигатели и редукторы могут иметь уровни защиты поверхности OS1, OS2, OS3 или OS4. Благодаря этому мотор-редукторы можно использовать в различных условиях окружающей среды.

Вы также можете выбрать дополнительную специальную меру защиты «Z». Это означает, что крупные контурные углубления перед окрашиванием заполняются резиной.

Закрыть таблицу
 
Здесь находится сохраненная таблица.

Защита поверхности OS

Характеристики

Вместо стандартной защиты поверхности двигатели и редукторы могут иметь уровни защиты поверхности OS1, OS2, OS3 или OS4. Благодаря этому мотор-редукторы можно использовать в различных условиях окружающей среды.

Вы также можете выбрать дополнительную специальную меру защиты «Z». Это означает, что крупные контурные углубления перед окрашиванием заполняются резиной.

Области применения

Закрыть таблицу
Защита поверхности   Условия окружающей среды / примеры применения
Стандартное исполнение стандартное исполнение Для машин и систем внутри зданий и во внутренних помещениях с нейтральной средой.

  • C1 (очень низкая)*

Примеры использования:

  • Машины и системы в автомобильной промышленности
  • Конвейерные системы в логистических зонах
  • Конвейерные ленты в аэропортах

OS1 OS1 Для сред, склонных к образованию конденсата, и атмосфер с низким уровнем влажности или загрязнения. Например, для наружного применения под крышей или другим защитным устройством.

  • C2 (низкий)*

Примеры использования:

  • Системы на лесопильных предприятиях
  • Ворота для помещений
  • Мешалки и миксеры

OS2 OS2 Для сред с высокой влажностью или умеренным загрязнением атмосферы. Например, использование оборудования на открытом воздухе, где оно подвергается прямым атмосферным воздействиям..

  • C3 (средняя)*

Примеры использования:

  • Использование в парках аттракционов
  • Фуникулеры и кресельные подъемники
  • Применение на гравийных заводах
  • Системы на атомных электростанциях


OS3 OS3 Для сред с высокой влажностью, где периодически возникают сильные атмосферные и химические загрязнения. Периодическая мокрая очистка кислыми или щелочными растворами. Также для применения в прибрежных районах с умеренной степенью минерализации.

  • C4 (высокая)*

Примеры использования:

  • Канализационные очистные сооружения
  • Портовые краны
  • Применение в горном деле

OS4 OS4 Для постоянно влажных сред с периодческими сильными атмосферными и химическими загрязнениями. Регулярная мокрая чистка кислыми и щелочными растворами, а также химическими чистящими средствами.

  • C5-I (высокая)*

Примеры использования:

  • Приводная техника на солодовенных заводах
  • Влажные зоны на предприятиях по производству напитков
  • Конвейерные ленты на предприятиях пищевой промышленности


асептические двигатели серии DAS..
OS2-OS4 по мере необходимости
OS2-OS4 Подходит для сухих или влажных гигиенических зон со средним уровнем загрязнения атмосферы. Также подходит для очень пыльных сред.

  • C3 (средняя)*

Примеры использования:

  • Применение в чистых помещениях
  • Машинное оборудование в косметической и фармацевтической промышленности
  • Системы для обработки зерна и муки (без взрывозащиты)
  • Конвейерные ленты на цементных заводах


Асептические двигатели серии .. DAS с приводным устройством ASEPTICplus®
OS4
 OS4 с ASEPTICplus® Для гигиенических зон на предприятиях пищевой промышленности и предприятиях по производству напитков, где присутствует постоянная влажность, регулярно выполняется влажная уборка с использованием кислых и щелочных растворов, химических чистящих средств, а также чистка под давлением.

  • C5-I (высокая)*

Примеры использования:

  • Гигиенические и асептические конвейеры на предприятиях по производству напитков
  • Системы на сыроваренных заводах и мясокомбинатах
  • «Зоны заплеска воды» на предприятиях пищевой промышленности

Покрытие с высоким уровнем защиты
HP200
HP200 Для гигиенических зон на предприятиях пищевой промышленности и предприятиях по производству напитков, где регулярно выполняется влажная уборка с использованием кислых и щелочных растворов. Антипригарные свойства обеспечивают процесс очистки даже в недоступных зонах.
Примеры использования:

  • Гигиенические и асептические конвейеры на предприятиях по производству напитков
  • Системы на сыроваренных заводах и мясокомбинатах
  • «Зоны заплеска воды» на предприятиях пищевой промышленности

Мотор-редукторы из нержавеющей стали Нержавеющая сталь Подходят для гигиенических зон на предприятиях пищевой промышленности и предприятиях по производству напитков, где присутствует постоянная влажность, регулярно выполняется влажная уборка с использованием кислых и щелочных растворов, химических чистящих средств.
Примеры использования:

  • Применение в гигиенических и асептических средах любого типа
  • Системы на сыроваренных заводах и мясокомбинатах
  • Машины по обработке пищевых продуктов для североамериканского рынка

Здесь находится сохраненная таблица.

Последнее посещение