Угловые редукторы SPIROPLAN® серии W

Вам необходима максимальная скорость для погрузки и выгрузки материалов, но при этом мало места и требуется привод с небольшим весом? В этом случае мы рекомендуем угловые редукторы SPIROPLAN® : наши легковесы.

Наши самые малогабаритные угловые редукторы: мощные, с износостойкой передачей

Угловые редукторы серии W SPIROPLAN®
На рисунке изображен мотор-редуктор с угловым редуктором SPIROPLAN®
На рисунке изображен мотор-редуктор с угловым редуктором SPIROPLAN®

Особенностью угловых редукторов SPIROPLAN® является износостойкая передача. Она обеспечивает бесперебойную передачу энергии и регулирует скорость Вашей системы погрузки и выгрузки материалов.

С этой передачей наши угловые редукторы SPIROPLAN® достигают вращающего момент на выходном валу до 180 Нм в диапазоне мощностей от 0,09 кВт до 3 кВт.

Сочетание стальных материалов и специальный шаг зацепления позволяют изготовить короткую конструкцию редуктора для экономии места установки.

Именно в деталях заключается различие.

Благодаря алюминиевому корпусу эти угловые редукторы действительно легковесны. Специальная передача и смазка на весь срок службы гарантируют необходимость лишь незначительного технического обслуживания. Эти редукторы предназначены для долгой и бесперебойной работы. Никаких компромиссов: угловые редукторы SPIROPLAN® подходят почти для всех операций с использованием приводов благодаря множеству вариантов конструкций.

Задача решена только наполовину, если нет двигателя? Тогда воспользуйтесь нашей модульной концепцией и скомбинируйте редукторы серии W с трехфазным двигателем в угловой мотор-редуктор W..DR.. SPIROPLAN® либо с серводвигателем в угловой мотор-редуктор с серводвигателем W..CMP SPIROPLAN® на Ваш выбор. Либо просто выберите отдельный трехфазный двигатель или серводвигатель отвечающим Вашим требованиям.

Сконфигурируйте свой индивидуальный продукт

  • Подробная информация о Вашем индивидуальном продукте
  • Данные и документация CAD для Вашей конфигурации
  • Возможность напрямую запросить расценки или разместить заказ
Настроить продукт

Ваши преимущества

  • Эффективная эксплуатация

    благодаря износостойкой передаче SPIROPLAN® и минимизированным потерям на трение.
  • Легкие и компактные

    благодаря алюминевому корпусу и специально сконструированной передаче.

Характеристики

  • Прочный угловой редуктор
    • Износостойкий SPIROPLAN® передача (сочетание материалов сталь-сталь) и специальный шаг зацепления
    • Минимизированные затраты на трение, оптимизированная механическая эффективность, сниженное энергопотребление
    • Отсутствие вибрации во время хода/работы
  • Небольшие передаточные числа обеспечивают высокую мощность двигателя и высокую скорость
  • Легкий алюминиевый корпус
  • Монтаж:
    • За счет идентичных расстояний между отверстиями в лапе и поверхности возможно много различных вариантов монтажа
  • Монтаж редукторов с типоразмерами W10, W20, W30:
    • Количество масла не зависит от монтажной позиции этих типоразмеров
  • Возможные варианты исполнения:
    • Монтируются на лапах или на фланце
    • Конструкции на фланце B5 или B14
    • С цельным валом или полым валом
    • Монтаж адаптера
  • Монтаж асинхронного двигателя:
    • на редуктор с типоразмерами W10, W20, W30: Непосредственный монтаж двигателя
    • на редуктор с типоразмерами W37, W47: Монтаж фланца двигателя
  • Дополнительно представлен:

Технические данные

Серия W / типоразмеры 10, 20, 30, 37, 47

Закрыть таблицу
    Типоразмеры 10, 20, 30, 37, 47 Типоазмер W10 Типоазмер W20 Типоразмер W30 Типоразмер W37 Типоразмер W47
Передаточное число редуктора i 3,20 – 75,00 6,75 – 75,00 6,57 – 75,00 6,57 – 75,00 3,20 – 69,05 3,27 – 74,98
Макс.вращ.момент на вых.валу Нм 25 – 180 25 40 70 110 180
Диапазон мощности двигателей (Монтаж с помощью адаптера АМ для двигателей) кВт 0,09 – 3,0 0,09 – 0,12 0,12 – 0,37 0,12 – 0,75 0,12 – 1,5 0,12 – 3,0
Здесь находится сохраненная таблица.

Сфера применения

  • Небольшие и быстро движущиеся конвейерные ленты во внутрипроизводственной логистике
  • Роликовые конвейеры
  • Ленточные конвейеры
  • Транспортеры для удаления стружки
  • Типоразмеры W10, W20, W30:
    • Особенно подходят для рабочих условий, чувствительных к воздействию шума
  • Типоразмеры W37, W47:
    • Особенно подходят для конструкции с валом для применения в гигиенических условиях в пищевой промышленности и производстве напитков

Похожие продукты

Последнее посещение