Благодаря длительному сроку эксплуатации без технического обслуживания и без износа зубчатых передач, наши конические редукторы с технической точки зрения – это экономичные угловые редукторы. Тем не менее, их высокий уровень эффективности делает их действительно энергоэкономичными.
Угловые редукторы обладают как минимум: высоким КПД и высоким сопротивлением износу

Компактная конструкция всех наших редукторов наиболее очевидно представлена в наших конических редукторах. Это свойство вызывает особый интерес в тех случаях, когда, например, требуется разместить машинное оборудование в ограниченном пространстве. Здесь Вам потребуется мощная и в то же время компактная приводная техника. Такие условия как раз подходят для наших конических редукторов с диапазоном вращающего момента от 80 до 50000 Нм.
Эти угловые редукторы с их высокой эффективностью при вращении в обоих направлениях и при любых первичных оборотах очень энергоэффективны. Их передача остается износостойкой на всем протяжении срока службы оборудования. Для решения задач точного позиционирования Вы можете использовать редукторы серии K с уменьшенным люфтом.
В нашей подборке: типоразмеры K..39 и K..49 завершают нашу линейку двухступенчатых конических редукторов. Наряду с типоразмерами K..19 и K..29 они являются эталоном: четыре типоразмера обеспечивают вращающий момент от 80 Нм до 500 Нм.
Задача решена только наполовину, если нет двигателя? Тогда воспользуйтесь нашей модульной концепцией и скомбинируйте редукторы серии K с трехфазным двигателем в конический мотор-редуктор K..DR.., либо с серводвигателем в конический мотор-редуктор K..CMP.. с серводвигателем, на Ваш выбор. Либо просто выберите отдельно трехфазный двигатель или серводвигатель отвечающих Вашим требованиям.
Сконфигурируйте свой индивидуальный продукт
- Подробная информация о Вашем индивидуальном продукте
- Данные САПР-системы и документация для Вашей конфигурации
- Возможность напрямую запросить расценки или разместить заказ
Ваши преимущества
-
Более высокая экономичность
на протяжении всего срока службы благодаря неизнашиваемой зубчатой передаче и длительному, не требующему обслуживания сроку эксплуатации. -
Высокая мощность
компактная конструкция, представленная 16 типоразмерами с вращающим моментом в диапазоне от 80 Нм до 50000 Нм. -
Более высокая энергоэффективность
благодаря высокой эффективности в обоих направлениях вращения при любых первичных оборотах. -
Действительно легковесными
алюминиевый корпус типоразмеров K..19 и K..29 делает их особенно легкими
Характеристики
Коническо-цилиндрические редукторы (двух- и трехступенчатые)
- Высокий КПД
- Шлицы с высоким сопротивлением износу
- Длительный, не требующий техобслуживания срок эксплуатации
- Можно комбинировать с двигателями из нашего портфолио
Типоразмеры от K..37 до K..187 (трехступенчатые)
- Также имеются двухступенчатые редукторы для очень малых вторичных оборотов
- Исполнение со сниженным люфтом
- Возможные варианты исполнения:
- На лапах или с фланцем
- С фланцем B5 или B14
- С полым или сплошным валом
- С полым валом со шпоночным соединением, стяжной муфтой, шлицами или зажимной системой TorqLOC®
Типоразмеры K..19, K..29 и K..39, K..49 (двухступенчатые)
- Малопотребляющая двухступенчатая конструкция с повышенным КПД более чем 90%
- Алюминиевый корпус типоразмеров K..19 и K..29 делает их особенно легкими
- Типоразмеры K..39 и K..49 особенно прочны и устойчивы при кручении благодаря корпусу из серого чугуна
- Три основные продольные балки обеспечивают оптимальное подключение к оборудованию клиента даже в экстремальных условиях монтажа
- Возможные варианты исполнения:
- На лапах или с фланцем
- С полым или сплошным валом
- С полым валом со шпоночным соединением, стяжной муфтой или зажимной системой TorqLOC®
Технические данные
Серия K / типоразмеры 37 / 47 / 57 / 67 / 77 / 87 / 97 / 107 / 127 / 157 / 167 / 187 (трехступенчатые)
Передаточное число редуктора | i | 3,98 – 197,37 |
---|---|---|
Передаточное число сдвоенных редукторов | i | 94 – 32 625 |
Макс.вращ.момент на вых.валу | Нм | 200 – 50 000 |
Диапазон мощности двигателей (Монтаж с помощью адаптера АМ для двигателей) | кВт | 0,12 – 200 |
Серия K / типоразмеры 19 / 29 / 39 / 49 (двухступенчатые)
K..19 | K..29 | K..39 | K..49 | ||
---|---|---|---|---|---|
Передаточное число редуктора | i | 4,50 – 58,68 | 3,19 -71,93 | 2,81 – 58,24 | 4,0 – 75,20 |
Макс.вращ.момент на вых.валу | Нм | 80 | 130 | 300 | 500 |
Диапазон мощности двигателей (Монтаж с помощью адаптера АМ для двигателей) | кВт | 0,12 -1,1 | 0,12 – 2,2 | 0,12 – 4,0 | 0,12 – 7,5 |
Сфера применения
- Палетные транспортеры
- Ленточные конвейеры
- Цепные транспортеры
- Транспортные устройства и подъемные устройства
- Ножничные подъемные столы
- Грузовые подъемники
- Приводы перемещения и подъема в транспортно-складских системах