Они обладают идеальным соотношением «производительность – площадь», в том числе и в Вашей области деятельности: в подборке представлены двацать типорзамеров цилиндрических редукторов с частой градацией номинальных моментов и передаточных чисел. Высокая эффективность гаранитрована.
Классика: высокая эффективность и широкий диапазон передаточных чисел

Цилиндрические редукторы – это «скрытая классика» в нашей подборке редукторов: 6 одноступенчатых и 14 двух- и трехступенчатых типоразмеров охватывают диапазон вращающего момента от 50 до 18 000 Нм. Эта серия редукторов также ушла далеко вперед в отношении передаточных чисел: от i = 1,30 до i = 289,74, в двухступенчатых редукторах даже i = 27 001. Номинальные моменты и передаточные числа с такой частой градацией трудно найти на рынке.
И конечно же, редукторы серии R также отвечают таким требованиям, как высокие выходные скорости или небольшой вес. Все наши цилиндрические редукторы высокоэффективны с оптимальным соотношением «выходной момент – монтажное пространство». Это означает: цилиндрический редуктор подойдет Вам почти во всех случаях.
Задача решена только наполовину, если нет двигателя? Тогда воспользуйтесь нашей модульной концепцией и скомбинируйте редукторы серии R с трехфазным двигателем в цилиндрический мотор-редуктор R..DR.., либо с серводвигателем в плоский цилиндрический мотор-редукторы с серводвигателем F..CMP.., на Ваш выбор. Либо просто выберите отдельный трехфазный двигатель или серводвигатель отвечающих Вашим требованиям.
Варианты исполнения цилиндрических редукторов серий RX / R / RM
- Одно- или многоступенчатые
- На лапах или с фланцем
- На лапах и с фланцем
- С фланцем и удлиненным корпусом подшипника
Сконфигурируйте свой индивидуальный продукт
- Подробная информация о Вашем индивидуальном продукте
- Данные САПР-системы и документация для Вашей конфигурации
Ваши преимущества
-
Комплексное предложение
потому что наряду с 6 одноступенчатыми и 14 двух- и трехступенчатыми типоразмерами предлагается частая градация номинальных моментов и передаточных чисел. -
Простое комбинирование
потому что на основе нашей модульной системы двигателей Вы можете легко совместить цилиндрический редуктор с трехфазным двигателем или серводвигателем на свой выбор.
Серия RM (двух- и трехступенчатые)
Серия RM (двух- и трехступенчатые)
Характеристики
Технические данные
Типоразмеры 57 / 67 / 77 / 87 / 97 / 107 / 127 / 137 / 147 / 167
Передаточное число | i | 4,29 – 289,74 |
---|---|---|
Передаточное число двухступенчатых редукторов | i | 134 – 27 001 |
Макс. выходной крутящий момент | Нм | 450 – 18 000 |
Диапазон мощности двигателей (Монтаж с помощью адаптера АМ для двигателей) | кВт | 0,12 – 160 |
Области применения
- Мешалки
- Блендеры
- Миксеры
- Замесочные машины