• Подробная информация о вашем индивидуальном продукте
  • Данные САПР-системы и документация для вашей конфигурации
Настроить продукт
Преимущества для вас

Минимальное занимаемое пространство,
благодаря тонкому и компактному корпусу.

Широкий спектр применения
благодаря 11 типоразмерам корпуса (от 27 до 157) и множеству вариантов, удовлетворяющих самые разные требования.

Всегда высокая производительность
даже в конструкции с уменьшенным люфтом с крутящим моментом на выходе от 200 Нм до 18 000 Нм.

Цилиндрические редукторы серии R
Плоско-цилиндрические редукторы серии F: идеально подходят для монтажа в ограниченном пространстве.

Цилиндрический редуктор, одно из лучших решений для установки в ограниченном пространстве. Широкий диапазон монтажных положений и вариантов обеспечивает широкий спектр применений даже в сложных условиях монтажа без ущерба для производительности. И то, что относится ко многим нашим редукторам: длительный срок службы без технического обслуживания и износостойкий шестеренный механизм с высокой усталостной прочностью.

Благодаря широкому диапазону крутящего момента от 130 Нм до 18 000 Нм, наши плоские цилиндрические редукторы обеспечивают высокую производительность для решения многих задач по транспортировке и обработке.

Вы можете выбрать вариант крепления на лапах, на фланце или на валу. Специально для систем, требующих высокоточного позиционирования, наши плоско-цилиндрические редукторы доступны с уменьшенным люфтом.

Задача решена только наполовину, если нет двигателя? Тогда воспользуйтесь нашей модульной концепцией и скомбинируйте редукторы серии F с электродвигателем переменного тока в единое целое. Плоский цилиндрический мотор-редуктор серии F..DR..или редуктору с серводвигателем Плоский цилиндрический мотор-редуктор с сервоприводом серии F..CMP.. на ваш выбор. Или просто выберите отдельный Электродвигатель переменного тока или серводвигатель который соответствует вашим требованиям.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация Система крепления TorqLOC® с полым валом Защита поверхности и коррозии
  • Узкий корпус, подходящий для ограниченного монтажного пространства
  • Доступно исполнение с уменьшенным люфтом
  • Возможные варианты исполнения:
    • Монтаж на лапах или на фланце
    • Монтаж на фланце B5 или B14
    • С цельным валом или полым валом
    • С полым валом со шпоночным соединением, стяжной муфтой, шлицевым полым валом или зажимной системой TorqLOC®®
Серия F / размеры 27 / 37 / 47 / 57 / 67 / 77 / 87 / 97 / 107 / 127 / 157
Передаточное число редуктораi3,77–281,71
Двойное передаточное число редуктораi87–31 434
Макс. крутящий момент на выходном валуНм130–18 000
Диапазон мощности электродвигателя (Монтаж с помощью адаптера AM для двигателей)кВт0,12–200

  • Конвейерные системы
  • Цепные конвейеры
  • Технологические системы
  • Прессы
  • Экструдеры
  • Винтовые конвейеры
  • Портальные краны