Благодаря гигиеническому исполнению и устойчивой к кислотам и щелочам, поверхности этих редукторов из нержавеющей стали самоочищаются. Две версии исполнения, позволяют применять редуктор в различных областях.
Специальная конструкция корпуса из нержавеющей стали: прочная и легко очищается.

Всегда чистое оборудование. Используйте наши редукторы из нержавеющей стали в тех областях, где необходимо часто проводить чистку. Вы сэкономите время на очистку поверхности и получите эффективный оптимизированный редуктор подходящий для ваших условий.
Специальный корпус, выполненный из высококачественной нержавеющей стали, особенно легко чистится. Поверхность устойчива к действию кислот и щелочей. Углублений, где может собираться грязь или жидкости, практически нет, поэтому чистящие средства стекают быстро и легко.
Благодаря своим гигиеническим свойствам, длительному сроку службы и удобству в обслуживании, редукторы идеально подходят для работ, связанных с производством пищевых продуктов и напитков,
для фармацевтической отрасли и для постоянно влажных условий.
Редукторы из нержавеющей стали: два типа
Цилиндрический редуктор RES37 с фланцем оптимально интегрируется в машины. Цилиндро-конический редуктор с оптимизированной эффективностью KES37 представлен в исполнении с валом в виде полого вала с ключом, полого вала с усадочным диском или полого вала сTorqLOC®.
Задача решена только наполовину, если нет двигателя? Адаптеры IEC и NEMA, также изготовленные из нержавеющей стали, гарантируют гибкий монтаж двигателя. Установленные напрямую двигатели из нержавеющей стали выпускаются с номинальной мощностью 0,37 кВт и 0,75 кВт без вентиляторов, что обеспечивает оптимальную очистку мотор-редуктора. Более высокие номинальные мощности для монтажа адаптера возможны по требованию заказчика. Результат – конструкция полностью из нержавеющей стали, эффективно предотвращающая любые формы коррозии. Узнать больше о мотор-редукторах из нержавеющей стали.
Будьте на связи с нами.
- Наши эксперты знакомы с Вашими требованиями
- Благодаря нашей глобальной сети мы всегда оказываемся в нужном месте в нужное время
- У нас есть опыт и инструменты, и мы гарантируем оптимальную поддержку и консультирование.
Ваши преимущества
-
Быстрая очистка
благодаря поверхности из нержавеющей стали без углублений, где может накапливаться грязь. . -
Гибкое использование
даже в условиях повышенной влажности благодаря гигиеническим особенностям. -
Широкая область применений
версий с цилиндрическим и цилиндро-коническим редуктором.
Редукторы из нержавеющей стали типа KES37
Редукторы из нержавеющей стали типа RES37
Технические данные
Передаточное число | i | 3,41 – 134,82 |
---|---|---|
Макс. выходной крутящий момент | Нм | 200 |