Параметризируемое производственное ПО MOVIVISION® помогает производителям и операторам оборудования планировать, конфигурировать, моделировать и вводить в эксплуатацию заводские системы перемещения грузов.
Настройка параметров вместо программирования с помощью MOVIVISION®

Индивидуальный подход и высокая универсальность играют все большую роль в системах перемещения мобильного и стационарного оборудования. СMOVIVISION® производители и операторы оборудования могут легко и быстро вводить в эксплуатацию заводские системы перемещения грузов, при этом никакие специальные навыки программирования не требуются. ПО MOVIVISION® совмещает функция централизованного хранения данных с интеллектуальностью децентрализованных систем. Это упрощает и укорачивает сложный путь обмена данными между аппаратными средствами и программными компонентами.
Как результат, во время производства также возможны непрерывные контроль и диагностика. С универсальным и понятным программным продуктом модернизация и детальная диагностика неисправностей становятся простой задачей. ПО MOVIVISION® станет оптимальным средством реализации задач любого уровня сложности (от простых до сложных многокоординатных перемещений): перемещение, функционирование и координация.
Будьте на связи с нами.
- Наши эксперты знают Вашу отрасль производства и Ваши требования.
- Благодаря международной сети представительств мы всегда рядом с Вами.
- У нас достаточно знаний и инструментов для оказания оптимальной поддержки, в том числе консультационной.
Ваши преимущества
-
Простые планирование и конфигурирование
С помощью параметризируемых конвейерных функций, виртуального конфигурирования, ввода в эксплуатацию и моделирования -
Простой ввод в эксплуатацию
Благодаря параметризации, не требующей владения специальными навыками программирования -
Вариативность
Для внесения изменений в производственный процесс благодаря интуитивному управлению и параметризации -
Точное устранение несиправностей
С помощью регистрации, моделирования, виртуальной диагностики, поиска причины и получения сторонней поддержки через VPN -
Повышение производительности
Благодаря быстрой диагностики, удаленному техническому обслуживанию, а также простому техническому обслуживанию по месту эксплуатации
Три шага к успеху: перемещение, функционирование, координация.
Особенности
- Структура изображения
- Встроенные визуализация изображений и управление
- Ручное управление
- Виртуальный предварительный ввод в эксплуатацию с помощью заводского моделирования (2D, 3D)
- Децентрализованная схема установки с функцией централизованного управления данными
- Управление уровнями доступа
- Автоматическая последовательность координации перемещений (защита от столкновений, синхронные перемещения)
- Организация независимых производственных потоков (управление маршрутизацией, точное целеполагание)
- Параметризируемый процесс обмена данными с контроллером более высокого уровня
- Включение данных о производстве/деталях
- Обмен производственными данными с системами более высокого уровня
- Дополнительный специальный функционал благодаря технологическим функциям (TecUnits)
- Поддержка техники безопасности
Практические примеры
- Однокоординатные системы, например, роликовые конвейеры
- Одно- и многокоординатные системы, например, поворотные столы, боковые конвейры, подъемно-опускающие механизмы, подвесные конвейеры
- MAXOLUTION® системные решения такие, как колодки со встроенными подъемными столами, электрические монорельсовые системы и автоматические транспортные системы
Функции
Инструмент для параметрирования и диагностики MOVIVISION®
Пользователь может получить доступ к центральной базе сервера MOVIVISION® с помощью инструмента для параметрирования и диагностики.
Сервер MOVIVISION®
- Все данные хранятся в одной центральной базе
- Установка связи с подключенными децентрализованными устройствами управления
- Обмен данными между сервером и децентрализованными органами управления по полевым шинам и/или сети
- Настройка и изменение параметров выполняется только на операторской панели
- Управление уровнями доступа
- Активация автоматической загрузки значений параметров в ходе замены оборудования
- Высокий уровень безопасности данных и простой интерфейс
- Опция анализа неисправностей с функцией регистрации в журнале
- Функции клиентского каталога
MOVIVISION®
- Индикация данных децентрализованных органов управления с помощью пользовательского интерфейса
- Раздельная индикация параметров и диагностических данных каждой производственной единицы. Узлы обоих деревьев делятся на:
- Уровень диска
- Уровень позиционирования
- Технологический уровень
- Возможность назначать различные уровни доступа пользователям: Для контроля или параметризации, первоначального ввода в эксплуатацию, замены оборудования и т. д.