Безопасная коммуникация...

Безопасная коммуникация на каждом уровне системы. Мы можете быть уверены в наших приводных решениях, имеющих безопасную систему связи, которая может быть интегрирована или входить в состав модульной системы – как при централизованной, так и при децентрализованной установке.

...на всех уровнях

Безопасная связь
Безопасная связь
Безопасная связь

Система PROFIsafe олицетворяет собой безопасную коммуникацию: Ваши автоматизированные системы гарантированно получают желаемый Вами необходимый уровень безопасности.

Все наши приводные компоненты, как механические, так и электронные, говорят на языке “PROFIsafe”. Компоненты поддерживают этот тип связи между собой, а также вступают в коммуникацию с уровнем управления.

Сделайте выбор в пользу технологий от одного из крупнейших производителей приводных технологий в мире и используйте весь коммуникационный потенциал наших компонентов. Неважно, является ли Ваша система централизованной или децентрализованной. Наши технологии доступны по всему миру.

Будьте на связи с нами.

  • Наши специалисты знакомы с Вашими требованиями.
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда оказываемся в нужном месте в нужное время.
  • У нас есть опыт и инструменты, и мы гарантируем оптимальную поддержку и консультирование.

Ваши преимущества

  • Безопасная связь

    Приводная технология с системой безопасности может быть интегрирована или являться частью модульной системы как при централизованной, так и при децентрализованной установке.
  • Интегрированный обмен данными

    между всеми уровнями системной архитектуры, а также между актуальными приводными компонентами.

Технология

Обзор наших приводных технологий, совместимых с PROFIBUS, с системой безопасности MOVISAFE® которые могут быть интегрированы или являться частью модульной системы:

Инверторные технологии

  • MOVIAXIS® многоосевые сервопреобразователи
  • MOVIDRIVE® Преобразователи привода B
  • MOVITRAC® Преобразователи частоты B

Децентрализованные приводы

  • Приводной контроллер и панель управления MAXOLUTION® системные решения
  • MOVIPRO® децентрализованные приводы, управление перемещениями, контроллеры оборудования
  • MOVIFIT® децентрализованная установка: распределительные устройства и контроллеры, стандартные преобразователи и преобразователи оборудования
  • MOVIMOT® мотор-редуктор с преобразователем

Обзор инверторных технологий и опций

Привод шкафа управления: Интегрированная функциональная безопасность преобразователя

сертификация (IEC 61508) SIL 3, (EN ISO 13849-1) PL e

Закрыть таблицу
Функции безопасности Приводная электроника Плата опций Коммуникация/управление

  • STO (Безопасное отключение момента)
  • SS1 (Безопасный останов 1)
  • Безопасный цифровой выход 1

  • для моделей MOVIDRIVE® Приводные преобразователи B (типоразмеры 0-7)
  • для MOVITRAC® Приводные преобразователи B (типоразмеры 0-5)


MOVISAFE® DFS11B/21B
Прекратить отслеживание

PROFIsafe посредством

  • PROFIBUS DP или
  • PROFINET IO

  • Интегрированная функция отслеживания состояния осей
  • Простая параметризация системы безопасности
  • Функции безопасности: SLS, SDI, SLA, SCA, SSM, SLI, SLP, STO, SS1, SS2, SOS
  • 8 безопасных цифровых выходов
  • 3 безопасных цифровых выхода

для моделей MOVIDRIVE® Приводные преобразователи B (типоразмеры 1-7)
MOVISAFE® DCS21B
Отслеживание движения и положения

PROFIsafe посредством

  • PROFIBUS DP с интерфейсом полевых шин DFS12B или
  • PROFINET IO посредством интерфейса полевых шин DFS22B

  • Интегрированная функция отслеживания состояния осей
  • Интегрированная логическая система обработки для свободного соединения входов/выходов
  • Функции безопасности: SLS, SDI, SLA, SCA, SLP, STO, SS1, SS2, SOS
  • 8 безопасных цифровых выходов
  • 3 безопасных цифровых выхода

для моделей MOVIDRIVE® Приводные преобразователи B (типоразмеры 1-7)
MOVISAFE® DCS22B
Управление движением

PROFIsafe посредством

  • PROFIBUS DP с интерфейсом полевых шин DFS12B или
  • PROFINET IO посредством интерфейса полевых шин DFS22B

  • Интегрированная функция отслеживания состояния осей
  • Интегрированная логическая система обработки для свободного соединения входов/выходов
  • Функции безопасности: SLS, SDI, SLA, SCA, SLP, STO, SS1, SS2, SOS
  • 8 безопасных цифровых выходов
  • 3 безопасных цифровых выхода

для моделей MOVIDRIVE® Приводные преобразователи B (типоразмеры 1-7)
MOVISAFE® DCS31B
Отслеживание движения и положения
-

  • Интегрированная функция отслеживания состояния осей
  • Интегрированная логическая система обработки для свободного соединения входов/выходов
  • Функции безопасности: SLS, SDI, SLA, STO, SS1, SSM
  • 8 безопасных цифровых выходов
  • 3 безопасных цифровых выхода

для моделей MOVIDRIVE® Приводные преобразователи B (типоразмеры 1-7)
MOVISAFE® DCS32B
Управление движением
-
Здесь находится сохраненная таблица.

Привод шкафа управления: Модульная система безопасности в преобразователях

сертификация (IEC 61508) SIL 3, (EN ISO 13849-1) PL e

Закрыть таблицу
Функции безопасности Приводная электроника Модуль системы безопасности Коммуникация/управление

  • Интегрированная логическая система обработки для свободного соединения входов/выходов
  • Функции безопасности: STO, SS1
  • Доступно расширение посредством дополнительных модулей входа/выхода
  • До 56 цифровых входов
  • До 32 выходов


Для всей линейки преобразователей:

  • MOVIDRIVE® приводные преобразователи
  • MOVITRAC® преобразователи частоты
  • MOVIAXIS® многоосевые сервопреобразователи


Модуль системы безопасности
UCS10B/PS

PROFIsafe посредством

  • PROFIBUS DP или
  • PROFINET IO


  • Интегрированная логическая система обработки для свободного соединения входов/выходов
  • Функция отслеживания состояния осей для одноосевой системы
  • Функции безопасности: SS1, SS2, SOS, SDI, SLS, SSR, SLA, SAR, SSM, SLI, SCA, SLP
  • Доступно расширение посредством дополнительных модулей входа/выхода
  • До 56 цифровых входов
  • До 32 выходов

-
Модуль системы безопасности
UCS11B/PS
-

  • Интегрированная логическая система обработки для свободного соединения входов/выходов
  • Функция отслеживания состояния осей для двухосевой системы
  • Функции безопасности: SS1, SS2, SOS, SDI, SLS, SSR, SLA, SAR, SSM, SLI, SCA, SLP
  • Доступно расширение посредством дополнительных модулей входа/выхода
  • До 56 цифровых входов
  • До 32 выходов

-
Модуль системы безопасности
UCS12B/PS
-

  • Интегрированная логическая система обработки для свободного соединения входов/выходов
  • Функция отслеживания состояния осей для систем, имеющих до 12 осей
  • Функции безопасности: SS1, SS2, SOS, SDI, SLS, SSR, SLA, SAR, SSM, SLI, SCA, SLP
  • Доступно расширение посредством дополнительных модулей входа/выхода
  • До 150 цифровых входов/выходов
  • До 54 выходов

-
Многоосевые логические модули
UCS50B & UCS51B

Многоосевые логические модули
UCS50B/PS + UCS51B/PS
Здесь находится сохраненная таблица.

Децентрализованная установка

Закрыть таблицу
Функции безопасности Приводная электроника Модуль системы безопасности Коммуникация/управление
Безопасное управление/безопасная эксплуатация? MOVIMOT® мотор-редукторы с интегрированным преобразователем частоты с полевым распределительным устройством MQS../Z.6F
с интегрированным MOVIMOT® преобразователем типа MQS../Z.7F
посредством PROFIsafe на PROFIBUS

  • Безопасное разъединение (STO)
  • Безопасный останов (SS1(a), SS1(c))
  • Безопасное движение (SDI, SLS)
  • Сертификации:
    • SIL 3 в соответствии с IEC 61508
    • PL e в соответствии с EN ISO 13849-1

MOVIFIT® Децентрализованный приводной контроллер MC и FC с интегрированной системой функциональной безопасности
СMOVISAFE® S12 опция
S12A вариант

  • 4 безопасных входа F-DI (совместимо с OSSD)
  • 2 импульсных выхода
  • 2 безопасных выхода F-DO (2-полюсных)
  • 1 безопасный выход, внутренний, STO (2-полюсный)
    S12B вариант
  • 8 безопасных входа F-DI (совместимо с OSSD)
  • 2 импульсных выхода
  • 1 безопасный выход, внутренний, STO (2-полюсный)

Посредством PROFIsafe с MOVISAFE® S12 опция

  • Автономные решения системы безопасности, функционирующие независимо, также без внешнего контроллера системы безопасности
  • Дополнительная функция безопасного отсоединения тормоза (SBC)


Децентрализованная установка с децентрализованным приводом, контроллером перемещений или оборудования

  • MOVIPRO® SDC с интегрированной системой безопасности и
  • MOVIPRO® ADC с децентрализованным MOVISAFE® контроллером системы безопасности HM31


С интегрированной MOVISAFE® опцией S11:
Эта опция имеет 4 безопасных входа для подсоединения безопасных датчиков и двух безопасных выходов
Посредством PROFIsafe с MOVISAFE® S11 опция

  • Готовые к эксплуатации модули приводов и оборудования (Motion Library, сертификация SIL 3 или PL e) доступны на основе EN 61800-5-2 для
    технологии перемещения стационарного оборудования и технологии вертикального перемещения
  • SS1, SS2, SOS, SDI, SLS, SSR, SLA, SAR, SSM, SLI, SLP
  • Безопасное разъединение и останов
  • Безопасная смена диапазона
  • Безопасное определение движения и положения
  • Сертификация:
    • SIL 3 в соответствии с IEC 61508
    • PL e в соответствии с EN ISO 13849-1

Специализированный дизайн MOVIPRO® с дополнительными функциями, такими как контроллер привода и панель управления системных решений MAXOLUTION® системные решения MOVISAFE® децентрализованный контроллер системы безопасности HM31


Безопасная связь:

  • safeethernet (SIL 3, ведущие и ведомые устройства), также доступно посредством WLAN
  • PROFINET PROFIsafe (контроллер/хост & устройство/устройство)

Здесь находится сохраненная таблица.

Сфера применения

Безопасная система связи может использоваться горизонтально и вертикально во всех машинах и системах, вне зависимости от того, являются они централизованными или децентрализованными.

  • Транспортно-складские системы, включая прикладные транспортно-складские системы
  • Крановое оборудование
  • Крановые системы
  • Портальные загрузочные устройства
  • Системы транспортировки багажа
  • Монтажные секции: прессование, сборочный цех, окраска, финальная сборка
  • Роботы типа Scara
  • Специализированная конструкция машин
  • Укладчики палет
  • Упаковочные системы
  • Роликовые конвейеры
  • Аккумуляторные конвейеры
  • Трансформаторы, угловые трансформаторы
  • Устройства, такие как электрические монорельсовые системы для крупных грузов, автоматизированные управляемые средства, ножничные подъемные столы, подъемные/спусковые конвейеры, подъемные установки, транспортные тележки, вращающиеся питатели, поворотные столы, высокоскоростные горизонтальные конвейеры с позиционированием

Последнее посещение