Приложение IoT поможет вам быстро и интуитивно решать поставленные задачи. Если у вас есть вопросы или отзывы о приложении, мы с удовольствием вам поможем.

Свяжитесь с нами
Ваши преимущества

Быстрое внедрение
Подробные пошаговые инструкции помогут вам в установке и вводе в эксплуатацию.

Интуитивное управление
Наглядный визуальный интерфейс с изображениями конкретных продуктов упрощает каждый этап работы.

Простое управление устройствами
Централизованная регистрация с помощью QR-кода, серийного номера, NFC и Bluetooth.

Устойчивая производительность
Энергоэффективная технология Bluetooth Low Energy (BLE) обеспечивает мониторинг данных в режиме реального времени и стабильное соединение.

Ваш мобильный помощник в области приводной техники

Приложение поможет вам эффективно выполнять инженерные задачи, связанные с нашими приводами и мотор-редукторами, прямо на месте.

От идентификации оборудования и подробной информации о продукте до монтажа, ввода в эксплуатацию, диагностики и параметрирования — все важные функции всегда доступны вам в мобильном режиме через смартфон или планшет. Управление наборами параметров, ввод в эксплуатацию, а также ручное управление отдельными устройствами осуществляются просто и интуитивно.*

* Диагностика, параметрирование, управление наборами параметров, запуск и ручное управление доступны только для приводов нашей модульной системы автоматизации MOVI-C®. Для этого требуется интерфейсный преобразователь CAB11A.

Для зарегистрированных пользователей DriveRadar® IoT Suite для промышленных редукторов приложение дополнительно предлагает встроенную панель контроля для отслеживания аварийных сигналов и ключевых показателей эффективности (KPI).

Доступ к параметрам, ввод в эксплуатацию и диагностика в режиме реального времени через Bluetooth

Приложение устанавливает соединение с устройствами через Bluetooth Low Energy (BLE) — особо энергоэффективную технологию Bluetooth. На этой основе приложение IoT в сочетании с интерфейсным преобразователем CAB11A обеспечивает прямой обмен данными по Bluetooth (BLE) с нашими преобразователями частоты последнего поколения, оснащёнными слотом для клавишной панели. Таким образом, можно считывать и изменять параметры и целые дерева параметров, выполнять ввод в эксплуатацию, а также копировать, сохранять и записывать наборы параметров — либо отправлять их для дальнейшей обработки в наше прикладное программное обеспечение MOVISUITE®.

Кроме того, с помощью приложения вы можете настраивать основные параметры регулирования посредством мониторинга данных в режиме реального времени. Встроенный ручной режим позволяет провести первичную проверку работоспособности непосредственно на месте. Диагностика в режиме реального времени и прямой сброс возникающих неисправностей делают устранение неисправностей простым и понятным.

Приложение IoT — одно приложение для всех инженерных задач

Отсканируйте QR-код вашего продукта или введите серийный номер, чтобы сразу получить доступ ко всей необходимой информации. Приложение бесплатное и всегда готово к использованию — в том числе в виде веб-приложения для ПК и ноутбуков. Пройдите быструю регистрацию и сразу приступайте к работе!

Процесс загрузки приложения или использование веб-версии

Значок Google Play Значок Apple Веб-приложение IoT

В настоящее время приложение IoT поддерживает три различных рабочих процесса. При активном подключении к Интернету оно соединяется с цифровым двойником продукта.

Кроме того, приложение предоставляет следующие функции:

  • документацию по конкретным продуктам
  • прямые ссылки на наши службы Online Support, например, для заказа запасных частей или подачи запросов к сервисным службам.
  • Рабочий процесс 1
    Прямой обмен данными с преобразователями частоты модульной системы автоматизации MOVI-C® через Bluetooth-соединение с нашим интерфейсным преобразователем CAB11A (модуль BLE). Благодаря этому практически все функции и задачи, которые сегодня доступны с помощью CBG21A, а также дополнительные возможности можно реализовать с помощью любых мобильных устройств.
  • Рабочий процесс 2
    Идентификация всех продуктов SEW-EURODRIVE с помощью QR-кода, OCR или прямого ввода серийного номера. На этой основе доступны, в частности, информационные помощники, а также помощники по монтажу и вводу в эксплуатацию, специально разработанные для наших мотор-редукторов.
  • Рабочий процесс 3
    Мониторинг подключенных промышленных редукторов. При этом визуализируются важные ключевые показатели эффективности (KPI) и выдаются сигналы тревоги/сообщения об изменениях состояния. (Требуется наличие учетной записи пользователя для DriveRadar® IoT Suite для промышленных редукторов)

Какие преимущества даёт сочетание приложения IoT и CAB11A (модуль BLE)?

Интерфейсный преобразователь CAB11A (модуль BLE) обеспечивает беспроводной доступ к преобразователям частоты модульной системы автоматизации MOVI-C®. В сочетании с приложением IoT App это позволяет использовать основные инженерные функции непосредственно на мобильных устройствах — безопасно, быстро и без дополнительного кабельного соединения.

Следующие задачи можно удобно выполнять с мобильных устройств:

  • Ввод в эксплуатацию / запуск привода
  • Параметрирование через дерево параметров
  • Управление наборами данных
  • Диагностика в режиме реального времени
  • Настройки модуля BLE
  • ручной режим

и многое другое

Благодаря этому сочетанию рабочие процессы на месте значительно упрощаются. Инженерные операции выполняются быстрее, сокращается время простоя, а весь процесс становится более эффективным.