Динамичность и гибкость
Высокие конечные скорости и сложные профили перемещения для сокращения длительности цикла — даже при высоких нагрузках
Цифровые технологии
Простой ввод в эксплуатацию и сокращение трудозатрат на монтаж между аппаратными компонентами благодаря MOVILINK® DDI
Возможность комбинирования
С синхронными серводвигателями двух типоразмеров и несколькими передаточными числами ременной передачи. Максимальная гибкость и адаптивность в отношении динамических характеристик, тормозных моментов или удерживающих усилий
Системы с линейным перемещением часто предъявляют высокие требования к профилю перемещения. Наши новые электроцилиндры серии LM3S.. особенно подходят для линейных перемещений с высокими ускорениями и скоростями — они идеально подходят для применений с сложными профилями перемещения и высокой точностью. Серия LM3S.. постепенно заменяет нашу успешную серию CMS.. и, являясь третьим поколением электроцилиндров, основана на нашем опыте в этой области.
С помощью адаптеров линейный узел можно комбинировать со всей модульной системой двигателей CM3.., а также с нашими синхронными серводвигателями серии CMP.. Благодаря гибкой концепции адаптеров и открытому интерфейсу двигателя можно также легко интегрировать серводвигатели самых разных производителей. При этом систему можно масштабировать в диапазоне усилий до 26 кН.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
| Типоразмеры | LM3S50 | LM3S63 | LM3S71 |
| Максимальное усилие кН | 8 | 15 | 26 |
| Диаметр шпинделя мм | 20 | 25 | 32 |
| Скорость на вершине м/с | 0,375 | 0,45 | 0,45 |
| Длина хода мм | 70 / 100 / 150 / 160 / 200 / 300 / 400 / 600 | 60 / 100 / 160 / 180 / 200 / 300 / 400 / 600 | 100 / 130 / 160 / 200 / 400 / 600 / 800 / 1000 / 1200 |
| Тип | LM3S50 | LM3S63 | LM3S71 |
| Синхронные серводвигатели CMP.. , типоразмеры 50S / 50M / 50L | x | – | – |
| Синхронные серводвигатели CM3C.. типоразмеры 63S / 63M / 63L | x | x | – |
| Синхронные серводвигатели CMP.. типоразмеры 63S / 63M / 63L | x | x | – |
| Синхронные серводвигатели CM3C.. типоразмеры 71S / 71M / 71L | – | x | x |
| Синхронные серводвигатели CM3P.. типоразмеры 71S / 71M / 71L | – | x | x |
| Синхронные серводвигатели CMP.. типоразмеры 71S / 71M / 71L | – | x | x |
| Синхронные серводвигатели CM3.. типоразмеры 80S / 80M / 80L | – | – | x |
| Синхронные серводвигатели CMP.. типоразмеры 80S / 80M / 80L | – | – | x |
Электроцилиндры серии LM3S.. можно комбинировать с серводвигателями серий CMP.., а также с модульной системой двигателей CM3.. Новые варианты монтажа для LM3S71 расширяют доступные классы мощности. Кроме того, для всех типоразмеров LM3S.. предусмотрены интерфейсы для подключения двигателей любых производителей. Это обеспечивает гибкую адаптацию к самым разнообразным требованиям применения.
Электроцилиндр, который без проблем интегрируется в самые разные области применения — эффективный, масштабируемый и адаптированный к конкретным потребностям . We keep it simple.