Он помещается в любой электрошкаф и сразу работает – преобразователь частоты MOVITRAC® LTP-B в корпусе IP20. Компактный дизайн и упрощенное пользование обеспечивают вам гибкие возможности применения и быстрый ввод в эксплуатацию.
Преобразователи частоты, с которыми все просто!

Подключить, выбрать двигатель, запустить автоматическое измерение параметров – и ваша приводная система будет работать, работать и работать. Предназначенные и разработанные для регулирования частоты вращения синхронных и асинхронных двигателей MOVITRAC® LTP-B предлагаются в корпусе IP20 с мощностью до 15 кВт. Чтобы вы могли решать свои задачи в приводе систем транспортировки, подъемных устройств, воздуходувок и насосов очень экономично и энергоэффективно – даже и без датчика.
Зачем усложнять, если и простые средства эффективны? Об этом мы думали и при формировании объема функций и управления для нашей серии MOVITRAC® LTP-B. Результат: компактная функциональность и встроенная панель управления, упрощающая пользование. Сокращайте расходы на электроэнергию, а не мощность! Благодаря функции энергосбережения в режимах частичной нагрузки и останова.
А благодаря защитной функции STO (Безопасное отключение момента / Safe Torque Off) эти преобразователи частоты не только безопасны и компактны, но и рентабельны и эффективны.
А если вам нужны преобразователи частоты для настенного монтажа: просто выберите исполнение в корпусе со степенью защиты IP55 / NEMA-12 – с мощностью до 160 кВт.
Конфигурируйте свой индивидуальный продукт
- Подробная информация о вашем индивидуальном продукте
- Документация и CAD-модели по вашей конфигурации
- Прямая возможность для запроса предложений или оформления заказа
Преимущества для вас
-
Простое управление
благодаря встроенной панели управления и 7-сегментному дисплею. -
Применение по всему миру
так как эти преобразователи могут работать от разных сетей – от 1-фазной на 220 В до 3-фазной на 600 В. -
Гибкое применение двигателей
благодаря бездатчиковым режимам регулирования U/F, VFC и VFC-torque. -
Выгодная инвестиция
ведь в преобразователях на 230 и 400 В уже в стандартной комплектации встроен ЭМС-фильтр. -
Встроенная безопасность
благодаря защитной функции STO (Безопасное отключение момента / Safe Torque Off).
Характеристики и опции
- Степень защиты корпуса IP20, IP55 / NEMA 12k в качестве опции
- Панель управления для простого ввода в эксплуатацию
- Диапазон мощности: 0,75—15 кВт
- Напряжение сети
- 1x 230 В~ (2,2 кВт)
- 3x 230 В~ (5,5 кВт)
- 3x 400 В~ (11 кВт)
- 3x 575 В~ (15 кВт)
- Перегрузочная способность до 175 %
- Регулирование частоты вращения синхронных и асинхронных двигателей, без датчика
- Режимы регулирования двигателя U/f, VFC, VFC-torque
- Встроенный ЭМС-фильтр у вариантов исполнения на 230 В~ и 400 В~
- Аналоговые и цифровые интерфейсы
- ПИД-регулятор
- Интерфейсные модули
- LT FE 31A: Modbus TCP
- LT FE 33A: EtherNet/IP
- LT FE 24A: EtherCAT®
- LT FP 11A: PROFIBUSDPV1
- LT FE 32A: PROFINET IO
- LT FE 25A: POWERLINK
- LT FD 11A: DeviceNet
- встроены в базовый блок
- CANopen
- MODBUS RTU
- SBus (системная шина SEW-EURODRIVE на базе CAN)
![]() |
Опции | |
---|---|---|
LT BG-C | Встроенная панель управления для простоты пользования | |
LT BP-C | Модуль памяти параметров для передачи/резервного копирования данных | |
USB11A | Интерфейсный преобразователь | |
DFx../UOH.. | Шлюз SEW для подключения ко всем стандартным полевым шинам | |
BW | Тормозные резисторы | |
ND.. | Сетевой дроссель | |
HD.. | Выходной дроссель |
Технические данные
Напряжение питания, В~: 1x 220 – 240
Частота сети, Гц: 50 – 60 ± 5 %
MOVITRAC® тип LTP-B | Диапазон мощности кВт |
Номинальный выходной ток А |
Типоразмер | Размеры Ш x В x Г, мм |
---|---|---|---|---|
0008-2B1-4-00 | 0,75 | 4,3 | 2 | 110 x 200 x 185 |
0015-2B1-4-00 | 1,5 | 7 | ||
0022-2B1-4-00 | 2,2 | 10,5 |
Напряжение питания, В~: 3x 220 – 240
Частота сети, Гц: 50 – 60 ± 5 %
MOVITRAC® тип LTP-B | Диапазон мощности кВт |
Номинальный выходной ток А |
Типоразмер | Размеры Ш x В x Г, мм |
---|---|---|---|---|
0008-2A3-4-00 | 0,75 | 4,3 | 2 | 110 x 200 x 185 |
0015-2A3-4-00 | 1,5 | 7 | ||
0022-2A3-4-00 | 2,2 | 10,5 | ||
0030-2A3-4-00 | 3 | 14 | 3 | 132 x 261 x 205 |
0040-2A3-4-00 | 4 | 18 | ||
0055-2A3-4-00 | 5,5 | 24 |
Напряжение питания, В~: 3x 380 – 480
Частота сети, Гц: 50 – 60 ± 5 %
MOVITRAC® тип LTP-B | Диапазон мощности кВт |
Номинальный выходной ток А |
Типоразмер | Размеры Ш x В x Г, мм |
---|---|---|---|---|
0008-5A3-1-00 | 0,75 | 2,2 | 2 | 110 x 200 x 185 |
0015-5A3-4-00 | 1,5 | 4,1 | ||
0022-5A3-4-00 | 2,2 | 5,8 | ||
0040-5A3-4-00 | 4 | 9,5 | ||
0055-5A3-4-00 | 5,5 | 14 | 3 | 132 x 261 x 205 |
0075-5A3-4-00 | 7,5 | 18 | ||
0110-5A3-4-00 | 11,0 | 24 |
Напряжение питания, В~: 3x 500 – 600
Частота сети, Гц: 50 – 60 ± 5 %
MOVITRAC® тип LTP-B | Диапазон мощности кВт |
Номинальный выходной ток А |
Типоразмер | Размеры Ш x В x Г, мм |
---|---|---|---|---|
0008-603-4-00 | 0,75 | 2,1 | 2 |
110 x 200 x 185 |
0015-603-4-00 | 1,5 | 3,1 | ||
0022-603-4-00 | 2,2 | 4,1 | ||
0040-603-4-00 | 4,0 | 6,5 | ||
0055-603-4-00 | 5,5 | 9,0 | ||
0075-603-4-00 | 7,5 | 12,0 | 3 | 132 x 261 x 205 |
0110-603-4-00 | 11,0 | 17,0 | ||
0150-603-4-00 | 15,0 | 22,0 |
Энергоэффективность
Адаптированный объем функций MOVITRAC® LTP-B обеспечивает оптимальную энергоэффективность даже в простых применениях.
Функции энергоэффективности
Настройка процесса | для плавного регулирования частоты вращения и вращающего момента с целью адаптации к фактическим потребностям |
---|---|
Функция энергосбережения | для работы в диапазоне частичной нагрузки и динамической адаптации КПД двигателя |
effiDRIVE®-решения по энергосбережению
Наряду с продуктами из модульной системы энергосбережения наши решения effiDRIVE®также предлагают компетентные консультации по энергосбережению и организованный по модульному принципу сервис с индивидуальным подходом. Проинформируйте себя!
Функциональная безопасность
Стандартные преобразователи MOVITRAC® LTP-B в корпусе IP20 имеют защитную функцию "Безопасное отключение момента / Safe Torque Off" (STO) согласно EN ISO 13849-1 PL d и EN 61508 (1-7) SIL 2.
Сферы применения
- Системы транспортировки
- Краны и подъемные устройства
- Воздуходувки / вентиляторы (HVAC)
- Насосы (HVAC)
- Высокопроизводительные пилы