Специальный преобразователь MOVIDRIVE®B

Универсальные, компактные и интеллектуальные: это наши приводные преобразователи MOVIDRIVE® B. Они экономят место в электрошкафу и имеют систему позиционирования и автоматического управления циклом работы в серийной комплектации.

Регулирование приводов: приводные преобразователи MOVIDRIVE® B

Специальный преобразователь MOVIDRIVE®B
Специальный преобразователь MOVIDRIVE®B
Специальный преобразователь MOVIDRIVE®B

Будь то асинхронные приводы переменного тока или синхронные сервоприводы – специальные преобразователи MOVIDRIVE® B справятся с их регулированием. Широкий диапазон мощности от 0,55 кВт до 315 кВт, высокя перегрузочная способность и модульная концепция устройств MOVIDRIVE® B помогают вам повысить гибкость и рентабельность ваших приводных систем.

Компактная конструкция приводных преобразователей MOVIDRIVE® экономит пространство электрошкафа, высокое удобство пользования обеспечивает экономию времени при параметрировании, и на борту всегда есть интеллектуальная система позиционирования и автоматического управления циклом работы IPOSplus®.

Большое количество входов и выходов приводного преобразователя уже обеспечивают вам высокую базовую функциональность. С помощью опциональных коммуникационных и технологических узлов ее можно без проблем и быстро расширить.

Конфигурируйте свой индивидуальный продукт

  • Подробная информация о вашем индивидуальном продукте
  • CAD-данные и документация по вашей конфигурации
  • Прямая возможность для запроса предложений или оформления заказа
Настроить продукт

Преимущества для вас

  • Универсальные управление двигателем и техника автоматического регулирования

    ведь приводные преобразователи MOVIDRIVE® регулируют и асинхронные приводы переменного тока, и синхронные сервоприводы.
  • Широкий и гибкий выбор опций

    например, интерфейсные модули, устройства сопряжения с датчиками и защитные функции обеспечивают индивидуальные применения.
  • Компактная конструкция

    благодаря книжному формату корпуса: она обеспечивает установку в ряд вплотную друг к другу и экономит место в электрошкафу.
  • Встроенная функциональная безопасность

    с защитной функцией STO (Safe Torque Off) согласно PL d по стандарту EN ISO 13849-1.

Характеристики и исполнения

Характеристики

  • конфигурируемый преобразователь, гибко адаптируемый к вашим условиям применения
  • Широкий диапазон напряжения электросети и мощности
    • 3x 380 – 500 В~: 0,55 – 315 кВт
    • 3x 230 – 240 В~: 1,5 – 37 кВт
  • Универсальное применение с синхронными и асинхронными двигателями
  • Safe Torque Off (STO) EN ISO 13849-1 PL d
  • Модульная конструкция с широким выбором опций
    • Интерфейсные модули
    • Устройства сопряжения с датчиками
    • Опции с функциями обеспечения безопасности
    • Устройства расширения входов/выходов

Варианты исполнения

1. Стандартное исполнение

Эти устройства серийно оснащаются встроенной системой позиционирования и автоматического управления циклом работы IPOSplus®, их функции можно расширить с помощью предлагаемых опций. Стандартное исполнение определяется по символам „00” в конце условного обозначения.

2. Специальное исполнение

Наряду с функциями стандартного исполнения эти устройства имеют специальные функции „Электронный кулачок” и „Встроенный регулятор синхронного управления”. Специальное исполнение определяется по символам „0T” в конце условного обозначения.

Устройства в специальном исполнении обеспечивают также доступ к прикладным программным модулям, стандартизованным управляющим программам для решения технически сложных задач привода, например

  • Синхронизированные приводные системы
  • Позиционирование
  • Летучая пила
  • Намоточно-размоточные устройства

Преимущества прикладных программных модулей:

  • высокая функциональность и удобный пользовательский интерфейс
  • ввод только тех параметров, которые необходимы для данной прикладной программы
  • диалоговый режим параметрирования вместо трудоемкого программирования
  • быстрое освоение системы, за счет этого быстрое проектирование и ввод в эксплуатацию
  • все управление движением выполняет непосредственно MOVIDRIVE®
  • простая реализация децентрализованного управления

Опции и принадлежности

Опции

  • Клавишная панель DBG60B:
    Стандартная клавишная панель для параметрирования, хранения данных, ввода в эксплуатацию и диагностики
  • Устройства сопряжения с датчиками
    • Тип DEH11B
      • Подключение датчика двигателя: датчики TTL, RS422, Sin/Cos и HIPERFACE®
      • Подключение внешнего датчика перемещения: датчики TTL, RS422, Sin/Cos и HIPERFACE®
    • Тип DER11B
      • Подключение датчика двигателя: резольверы
      • Подключение внешнего датчика перемещения: датчики TTL, RS422, Sin/Cos и HIPERFACE®
    • Тип DEH21B
      • Подключение датчика двигателя: датчики TTL, RS422, Sin/Cos и HIPERFACE®
      • Подключение внешнего датчика перемещения: SSI-датчики абсолютного отсчета
    • Тип DEU21B
      • Подключение датчика двигателя: датчики TTL, HTL, RS422, Sin/Cos, HIPERFACE,®SSI, CAN, EnDat 2.1
      • Подключение внешнего датчика перемещения: датчики TTL, HTL, RS422, Sin/Cos, HIPERFACE,®SSI, CAN, EnDat 2.1
    • Тип DIP11A
      • Подключение датчика двигателя: датчики TTL, RS422, Sin/Cos и HIPERFACE®
      • Подключение внешнего датчика перемещения: SSI-датчики абсолютного отсчета
    • Тип DIP11B
      • Подключение внешнего датчика перемещения: SSI-датчики абсолютного отсчета
      • Расширение двоичных входов и выходов: 8 входов, 8 выходов
  • Интерфейсные модули
    • PROFINET IO / Modbus TCP + EtherNet/IP
      Тип DFE32B / DFE33B
    • EtherCAT
      Тип DFE24B
    • PROFIBUSDPV1
      Тип DFP21B
    • CANopen / DeviceNet
      Тип DFC11B / DFD11B
    • INTERBUS / INTERBUS Fiber Optic
      Тип DFI11B / DFI21B
    • PROFIsafe через PROFIBUS / PROFIsafe через PROFINET
      Тип DFS11B / DFS21B
  • DIO11B
    Расширение входов и выходов
    • 8 двоичных входов и 8 двоичных выходов
    • 1 аналоговый дифференциальный вход
    • 2 аналоговых выхода
  • Контроллер MOVI-PLC® power
    Программируемый контроллер управления движением по стандарту IEC-61131-3
  • USB11A
    Интерфейсный преобразователь для подключения к ПК через USB

Принадлежности

Закрыть таблицу
Прикладное ПО MOVITOOLS® MotionStudio MOVITOOLS® MotionStudio – это пакет программ для удобного ввода в эксплуатацию, параметрирования и диагностики преобразователей частоты MOVITRAC® B и приводных преобразователей MOVIDRIVE® B.
Устройство рекуперации энергии в сеть MOVIDRIVE® MDR60A от 15 кВт до 160 кВт MOVIDRIVE® MDR61B от 160 кВт до 315 кВт Устройство рекуперации обеспечивает работу нескольких приводов с централизованным подключением к электросети. В генераторном режиме электроэнергия возвращается в питающую сеть. При применении MDR60A/MDR61B экономится электроэнергия и снижаются затраты на монтаж.
Тормозные резисторы BW Тормозные резисторы серии BW – подходящая опция для работы преобразователей частоты MOVITRAC® B и приводных преобразователей MOVIDRIVE® B в генераторном режиме. Благодаря встроенному термодатчику внешний контроль для защиты такого резистора не требуется.
Сетевые дроссели ND Сетевые дроссели серии ND усиливают защиту преобразователей от перенапряжений. Это необходимо в жестких условиях промышленных электросетей, особенно если преобразователь установлен рядом с питающим трансформатором или электросварочным оборудованием.
Сетевые фильтры NF Для монтажа по нормам электромагнитной совместимости (ЭМС) EN 61800-3 предусмотрены сетевые фильтры серии NF, которые подавляют помехи, излучаемые преобразователем в питающую сеть. При использовании таких фильтров ЭМС со стороны сети соответствует требованиям по классу C1.
Выходные дроссели HD Выходные дроссели серии HD подавляют излучение помех неэкранированным кабелем двигателя. При использовании таких дросселей ЭМС со стороны двигателя соответствует требованиям EN 61800-3 по классу C1. То есть для монтажа по нормам ЭМС выходные дроссели – это альтернатива экранированному кабелю двигателя.
Выходные фильтры HF Выходные фильтры серии HF предназначены для сглаживания широтно-модулированного выходного напряжения преобразователей до синусоидальной формы. Они используются в групповых приводах для подавления емкостных токов и при длинных кабелях двигателей для предотвращения пиков перенапряжения.
Здесь находится сохраненная таблица.

Технические данные

Напряжение питания, В~: 3 x 380 – 500

Частота сети, Гц: 50 – 60 ± 5 %

Выходная частота, Гц: 0 – 400

Режимы регулирования двигателя: U/f, VFC, CFC, Servo

Закрыть таблицу
MOVIDRIVE® тип
B
Диапазон мощности
кВт
Номинальный выходной ток
А
Типоразмер Размеры
Ш x В x Г
мм
с
резервом на перегрузку
1,5 x IN
без
резерва на перегрузку
с
резервом на перегрузку
без
резерва на перегрузку
MDX60/61B
0005-5A3-4-0_
0,55 0,75 2 2,5 0S 45 / 72,5 x 317 x 260
MDX60/61B
0008-5A3-4-0_
0,75 1,1 2,4 3
MDX60/61B
0011-5A3-4-0_
1,1 1,5 3,1 3,8 0M 67,5 / 95 x 317 x 260
MDX60/61B
0014-5A3-4-0_
1,5 2,2 4 5
MDX61B
0015-5A3-4-0_
1,5 2,2 4 5 1 105 x 314 x 234
MDX61B
0022-5A3-4-0_
2,2 3 5,5 6,9
MDX61B
0030-5A3-4-0_
3 4 7 8,8
MDX61B
0040-5A3-4-0_
4 5,5 9,5 11,9
MDX61B
0055-5A3-4-0_
5,5 7,5 12,5 15,6 2S 105 x 335 x 294
MDX61B
0075-5A3-4-0_
7,5 11 16 20
MDX61B
0110-5A3-4-0_
11 15 24 30 2 135 x 315 x 285
Здесь находится сохраненная таблица.

Напряжение питания, В~: 3 x 380 – 500

Частота сети, Гц: 50 – 60 ± 5 %

Выходная частота, Гц: 0 – 400

Режимы регулирования двигателя: U/f, VFC, CFC, Servo

Закрыть таблицу
MOVIDRIVE® тип
B
Диапазон мощности
кВт
Номинальный выходной ток
А
Типоразмер Размеры
Ш x В x Г
мм
с
резервом на перегрузку
1,5 x IN
без
резерва на перегрузку
с
резервом на перегрузку
без
резерва на перегрузку
MDX61B
0150-503-4-0_
15 22 32 40 3 200 x 465 x 308
MDX61B
0220-503-4-0_
22 30 46 57,5
MDX61B
0300-503-4-0_
30 37 60 75
MDX61B
0370-503-4-0_
37 45 73 91 4 280 x 522 x 307
MDX61B
0450-503-4-0_
45 55 89 111
MDX61B
0550-503-4-0_
55 75 105 131 5 280 x 610 x 330
MDX61B
0750-503-4-0_
75 90 130 162
MDX61B
0900-503-4-0_
90 110 170 212 6 280 x 1000 x 382
MDX61B
1100-503-4-0_
110 132 200 250
MDX61B
1320-503-4-0_
132 160 250 312
MDX61B
1600-503-4-0_
160 200 300 380 7 700 x 1490 x 470
MDX61B
2000-503-4-0_
200 250 380 475
MDX61B
2500-503-4-0_
250 315 475 590
Здесь находится сохраненная таблица.

Напряжение питания, В~: 3 x 200 – 240

Частота сети, Гц: 50 – 60 ± 5 %

Выходная частота, Гц: 0 – 400

Режимы регулирования двигателя: U/f, VFC, CFC, Servo

Закрыть таблицу
MOVIDRIVE® тип B Диапазон мощности
кВт
Номинальный выходной ток
А
Типоразмер Размеры
Ш x В x Г
мм
с
резервом на перегрузку
1,5 x IN
без
резерва на перегрузку
с
резервом на перегрузку
без
резерва на перегрузку
MDX61B
0015-2A3-4-0_
1,5 2,2 7,3 9,1 1 105 x 314 x 234
MDX61B
0022-2A3-4-0_
2,2 3,7 8,6 10,8
MDX61B
0037-2A3-4-0_
3,7 5 5,8 18,1
MDX61B
0055-2A3-4-0_
5,5 7,5 22 27,5 2 135 x 315 x 285
MDX61B
0075-2A3-4-0_
7,5 11 29 36,3
MDX61B
0110-203-4-0_
11 15 42 52,5 3 200 x 465 x 308
MDX61B
0150-203-4-0_
15 22 54 67,5
MDX61B
0220-203-4-0_
22 30 80 100 4 280 x 522 x 307
MDX61B
0300-203-4-0_
30 37 95 118
Здесь находится сохраненная таблица.

Энергоэффективность

Специальные преобразователи MOVIDRIVE® B с высокой базовой функциональностью и широким выбором опций – это всегда экономичный и энергоэффективный выбор для сложных задач привода.

Функции энергоэффективности

Закрыть таблицу
Настройка процесса для плавного регулирования частоты вращения и вращающего момента с целью адаптации к фактическим потребностям
Функция энергосбережения для работы в диапазоне частичной нагрузки и динамической адаптации КПД двигателя
Соединение звеном постоянного тока предоставляет энергию торможения привода через звено постоянного тока другим подключенным приводам
Рекуперация энергии в сеть с помощью подключения устройства рекуперации MOVIDRIVE® MDR возможен рециклинг энергии
Терморегулируемые вентиляторы включаются только тогда, когда действительно возникает необходимость в отводе тепла
Здесь находится сохраненная таблица.
Решения по энергосбережению effiDRIVE®

effiDRIVE® Решения по энергосбережению

Наряду с продуктами из модульной системы энергосбережения наши решения effiDRIVE® также предлагают компетентные консультации по энергосбережению и организованный по модульному принципу сервис с индивидуальным подходом. Проинформируйте себя!

Функциональная безопасность

Обзор защитных функций MOVIDRIVE® B

Закрыть таблицу
MOVIDRIVE® B
Опции безопасности
Класс безопасности / Стандарт Защитные функции Необходимые опции
для "Безопасного отключения момента"
  • Кат. 3 по EN 954-1
  • PL d по стандарту EN ISO 13849-1
STO встроена в базовый блок
для "Безопасной связи"
  • SIL 3 согласно IEC 61508
  • Кат. 4 по EN 954-1
  • PL e по стандарту EN ISO 13849-1
Защитные цифровые выходы
Контрольно-защитное устройство MOVISAFE®
  • тип DFS11B:
    PROFIsafe/PROFIBUS
    • тип DFS21B:
      PROFIsafe/PROFINET
для "Безопасного контроля движения/положения"
  • SIL 3 согласно IEC 61508
  • Кат. 4 по EN 954-1
  • PL e по стандарту EN ISO 13849-1
  • STO, SS1, SS2, SOS, SLA, SAR, SLS, SSR, SLP, SLI, SDI, SCA, SSM
  • согласно IEC 61800-5-2
    • защитные цифровые выходы
    • безопасная обработка логических сигналов
Контрольно-защитное устройство MOVISAFE®
  • тип DCS31B
для "Безопасного контроля движения/положения и связи"
  • SIL 3 согласно IEC 61508
  • Кат. 4 по EN 954-1
  • PL e по стандарту EN ISO 13849-1
  • STO, SS1, SS2, SOS, SLA, SAR, SLS, SSR, SLP, SLI, SDI, SCA, SSM
  • согласно IEC 61800-5-2
    • защитные цифровые выходы
    • Связь через PROFIsafe
Контрольно-защитное устройство MOVISAFE®
  • тип DCS21B + DFS12B:
    PROFIsafe / PROFIBUS
  • тип DCS21B + DFS22B:
    PROFIsafe / PROFINET
Здесь находится сохраненная таблица.

Сферы применения

Применение MOVIDRIVE® B в следующих отраслях:

  • Автомобилестроение
  • Производство продуктов питания и напитков
  • Транспорт и логистика

Применение MOVIDRIVE® B в следующем оборудовании:

  • Складские системы
  • Механизмы подачи
  • Подъемные устройства
  • Синхронизированные приводные системы
  • Портальные подъемники

Последнее посещение