Устройства рекуперации энергии в сеть MOVIDRIVE®MDR

Рециклинг энергии и снижение расходов! Просто используйте для этого энергию движений опускания и торможения своей приводной системы. Об остальном позаботятся наши устройства рекуперации MOVIDRIVE® MDR: ведь они просто возвращают полученную энергию обратно в сеть.

Рециклинг энергии = экономия энергии

Устройства рекуперации энергии в сеть MOVIDRIVE®MDR
Устройства рекуперации энергии в сеть MOVIDRIVE®MDR
Устройства рекуперации энергии в сеть MOVIDRIVE®MDR

В ваших приводных системах потенциальная энергия при опусканиях и торможениях превращается в тепловые потери?

С этим пора кончать!

Используйте наши устройства рекуперации энергии в сеть MOVIDRIVE® MDR, и потерь генерируемой приводом энергии больше не будет. Устройство рекуперации MOVIDRIVE® MDR служит центральным модулем питания и рекуперации для подключенных преобразователей.

Применение возможно в комбинации с нашими приводными преобразователями MOVIDRIVE® B и преобразователями частоты MOVITRAC® B. Соединять с MOVIDRIVE® MDR звеном постоянного тока можно сразу несколько преобразователей.

Проконсультируйтесь с нами!

  • Наши эксперты знают вашу отрасль и ваши потребности.
  • Благодаря нашей сети предприятий и офисов по всему миру мы всегда рядом с вами.
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы консультировать вас наилучшим образом.

Преимущества для вас

  • Снижение расходов на электроэнергию

    ведь устройства рекуперации MOVIDRIVE® сокращают общее энергопотребление.
  • Без нагрева

    тормозных резисторов не будет и нагрева окружающего оборудования – климатизация не потребуется.
  • Экономия пространства электрошкафа

    поскольку монтаж тормозных резисторов в электрошкафу не нужен.

Характеристики

Нет тормозных резисторов – нет тепловых потерь, а есть рекуперация энергии торможения в питающую сеть

Закрыть таблицу
Устройство рекуперации энергии в сеть
Работа в качестве центрального модуля питания и рекуперации, т. е. Работа в качестве тормозного модуля, т. е.

  • снабжение подключенного приводного преобразователя электроэнергией
  • соединение нескольких MOVIDRIVE® звеном постоянного тока
  • обмен энергией между приводами
  • рекуперация избыточной энергии торможения в питающую сеть

  • нет снабжения подключенного приводного преобразователя электроэнергией
  • "только" рекуперация энергии торможения в питающую сеть
  • питание звена постоянного тока через встроенный входной выпрямитель привода
  • удешевление всей системы: расчет параметров устройства рекуперации на основе энергии торможения приводов, расчет параметров приводных преобразователей по нагрузке в двигательном режиме

Здесь находится сохраненная таблица.

Технические данные

Устройство рекуперации энергии в сеть MOVIDRIVE® MDR60A.. / MDR61B..

Напряжение питания 3x 380 – 500 В~

Закрыть таблицу
MOVIDRIVE®
тип MDR..
Диапазон мощности
кВт
Ток сети IN
А
Перегрузочная способность
MDR60A0150-503-00
Типоразмер 2
15

  • 15
    как центральный модуль питания/рекуперации
  • 22
    как тормозной модуль

  • 150 % в течение 60 с
    как центральный модуль питания/рекуперации
  • 37 кВт в течение 50 с
    как тормозной модуль, пиковая мощность торможения

MDR60A0370-503-00
Типоразмер 3
37 66 150 % в течение 60 с
MDR60A0750-503-00
Типоразмер 4
75 117 150 % в течение 60 с
MDR60A1320-503-00
Типоразмер 6
132 – 160 260 (при 160 кВт) 150 % в течение 60 с
макс. длительная мощность 125 %
MDR61B1600-503-00
Типоразмер 7
160 – 315 250 150 % в течение 60 с
макс. длительная мощность 125 %
MDR61B2500-503-00
Типоразмер 7
400 150 % в течение 60 с
макс. длительная мощность 125 %
Здесь находится сохраненная таблица.

Энергоэффективность

Рециклинг энергии = экономия энергии и расходов

Начинайте использовать устройство рекуперации MOVIDRIVE® MDR и прекращайте тратить энергию зря: просто, быстро и экологически рационально.

Решения по энергосбережению effiDRIVE®

Наряду с продуктами из модульной системы энергосбережения наши решения effiDRIVE®также предлагают компетентные консультации по энергосбережению и организованный по модульному принципу сервис с индивидуальным подходом. Проинформируйте себя!

Сферы применения

Особенно интересно для приводных систем с высоким энергетическим потенциалом опусканий и торможений в циклах нагрузки, например в случае:

  • портальных кранов
  • передвижных стеллажных подъемников
  • приводов подъема/опускания

Рециклинг энергии на практике

Измерение мощности у стеллажного подъемника показывает возврат энергии в генераторном режиме на примере привода подъема.

Измерение мощности у стеллажного подъемника показывает возврат энергии в генераторном режиме на примере привода перемещения.

Последнее посещение