Многоосевой сервоусилитель MOVIAXIS®

Ответ на высокие требования – высокая производительность. Наши многоосевые сервоусилители MOVIAXIS® обеспечивают управление движением на самом высоком уровне. MOVIAXIS®: правильный выбор, если речь идет о качестве регулирования для сложных приводных систем с несколькими электрическими осями.

Мощные, модульные и компактные

Многоосевой сервоусилитель MOVIAXIS®
Многоосевой сервоусилитель MOVIAXIS®
Многоосевой сервоусилитель MOVIAXIS®

Вы ищете высокодинамичное решение задачи сервопривода, отвечающее вашим требованиям к применению с асинхронными или синхронными серводвигателями? Тогда вам следует лучше присмотреться к многоосевым сервоусилителям MOVIAXIS®.

Ведь универсальность делает их способными к адаптации, от многоуровневего контроля движения или прямого позиционирования до поддержки заказных кинематических конфигураций. MOVIAXIS® можно гибко и индивидуально конфигурировать для конкретных условий применения с оптимальной адаптацией к концепциям машин и установок.

Многоосевая система MOVIAXIS® всегда состоит из модуля питания и переменного числа осевых модулей. В нее могут входить и опциональные модули, например ведущий модуль, контроллер движения или блок питания 24 В, которые превосходно интегрируются в сервопривод с точки зрения механики и электрики.

Наготове и широкий ассортимент опций связи и автоматизации, а также энергосберегающие компоненты, например энергоаккумулятор. И, конечно же, MOVIAXIS® поддерживает все стандартные датчиковые системы на двигателе и на участке перемещения.

MOVIAXIS® Многоосевые сервоусилители – решения для будущего:
Максимальное качество регулирования при компактной конструкции в диапазоне мощности от 10 кВт номинального питания и до 187 кВт пиковой мощности.

Проконсультируйтесь с нами!

  • Наши эксперты знают вашу отрасль и ваши потребности
  • С нашей сетью предприятий и офисов по всему миру мы всегда рядом с вами
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы консультировать вас наилучшим образом.
Настроить продукт

Преимущества для вас

  • Высокая степень модульности

    многоосевой системы и низкие затраты на подключение экономят время при монтаже и пространство в электрошкафу.
  • Индивидуальная расширяемость

    и малая монтажная глубина: ведь технические компоненты управления, обеспечения безопасности и энергоэффективности интегрированы в компактную многоосевую систему.
  • Простой ввод в эксплуатацию

    совсем без специальных знаний: ввод двигателей в эксплуатацию в диалоговом режиме, встроенные специальные функции и простое подключение к контроллерам.

Характеристики

  • Многоосевые сервоусилители для синхронных и асинхронных серводвигателей
  • До 8 осевых модулей в многоосевой системе
  • Малая монтажная глубина в 254 мм
  • Масштабируемая функциональность
    • Базовые функции в осевом модуле
    • Прикладные программные модули
    • Управление движением
    • Управление автоматизацией
  • Сетевое подключение к промышленным полевым шинам
  • Горячее подключение к контроллеру движения
  • Оптимальные по функциональности и затратам модули питания
    • Устройства рекуперации энергии в сеть
    • Аккумуляторные модули
    • Модуль разряда
    • Тормозные резисторы
  • Разнообразные принадлежности
    • ЭМС-модули
    • Блоки управления тормозом
    • Панели управления

Технические данные

Блоки питания MOVIAXIS® Тип модуля питания

Закрыть таблицу
Модуль питания MOVIAXIS®
  • Модуль питания для макс. 8 осевых модулей
    • MXP80A: модуль питания
    • MXR80: модуль питания с устройством рекуперации, синусоидальное напряжение
    • MXR81: модуль питания с устройством рекуперации, прямоугольное напряжение
  • Напряжение питания: 3 x 380 – 500 В
  • Частота: 50/60 Гц ± 5 %
  • Мощность от 10 кВт до 75 кВт, пиковая мощность 250 %
Здесь находится сохраненная таблица.

Осевые модули MOVIAXIS®

Закрыть таблицу
Осевой модуль MOVIAXIS®
  • Типоразмеры осей
    • Номинальный выходной ток: 2 / 4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 / 48 / 64 / 100 А
    • Перегрузка: 250 % в течение не более 1 с
  • Быстрые входы подпрограммы обучения
  • Встроенный блок управления тормозом 24 В=
  • Разнообразные функции управления движением и специальные функции
  • Мультипорт датчика в базовом блоке для HTL, TTL, резольвера, Hiperface®, EnDat и SSI
  • Порты передачи данных для PROFIBUS, EtherCAT®, K-Net и SBUSPLUS
  • Опция расширения входов/выходов
  • Сдвоенный 7-сегментный индикатор состояния
  • Автоматическая перезагрузка всех параметров осей при замене устройства (в комбинации с ведущим модулем)
Здесь находится сохраненная таблица.

Дополнительный узел: ведущий модуль MOVIAXIS®

Закрыть таблицу

Дополнительный узел: ведущий модуль MOVIAXIS®

  • с функциями управления, связи и хранения данных
    • Тип MXM80A...: исполнение для управления движением
      MOVI-PLC® advanced и CCU (Configurable Control Unit)
    • Тип MXM80A...: в качестве межсетевого шлюза по системной шине
Здесь находится сохраненная таблица.

Дополнительные блоки

  • Конденсаторный модуль MXC
  • Импульсный блок питания 24 В MXS
  • Буферный модуль MXB
  • Модуль разряда звена постоянного тока MXZ

Принадлежности

  • Фабрично подготовленные кабели двигателя и датчика
  • ЭМС-компоненты для модулей питания с устройством рекуперации
  • Тормозные резисторы

Энергоэффективность

Энергосберегающие модули

Закрыть таблицу
Конденсаторный модуль MXC
  • Аккумулирование энергии
    • Энергия торможения временно накапливается в аккумуляторных модулях и используется при первом же разгоне
    • Минимизация энергопотребления, нагрева электрошкафа и дополнительных расходов, например, на охлаждение и климатизацию
    • Применение, например, в приводе упаковочных машин с высокой тактовой частотой
Модуль питания с устройством рекуперации MXR80/MXR81
  • Повторное использование энергии торможения
  • Модуль питания с устройством рекуперации
    • MXR80 – с синусоидальным напряжением
    • MXR81 – с прямоугольным напряжением
Компактный блок питания MXP81
  • Предотвращение/сокращение потерь энергии и отводимого тепла
    • Блок питания со встроенным аккумуляторным модулем и тормозным резистором
    • Автоматическое рассеивание энергии при достижении емкости аккумулятора
    • Минимальная трудоемкость монтажа, малые размеры корпуса
Здесь находится сохраненная таблица.
Решения по энергосбережению effiDRIVE®

Повышайте свою энергоэффективность с нашими решениями по энергосбережению effiDRIVE®: просто, быстро и экологически рационально. Наряду с продуктами из модульной системы энергосбережения мы предлагаем компетентные консультации по энергосбережению и организованный по модульному принципу сервис с индивидуальным подходом. Проинформируйте себя!

Сферы применения

Закрыть таблицу
Отрасли Варианты применения
Легкая и пищевая промышленность например, в рукавных упаковочных машинах, картонно-упаковочных машинах, машинах для формования картонной тары, палетизаторах, дозаторах, сборщиках, этикетировочных машинах
Производство пластмасс и термоформование например, в термоформовочных машинах или машинах для литья пластмасс под давлением
Станки для производства стройматериалов и деревообработки
например, на летучих пилах, летучих измерительных и корректирующих станках, трубогибочных машинах, сварочных машинах и машинах для фасонной гибки проволоки, деревообрабатывающих станках
В различных отраслях в приводе обрабатывающих и роботизированных систем, например упаковочных, портальных роботов, роботов-манипуляторов и роботов-сборщиков
в приводных системах с опусканиями и торможениями в циклах нагрузки кроется высокий энергетический потенциал.

В этом случае мы предлагаем опцию: модуль питания с функцией рекуперации MXR80 или MXR81 – с его помощью вы быстро и легко сократите потребление электроэнергии, например, при использовании
  • портальных кранов
  • передвижных стеллажных подъемников, грузозахватных приспособлений
  • приводов подъема и опускания
и многих других отраслях.
Здесь находится сохраненная таблица.

Последнее посещение