Когда должно быть просто: MOVI4R-U® Этот простой преобразователь – оптимальный продукт для решения базовых задач в приводной технике.
Не только для электрошкафа: в корпусе со степенью защиты IP54 возможно применение и вне шкафа
Наши преобразователи частоты MOVI4R-U® предлагают вам именно ту необходимую функциональность, коотрая нужна вам для надежного регулирования частоты вращения асинхронных двигателей. Не меньше – но с заметной прибавочной стоимостью!
Модульная конструкция простых преобразователей MOVI4R-U® идеальна, например, в том случае, если необходима быстрая замена оборудования. А интуитивно понятная концепция управления MOVI4R-U® обеспечивает впечатляюще быстрый ввод в эксплуатацию.
Конфигурируйте свой индивидуальный продукт
- Подробная информация о вашем индивидуальном продукте
- CAD-данные и документация по вашей конфигурации
- Прямая возможность для запроса предложений или оформления заказа
Преимущества для вас
-
Простое управление
благодаря интуитивно понятной концепции управления. -
Экологически рациональный продукт
благодаря возврату в оборот сырья и материалов. -
Высокая степень защиты IP54
обеспечивает универсальный монтаж даже вне электрошкафа. -
Быстрая замена оборудования
благодаря модульной конструкции.
Характеристики
- Преобразователь частоты с U/f-регулированием
- Универсальный монтаж благодаря степени защиты IP54
- Децентрализованный монтаж по месту применения
- Настенный монтаж
- Монтаж в электрошкафу
- Панель управления с комбинированной поворотно-нажимной ручкой
- Управление и задание уставки
- с помощью двоичных входов и фиксированных уставок
- Задание уставки через аналоговый вход
- Ручной режим через панель управления
- быстрая и простая замена силовой части в случае неисправности
Экологически рациональная концепция продукта включая возврат
Фаза 1 Разработка |
|
---|---|
Фаза 2 Изготовление |
|
Фаза 3 Использование |
|
Фаза 4 Возврат |
|
Процесс возврата
Продукты сегодня – это сырьевой материал завтра. Мы действуем: MOVI4R-U® – наш первый преобразователь с экологически рациональным жизненным циклом продукта.
И вы тоже можете внести значительный вклад в дело сбережения сурьевых ресурсов: Когда наш продукт отслужит свой срок, верните его нам – мы позаботимся о чистой сортировке и правильном возврате материалов в цикл переработки.
Для этого заполните наш формуляр возврата в службе Онлайн-поддержки, указав серийный номер. Этот номер находится на передней стороне преобразователя (см. рисунок).
Технические данные
Напряжение питания, В~: 1 x 200 – 240 ± 10 %
Тип | Мощность кВт |
Выходной ток А |
Степень защиты | Габаритные размеры Ш x В x Г мм |
---|---|---|---|---|
MUWA025-231-S00-00 |
0,25 | 1,2 | IP54 | 70 x 191 x 176 |
MUWA037-231-S00-00 |
0,37 | 2,0 | ||
MUWA055-231-S00-00/PF |
0,55 | 2,7 | ||
Входная частота, Гц: 50 – 60 ± 5 % |
Напряжение питания, В~: 3 x 200 – 240 ± 10 %
Тип | Мощность кВт |
Выходной ток А |
Степень защиты | Габаритные размеры Ш x В x Г мм |
---|---|---|---|---|
MUWA025-233-S00-00 |
0,25 | 1,2 | IP54 |
70 x 191 x 176 |
MUWA037-233-S00-00 |
0,37 | 2,0 | ||
MUWA055-233-S00-00 |
0,55 | 2,7 | ||
Входная частота, Гц: 50 – 60 ± 5 % |
Напряжение питания, В~: 3 x 380 – 500 ± 10 %
Тип | Мощность кВт |
Выходной ток А |
Степень защиты |
Габаритные размеры Ш x В x Г мм |
---|---|---|---|---|
MUWA025-503-S00-00 |
0,25 | 0,70 | IP54 | 70 x 191 x 176 |
MUWA037-503-S00-00 |
0,37 | 1,10 | ||
MUWA055-503-S00-00 |
0,55 | 1,60 | ||
MUWA075-503-S00-00/PF |
0,75 | 1,70 | ||
MUWA110-503-S00-00/PF |
1,10 | 2,50 | ||
Входная частота, Гц: 50 – 60 ± 5 % |
Сферы применения
Варианты применения с переменной частотой вращения, например
- Ленточные конвейеры
- Роликовые конвейеры
- Цепные транспортеры
- Вентиляторы (без функции захвата)
- Насосы (без функции захвата)
Простые преобразователи MOVI4R-U® особенно подходят для применения в системах с ручным заданием частоты вращения на самом приводе.