Наш пускатель двигателя, как правило, используется там, где согласно конфигурации привода электроника расположена рядом с двигателем. Наряду с плавным пуском и торможением до двух двигателей эта инновационная концепция устройства дает много преимуществ по времени и расходам при монтаже, эксплуатации и обслуживании.
MOVIFIT®-SC для простых задач транспортировки в децентрализованной инфраструктуре

Запуск без проблем! С нашим электронным пускателем двигателя MOVIFIT®-SC. Гибкая настройка темпа для пуска и остановки. Эксплуатация до 2 двигателей одновременно или одного двигателя в двух направлениях вращения. Встроенный блок управления тормозом, работа почти от любых стандартных шинных систем с возможными децентрализованными входами и выходами, а также эксплуатация двигателей IE3. Наш пускатель двигателя подходит для широкой сферы применения.
Надежный корпус из алюминиевого литья под давлением, со степенью защиты IP65, разделен на электронный блок (EBOX) и контактный блок (ABOX). Большим преимуществом является замок только с одним винтом и автоматическая функция замены устройства. Это обеспечивает быстрый монтаж, а в случае неисправности – беспрепятственную замену устройства.
Благодаря встроенному разветвителю питания и связи, встроенному сервисному выключателю и цифровым входам/выходам отпадает необходимость в самых разных внешних дополнительных компонентах монтажа. Так вы экономите время и деньги.
Исполнение HygienicPlus, для применения в особых условиях окружающей среды, например при мокрых процессах производства напитков тоже доступно в серийной комплектации.
Функциональный уровень Classic
Функциональный уровень Classic
У вас есть индивидуальные требования? Тогда решайтесь на выбор варианта Technology. Возможности: параметрирование вместо программирования. Индивидуальная адаптация к вашей приводной системе с помощью стандартизованных прикладных программных модулей. Или программируйте произвольно, на стандартном языке IEC согласно сертификации PLC Open.
Кроме того, к обоим функциональным уровням относится следующее:
Надежный корпус из алюминиевого литья под давлением, со степенью защиты IP65, разделен на электронный блок (EBOX) и контактный блок (ABOX). Большим преимуществом является замок только с одним винтом и автоматическая функция замены устройства. Это обеспечивает быстрый монтаж, а в случае неисправности – беспрепятственную замену устройства.
Благодаря встроенному разветвителю питания и связи, встроенному сервисному выключателю и цифровым входам/выходам отпадает необходимость в самых разных внешних дополнительных компонентах монтажа. Так вы экономите время и деньги.
Исполнение HygienicPlus, для применения в особых условиях окружающей среды, например при мокрых процессах производства напитков тоже доступно в серийной комплектации.
Проконсультируйтесь с нами!
- Наши эксперты знают вашу отрасль и ваши потребности.
- Благодаря нашей сети предприятий и офисов по всему миру мы всегда рядом с вами.
- У нас есть знания и инструменты, чтобы консультировать вас наилучшим образом.
Преимущества для вас
-
Простота пользования
функциями и параметрами без дополнительной сложности. -
Низкие общие издержки
благодаря эксплуатации двигателей от IE2 до IE4, а также экономии на внешних компонентах. -
Быстрая готовность оборудования
благодаря штекерным разъемам, конфигурированию через DIP-переключатели, а также общей концепции с только одним винтом. -
Индивидуальные адаптации
с вариантом Technology на основе свободного программирования с использованием блоков IEC.
Характеристики
- Электронный (бесконтактный) пускатель двигателя
- Настраиваемое время плавного пуска
- Встроенный блок управления тормозом
- Повышение надежности за счет подключения 3 фаз
- Встроенный распределитель питания с линейной защитой для жил до 6 мм2
- Опциональный сервисный выключатель
- Множество встроенных портов передачи данных:
- PROFIBUS® (опционально PROFIsafe)
- PROFINET® IO (опционально PROFIsafe)
- PROFINET® IO через SC RJ POF
- DeviceNETTM
- EtherNET/IPTM
- Modbus/TCP
- Встроенные цифровые входы и выходы
- Порт шины CAN или SBus для внешних устройств
- Свободное программирование согласно IEC 61131
- Встроенная память параметров
- Полная диагностика с помощью светодиодов
- Расширенные параметрирование и диагностика через MOVITOOLS® MotionStudio или по полевой шине
- Штекерные разъемы для питания, двигателя (силовой разъем) и входов/выходов
- Прочный алюминиевый корпус
- Степень защиты IP65 (опционально IP69K)
- Сертификация: CE, UL и C-Tick
Технические данные
- Диапазон мощности:
- При подключении 2 двигателей (двойной пускатель): от 0,37 до 1,5 кВт каждый
- При подключении 1 двигателя (реверсивный пускатель): от 0,37 до 3 кВт каждый
- Диапазон напряжения 3 x 380 – 500 В / 50 – 60 Гц
- 6 DI + 2 DI/O с функциональным уровнем Classic
- 12 DI + 4 DI/O с функциональным уровнем Classic и полевой шиной PROFINET
- 12 DI + 4 DI/O с функциональным уровнем Technology
Варианты подключения
Пускатель двигателя состоит из электронного блока (EBOX) и показанного здесь контактного блока (ABOX). Контактный блок (ABOX) MOVIFIT® представляет собой большой штекер и полностью пассивен. Он предлагается в двух исполнениях:
MOVIFIT® Стандартный контактный блок
MOVIFIT® Гибридный контактный блок
Гибридный контактный блок (ABOX) MOVIFIT® позволяет выполнить различные подключения в виде штекерных разъемов. Кабели для силового питания, а также кабели двигателей введены в ABOX через кабельные вводы и там подсоединены к клеммам. Для цифровых входов и выходов предусмотрены штекерные разъемы M12. Шинную систему можно подключить через штекерные разъемы. Шинные штекеры различаются в зависимости от используемой полевой шины.
Функциональные уровни
Функциональный уровень – это объем функций программного обеспечения MOVIFIT®,используемых для следующих задач:
- Программные функции
- Обработка сигналов цифровых входов и выходов
- Локальное управление установкой
- Ввод в эксплуатацию, управление и диагностика
Обзор функциональных уровней
Classic Простые и стандартизованные функции |
|
---|---|
Technology Свободное программирование (MOVI-PLC®/MOVITOOLS® MotionStudio) |
|
Hygenic Design
Исполнение HygienicPlus отвечает высоким требованиям к гигиене при производстве напитков и пищевых продуктов, а также в химической и фармацевтической промышленности. Дополните уже оптимизированный для локального применения дизайн MOVIFIT®-SC и получите оптимальные условия для применения при повышенной влажности.
- Степень защиты IP69K согласно DIN 40050-9 (корпус MOVIFIT® закрыт, а все кабельные вводы загерметизированы в соответствии со степенью защиты)
- Легко очищаемый корпус (Self-Draining-Design)
- Защитное покрытие поверхности с антипригарным свойством
- Высокая ударопрочность
- Совместимость с чистящими средствами следующих категорий:
- щелочные
- кислотные
- дезинфицирующие
- Нечувствительность к температурным колебаниям
- конденсация влаги
- эффект всасывания (выравнивание давления)
Сферы применения
Применение пускателя двигателя MOVIFIT®-SC в децентрализованном оборудовании
В случае комплексных локально-ориентированных решений для привода с MOVIFIT® исполнение в виде пускателя двигателя предназначено прежде всего для простых подающих систем непрерывного действия в сфере транспортировки и логистики, автомобилестроения, а также производства продуктов питания и напитков:
- Палетные транспортеры
- Простые пластинчатые конвейеры
- Транспортировка контейнеров и ящиков
- Транспортировка багажа