Наш децентрализованный преобразователь используется там, где согласно конфигурации привода преобразовательная электроника расположена рядом с двигателем. Широкий объем функций и инновационная концепция устройства дают много преимуществ по времени и расходам при монтаже, эксплуатации и обслуживании.
MOVIFIT®-FC для решения сложных задач транспортировки с децентрализованной концепцией привода

Приводить в движение – легко! Наш децентрализованный стандартный преобразователь MOVIFIT®-FC в исполнении на функциональном уровне Classic имеет широкий спектр функций привода. От простого регулирования частоты вращения до управления простыми приводами подъема – возможно все. Разнообразные защитные функции и работа почти от любых стандартных шинных систем для самого разного применения.
Экономьте электроэнергию и эксплуатируйте свое оборудование эффективно. Используйте наш MOVIFIT®-FC в комбинации с нашими энергоэффективными двигателями серии DRU..J (двигатели IE4) и эффективным блоком управления тормозом.
Для простых вариантов применения ввод в эксплуатацию не нужен. Простыми DIP-переключателями делаются необходимые настройки – и после этого преобразователь сразу готов к работе. Управление осуществляется с помощью стандартизованных профилей данных процесса через ПЛК. С нашим "Конфигуратором шлюзов "MOVIFIT®"" вы получаете простые возможности конфигурирования и диагностики даже при более сложных условиях применения.
Наш стандартный преобразователь MOVIFIT®-FC силен не только внутренними качествами. Высокая степень защиты IP65 являтся стандартной. Его надежный корпус из алюминиевого литья под давлением разделен на электронный блок (EBOX) и контактный блок (ABOX). Большим преимуществом является замок только с одним винтом и автоматическая функция замены устройства. Это обеспечивает быстрый монтаж, а в случае неисправности – беспрепятственную замену устройства.
Экономьте также время и расходы при монтаже. Благодаря встроенному разветвителю питания и связи, встроенному сервисному выключателю и цифровым входам/выходам отпадает необходимость в самых разных внешних дополнительных компонентах монтажа.
Исполнение HygienicPlus, для применения в особых условиях окружающей среды, например при мокрых процессах производства напитков тоже доступно в серийной комплектации.
Узнайте больше на этой странице о вариантах подключения, подробности об исполнении Hygienic, защитных функциях и объеме функций нашего соответствующего ПО (функциональный уровень).
Проконсультируйтесь с нами!
- Наши эксперты знают вашу отрасль и ваши потребности.
- Благодаря нашей сети предприятий и офисов по всему миру мы всегда рядом с вами.
- У нас есть знания и инструменты, чтобы консультировать вас наилучшим образом.
Преимущества для вас
-
Разнообразные функции
от регулирования частоты вращения до позиционирования простых приводов подъема, а также поддержка всех стандартных шинных систем. -
Низкие общие издержки
благодаря энергоэффективному блоку управления тормозом, эксплуатации двигателей от IE2 до IE4, а также экономии на внешних компонентах. -
Быстрая готовность оборудования
благодаря штекерным разъемам, конфигурированию через DIP-переключатели, а также общей концепции с только одним винтом. -
Подтвержденная безопасность
благодаря выполнению сертифицированных опций безопасности: от безопасной связи до безопасного отключения и безопасного движения. -
Невысокий уровень сложности
за счет полностью штекерных соединений и встроенных дополнительных функций (сервисный выключатель и т. п.) для простого планирования установки.
Характеристики
- Децентрализованный преобразователь частоты с широким объемом функций
- Стабильное регулирование частоты вращения, шаговые перемещения, простые приводы подъема
- Встроенный разветвитель питающего и управляющего напряжения для жил до 6 мм2
- Встроенный энергоэффективный блок управления тормозом для разных напряжений тормоза
- Опциональный внутренний (встроенный в ABOX) или внешний тормозной резистор
- Опциональный сервисный выключатель
- Опциональное подключение инкрементного датчика
- Множество встроенных портов передачи данных:
- PROFIBUS® (опционально PROFIsafe)
- PROFINET® IO (опционально PROFIsafe)
- PROFINET® IO через SC RJ POF
- DeviceNETTM
- EtherNETTM/IP
- Modbus/TCP
- Разнообразные защитные функции
- Встроенные цифровые входы и выходы
- Простой и быстрый ввод в эксплуатацию с помощью DIP-переключателей
- Встроенная память параметров
- Полная диагностика с помощью светодиодов
- Расширенные параметрирование и диагностика через MOVITOOLS® MotionStudio или по полевой шине
- Штекерные разъемы для питания, двигателя (силовой разъем) и входов/выходов
- Прочный алюминиевый корпус
- Степень защиты IP65 (опционально IP69K)
- Сертификация: CE, UL и C-Tick
Технические данные
- Диапазон мощности от 0,37 кВт до 4 кВт (в двух типоразмерах)
- Типоразмер BG1: от 0,37 до 1,5 кВт
- Типоразмер BG1: от 2,2 до 4,0 кВт
- Диапазон напряжения 3 x 380 – 500 В / 50 – 60 Гц
- 6 DI + 2 DI/O с функциональным уровнем Classic
- 12 DI + 4 DI/O с функциональным уровнем Classic и полевой шиной PROFINET®
Варианты подключения
Преобразователь состоит из электронного блока (EBOX) и показанного здесь контактного блока (ABOX). Контактный блок (ABOX) MOVIFIT® представляет собой большой штекер и полностью пассивен. Благодаря замку только с одним винтом обеспечивается быстрый монтаж, а в случае неисправности – беспрепятственная замена устройства. Он предлагается в двух исполнениях:
MOVIFIT® Стандартный контактный блок
MOVIFIT® Гибридный контактный блок
Гибридный контактный блок (ABOX) MOVIFIT® позволяет выполнить различные подключения в виде штекерных разъемов. Кабели для силового питания, а также кабели двигателей введены в ABOX через кабельные вводы и там подсоединены к клеммам. Для цифровых входов и выходов предусмотрены штекерные разъемы M12. Шинную систему можно подключить через штекерные разъемы. Шинные штекеры различаются в зависимости от используемой полевой шины.
Функциональные уровни
Функциональный уровень – это объем функций программного обеспечения MOVIFIT®,используемых для следующих задач:
- Программные функции
- Обработка сигналов цифровых входов и выходов
- Локальное управление установкой
- Ввод в эксплуатацию, управление и диагностика
Функциональный уровень "Classic"
Простые и стандартизованные функции
- "Easy-Mode": Возможен простой ввод в эксплуатацию с помощью DIP-переключателей
- Стандартизованные функции привода
- Управление, как межсетевым шлюзом
- Расширенные возможности конфигурирования и диагностики с помощью конфигуратора шлюзов
Исполнение Hygienic
Исполнение HygienicPlus отвечает высоким требованиям к гигиене при производстве напитков и пищевых продуктов, а также в химической и фармацевтической промышленности. Дополните уже оптимизированный для локального применения дизайн MOVIFIT®-FC и получите оптимальные условия для применения при повышенной влажности.
- Степень защиты IP69K согласно DIN 40050-9 (корпус MOVIFIT® закрыт, а все кабельные вводы загерметизированы в соответствии со степенью защиты)
- Легко очищаемый корпус (Self-Draining-Design)
- Защитное покрытие поверхности с антипригарным свойством
- Высокая ударопрочность
- Совместимость с чистящими средствами следующих категорий:
- щелочные
- кислотные
- дезинфицирующие
- Нечувствительность к температурным колебаниям
- конденсация влаги
- эффект всасывания (выравнивание давления)
Энергоэффективность
Эффективные режимы регулирования для двигателей от IE2 до IE4 и энергоэффективный блок управления тормозом. Эксплуатируйте свое оборудование эффективно с нашим стандартным преобразователем MOVIFIT®-FC. И это с градацией и масштабированием в зависимости от потребностей клиента.
Категории эффективности | IE1 Standard Efficiency |
IE2 High Efficiency |
IE3 Premium Efficiency |
IE4 Super Premium Efficiency |
---|---|---|---|---|
Двигатели на постоянных магнитах с прямым пуском от сети (LSPM) серии DR.. | DRE 80MJ4 | DRP 90MJ4 | DRU 90LJ4 | |
Трехфазные двигатели серии DR.. | DRS90M4 | DRE 90L4 | DRP100M4 |
Сферы применения
В случае гибких локально-ориентированных решений для привода с MOVIFIT®-FC в центре внимания находятся комплексные подающие системы и простые приводы подъемных устройств в сфере транспортировки и логистики, автомобилестроения, а также производства продуктов питания и напитков:
- Динамические палетные транспортеры
- Простые пластинчатые конвейеры
- Маломощные и простые приводы подъема
- Поворотные столы
- Поворотные конвейеры
- Транспортировка контейнеров и ящиков
- Транспортировка багажа
- Накопительные конвейеры
- Приводы перемещения, управление ж/д стрелками, трассировка для троллейных приводов