Компактный преобразователь для управления приводом и позиционированием экономит монтажное пространство и уменьшает сложность ваших установок. Благодаря децентрализованной технике он обладает высокой степенью интеграции и способен заменить укомплектованные электрошкафы в цеху.
Децентрализованный приводной преобразователь с функцией управления позиционированием облегчает конфигурирование

Вы хотите существенно уменьшить сложность архитектуры своего оборудования? Вы ищете локальное решение для привода, которое требует мало места и к тому же обеспечивает виброустойчивость?
Тогда приводной преобразователь MOVIPRO®-SDC с функцией управления позиционированием из нашего ассортимента децентрализованной приводной техники точно будет правильным выбором для вас. Это компактное устройство обладает высокой степенью интеграции и способно заменить укомплектованные электрошкафы с преобразователями в цеху. С тем преимуществом, что управление теперь располагается ближе к приводу.
Таким образом вы сможете установить автономные сектора привода и с помощью
Конвейерные установки и машины, которые имеют такую комплексную, децентрализованную приводную технику, значительно превосходят сопоставимые с ними установки с централизованным управлением.
MOVIPRO®-SDC является оптимальным решением ваших задач привода, если:
- Вам нужно оснастить электрическими приводами и автоматизировать оборудование на больших производственных площадях
- Концепция вашей установки основывается на модульных функциях многократного использования
- Ваш процесс делает необходимым компактное и интегрированное управление приводами
- Вы хотите реализовать оптимальное регулирование частоты вращения и высокоточное позиционирование
- Вы намерены использовать локальное управление входами/выходами и датчиками
- Для вас важно быстрое выполнение диагностики и технического обслуживания
- Вам нужен полный комплект приводного оборудования из одних рук.
- Вам нужно оснастить электрическими приводами и автоматизировать оборудование на больших производственных площадях
- Концепция вашей установки основывается на модульных функциях многократного использования
- Ваш процесс делает необходимым компактное и интегрированное управление приводами
- Вы хотите реализовать оптимальное регулирование частоты вращения и высокоточное позиционирование
- Вы намерены использовать локальное управление входами/выходами и датчиками
- Для вас важно быстрое выполнение диагностики и технического обслуживания
- Вам нужен полный комплект приводного оборудования из одних рук.
Проконсультируйтесь с нами
- Наши эксперты знают вашу отрасль и ваши потребности.
- У нас есть знания и инструменты, чтобы консультировать вас наилучшим образом.
- С нашей сетью предприятий и офисов по всему миру мы всегда рядом с вами.
Преимущества для вас
-
Комфортное управление
через простое произвольное параметрирование без затрат на программирование и через стандартизованные прикладные программные модули для 1 оси. -
Идеальное объединение в сеть
благодаря высокой степени интеграции и связи через любые стандартные шинные системы. -
Минимизация простоев
благодаря децентрализованной технике и простому подключению через штекерные разъемы, которыми можно быстро оснастить установки, сократив тем самым ошибки подключения. -
Комплексное расширение
с помощью единой концепции монтажа для всего подъемно-транспортного оборудования и одинаковых программных средств для управления и диагностики. -
Снижение уровня сложности
благодаря связи по стандартным шинным системам и поддержке широкого спектра двигателей (асинхронных и синхронных).
Характеристики
- Регулирование частоты вращения и позиционирование
- Опциональная обратная связь через датчик двигателя и внешний датчик перемещения
- Встроенный блок управления тормозом для тормозов с разным напряжением
- Интерфейсные модули: PROFIBUS, PROFINET, PROFIsafe, EtherNet/IP, Modbus/TCP, DeviceNet
- Встроенные цифровые входы и выходы
- Опциональные порты RS485, SBus, SBUSplus для внешних исполнительных элементов и датчиков
- Штекерные разъемы для питания, двигателя (силовое питание) и датчика (сигналы)
- Локальная память для параметров
- Степень защитыIP54
- Прочный алюминиевый корпус
- Опциональный сервисный выключатель
- Съемный контактный блок (опция) для линейной шины питания
- Безопасное отключение момента / Safe Torque Off (STO) до кат. 3 и PL d согласно EN ISO 13849-1
- Дополнительно: безопасная шинная система PROFIsafe
Технические данные
- Диапазон мощности от 2,2 до 15 кВт
- Типоразмер BG0: 2,2 кВт
- Типоразмер BG1: 4 кВт, 7,5 кВт
- Типоразмер BG2: 11 кВт, 15 кВт / безвентиляторный режим до 11 кВт
- 12 DI + 4 DIO (DI=Digital in, DIO=Digital in/out)
Сферы применения
Применение специального преобразователя MOVIPRO®-SDC в децентрализованном оборудовании
В случае комплексных децентрализованных решений для привода с MOVIPRO®-SDC в центре внимания находятся прежде всего подающие и машинные системы в автомобилестроении, производственной логистике и внутренней логистике:
- Ножничные подъемные столы
- Вертикальные конвейеры
- Подъемные механизмы с подъемным столом
- Тележки
- Загрузочные конвейеры
- Поворотные распределители
- Делительно-поворотные столы
- Высокоскоростные горизонтальные конвейеры с позиционированием
- Транспортные системы на рельсах
Принадлежности
Принадлежности для комфортного пользования
- Контактный блок для удобного подключения электропитания
- клеммы для шлейфового подключения подаваемого напряжения
- встроенный сервисный выключатель, для отсоединения MOVIPRO® от сети при обслуживании
- типоразмер BG2: 11 кВт, 15 кВт / безвентиляторный режим до 11 кВт
- Блок датчиков и исполнительных элементов для подключения до 8 датчиков или исполнительных элементов:
- соединительный кабель со штекерным разъемом M23, а также разъемы M12 для датчиков или исполнительных элементов
- 2 светодиода у каждого разъема M12 для индикации состояния
- с разной длиной соединительного кабеля от 1 до 10 м
- Внешние тормозные резисторы для систем с 4-квадрантным режимом работы привода для отвода генераторной энергии MOVIPRO®
- Штекер с перемычками STO, чтобы при необходимости блокировать защитные функции MOVIPRO®
- Монтажные принадлежности: ручки для переноски и угловые кронштейны
- Внешний вентиляторный блок для MOVIPRO®-ADC типоразмера BG 2, 11 кВт (при 15 кВт вентиляторный блок обязателен и уже установлен)