С помощью этого свободно программируемого приводного и специального преобразователя MOVIPRO®-ADC вы поднимете архитектуру своей производственной установки на абсолютно новый уровень – не важно, какое подъемно-транспортное оборудование вы применяете – стационарное или мобильное.
Компактный и свободно программируемый контроллер для децентрализованной приводной техники
Вашим мобильным и стационарным конвейерным установкам нужны приводные системы, которые по возможности компактны и при работе виброустойчивы? Вам нужно идеально согласовать движения нескольких осей друг с другом? Для вас обязательны встроенные защитные функции?
Наш децентрализованный приводной преобразователь MOVIPRO®-ADC для управления приложениями и позиционированием может выполнить все эти требования. И даст вам еще больше: благодаря свободной программируемости согласно IEC 61131-3 и PLCopen вы сможете гибко реализовать конкретно-прикладные или комплексные функции. Кроме того, в дополнение к многоосевой синхронизации возможна и точная локальная координация нескольких исполнительных элементов и датчиков.
MOVIPRO®-ADC, таким образом, является оптимальным решением для децентрализованной приводной техники, если:
- Вам нужно оснастить электрическими приводами и автоматизировать оборудование на больших производственных площадях
- В своей установке вам нужно очень точно синхронизировать несколько осей друг с другом или скоординировать несколько датчиков и исполнительных элементов
- Ваш процесс делает необходимыми расширенные защитные функции
- Концепция вашей установки основывается на модульных функциях многократного использования
- Ваш процесс требует компактного и интегрированного управления приводами
- Вы хотите реализовать оптимальное регулирование частоты вращения и высокоточное позиционирование
- Вы намерены использовать локальное управление входами/выходами и датчиками
- Для вас важно быстрое выполнение диагностики и технического обслуживания
- Вам нужен полный комплект приводного оборудования из одних рук
Используя систему для управления приводами, позиционированием и приложениями MOVIPRO®-ADC, создайте основу для установок открытой и гибкой архитектуры – не важно, нужно ли на вашем производстве разработать новую установку или модернизировать прежнюю. Мы обеспечим вам функциональную совместимость с существующими шкафными системами. В сочетании с нашим ПО MOVITOOLS® MotionStudio вы выигрываете от единой программной среды для полного инжиниринга – от ввода в эксплуатацию до диагностики и технического обслуживания.
Проконсультируйтесь с нами
- Наши эксперты знают вашу отрасль и ваши потребности
- С нашей сетью предприятий и офисов по всему миру мы всегда рядом с вами
- У нас есть знания и инструменты, чтобы консультировать вас наилучшим образом
Преимущества для вас
-
Индивидуальное управление
благодаря свободной программируемости и стандартизованным прикладным программным модулям для множества задач привода и позиционирования. -
Идеальная координация
с помощью интеллектуальной синхронизации движения нескольких осей или локального согласования нескольких датчиков и исполнительных элементов друг с другом. -
Минимизация простоев
благодаря децентрализованной технике и простому подключению через штекерные разъемы, которыми можно быстро оснастить установки, сократив тем самым ошибки подключения. -
Комплексное расширение
с помощью единой концепции монтажа для всего подъемно-транспортного оборудования и одинаковых программных средств для управления и диагностики. -
Снижение уровня сложности
благодаря связи по стандартным шинным системам и поддержке широкого спектра двигателей (асинхронных и синхронных).
Характеристики
Компактная мощность для децентрализованных применений
- Регулирование частоты вращения и позиционирование
- Опциональная обратная связь через датчик двигателя и внешний датчик перемещения
- Встроенный блок управления тормозом для тормозов с разным напряжением
- Опциональное устройство рекуперации энергии в сеть
- Интерфейсные модули: PROFIBUS, PROFINET, PROFIsafe, EtherNet/IP, Modbus/TCP, DeviceNet
- Встроенные цифровые входы и выходы
- Опциональные порты RS485, SBus, SBUSplus для внешних исполнительных элементов и датчиков
- Штекерные разъемы для питания, двигателя (силовое питание) и датчика (сигналы)
- Локальная память для параметров
- Степень защитыIP54
- Прочный алюминиевый корпус
- Опциональный сервисный выключатель
- Съемный контактный блок (опция) для линейной шины питания
- Безопасное отключение момента / Safe Torque Off (STO) до кат. 3 и PL d согласно EN ISO 13849-1
- Дополнительно: безопасная шинная система PROFIsafe
- Дополнительно: безопасное управление тормозом (Safe Brake Control)
Технические данные
- Диапазон мощности от 2,2 до 15 кВт
- Типоразмер BG0: 2,2 кВт
- Типоразмер BG1: 4 кВт, 7,5 кВт
- Типоразмер BG2: 11 кВт, 15 кВт / безвентиляторный режим до 11 кВт
- 12 DI + 4 DIO (DI=Digital in, DIO=Digital in/out)
Сферы применения
Применение специального преобразователя MOVIPRO®-ADC в децентрализованном оборудовании
В случае комплексных локально-ориентированных решений для привода с MOVIPRO®-ADC в центре внимания находятся прежде всего подающие и машинные системы в автомобилестроении, производственной логистике и внутренней логистике:
- Ножничные подъемные столы
- Вертикальные конвейеры
- Подъемные механизмы с подъемным столом
- Тележки
- Загрузочные конвейеры
- Поворотные распределители
- Делительно-поворотные столы
- Высокоскоростные горизонтальные конвейеры с позиционированием
- Транспортные системы на рельсах
- Многоосевые грузовые порталы
Принадлежности
Принадлежности для комфортного пользования
- Контактный блок для удобного подключения электропитания
- клеммы для шлейфового подключения подаваемого напряжения
- встроенный сервисный выключатель, для отсоединения MOVIPRO® от сети при обслуживании
- типоразмер BG2: 11 кВт, 15 кВт / безвентиляторный режим до 11 кВт
- Блок датчиков и исполнительных элементов для подключения до 8 датчиков или исполнительных элементов
- соединительный кабель со штекерным разъемом M23, а также разъемы M12 для датчиков или исполнительных элементов
- 2 светодиода на каждом разъеме M12 для индикации состояния
- с разной длиной соединительного кабеля от 1 до 10 м
- Внешние тормозные резисторы для систем с 4-квадрантным режимом работы привода для отвода генераторной энергии MOVIPRO®
- Штекер с перемычками STO, чтобы при необходимости блокировать защитные функции MOVIPRO®
- Монтажные принадлежности: ручки для переноски и угловые кронштейны, внешний вентиляторный блок для MOVIPRO®-ADC типоразмера BG 2, 11 кВт (при 15 кВт вентиляторный блок обязателен и уже установлен)
Функциональные расширения для полных систем
Исполнение MOVIPRO® для управления системными решениями MAXOLUTION®
Специальные адаптации и расширенные функции делают из MOVIPRO® компактный приводной и системный преобразователь с устройством управления защитой для системных решений MAXOLUTION®
Отличающиеся характеристики
- Диапазон мощности от 0,75 до 22 кВт
- Интеграция до 3 осей
- Активация и питание внешних исполнительных элементов (вспомогательных приводов)
- Интерфейсные модули и сетевые порты
- Встроенные цифровые входы/выходы
Расширенные функции
- Позиционирование и навигация: Точное позиционирование на участке перемещения и индуктивное или оптическое ведение по полосе
- Связь через WNI (wireless network interface): Бесконтактный обмен данными для щелевого волновода, оптоволоконного кабеля или беспроводной связи
- структура сети
- стандартные протоколы на базе Ethernet
- Электропитание: Бесконтактная передача энергии с помощью MOVITRANS® для мобильных систем
- Регулирование энергопотребления: Энергоаккумулятор с быстрой зарядкой
- бесконтактной / индукционной с помощью MOVITRANS®
- управление пиковой мощностью и генераторной энергией
Встроенная функциональная безопасность
- Децентрализованный защитный контроллер MOVISAFE® HM31 отвечает требованиям техники безопасности системных решений MAXOLUTION®
- согласно EN 61800-5-2 с готовыми приводными и прикладными блоками для мобильного подъемно-транспортного оборудования:
- SLS, SLP для приводов перемещения и подъема
- безопасное переключение диапазонов
- точный контроль движения и положения
- Аппаратное назначение
- защитные цифровые входы (с поддержкой OSSD) и выходы
- защитные входы счетчиков
- порты CAN и RS485
- Сертификат
- SIL 3, IEC 61508
- PL e EN ISO 13849-1
- Связь
- safeethernet (ведущий и ведомый)
- Modbus TCP/UDP (ведущий)
- Безопасная связь (safeethernet, SIL 3), возможна и через WLAN
Альтернативное программное обеспечение
- Параметрируемое ПО установки MOVIVISION®
- конфигурирование, управление и диагностика системного решения
- централизованное хранение данных
- программирование не требуется
- стандартизованные системные функции для мобильных систем
- Свободное программирование с помощью MOVI-PLC®по стандарту IEC 61131 и PLCopen для конкретно-прикладных или комплексных функций
- Программирование или параметрирование защитных функций с помощью графического интерфейса SILworX