Наш распределитель используется там, где согласно конфигурации привода устройство управления расположено рядом с двигателем. Простой, стандартизованный для максимум 3 приводов и с индивидуальной адаптацией к вашим условиям применения.
Распределитель для управления несколькими приводами
Наш распределитель MOVIFIT®-MC в исполнении на функциональном уровне Classic – это децентрализованный шлюз для связи и электропитания. Он может управлять максимум тремя мотор-редукторами с преобразователем MOVIMOT®. Максимальная гибкость для планировании вашей установки. Различные механические исполнения установки покрываются одной и той же концепцией привода.
Функциональный уровень Classic не требует специального ПО для ввода в эксплуатацию. Простыми DIP-переключателями выполняются необходимые настройки – и распределитель, а также соответствующие MOVIMOT® после этого сразу готовы к работе. Управление нижнеуровневыми MOVIMOT® осуществляется с помощью стандартизованных профилей данных процесса через ПЛК. С нашим "Конфигуратором шлюзов MOVIFIT®" вы получаете простые возможности конфигурирования и диагностики.
Наш распределитель MOVIFIT®-MC оснащен для применения в цеху. Высокая степень защиты IP65 являтся стандартной. Его надежный корпус из алюминиевого литья под давлением разделен на электронный блок (EBOX) и контактный блок (ABOX). Большим преимуществом является замок только с одним винтом и автоматическая функция замены устройства. Это обеспечивает быстрый монтаж, а в случае неисправности – беспрепятственную замену устройства.
Нашему распределителю есть что предложить и по части безопасности. Оснащенный разнообразными и масштабируемыми защитными функциями он применяется в системах обеспечения безопасности. Возможно все – от безопасного отключения приводов MOVIMOT® до зависимых от частоты вращения защитных функций, активируемых по полевой шине.
Узнайте больше на этой странице о вариантах подключения, защитных функциях и объеме функций нашего соответствующего ПО (функциональный уровень).
Проконсультируйтесь с нами!
- Наши эксперты знают вашу отрасль и ваши потребности.
- Благодаря нашей сети предприятий и офисов по всему миру мы всегда рядом с вами.
- У нас есть знания и инструменты, чтобы консультировать вас наилучшим образом.
Преимущества для вас
-
Высокая универсальность
на основе индивидуальной адаптации к топология привода (количество приводов, дец. входы/выходы, техника безопасности, полевая шина). -
Быстрая готовность оборудования
благодаря штекерным разъемам, конфигурированию через DIP-переключатели, а также общей концепции с только одним винтом. -
Подтвержденная безопасность
благодаря выполнению сертифицированных опций безопасности: от безопасной связи до безопасного отключения и безопасного движения. -
Невысокий уровень сложности
за счет полностью штекерных соединений и встроенных дополнительных функций (сервисный выключатель и т. п.) для простого планирования установки.
Характеристики
- Распределитель питания, связи и функций для MOVIMOT®
- До трех MOVIMOT® можно подключить гибридными кабелями
- Встроенный распределитель питания с линейной защитой для жил до 6 мм2
- Опциональный сервисный выключатель
- Опциональное подключение инкрементного датчика
- Множество встроенных портов передачи данных:
- PROFIBUS® (опционально PROFIsafe)
- PROFINET® IO (опционально PROFIsafe)
- DeviceNETTM
- EtherNET/IPTM
- Modbus/TCP
- Разнообразные защитные функции
- Встроенные цифровые входы и выходы
- Простое и быстрое параметрирование с помощью DIP-переключателей
- Встроенная память параметров
- Полная диагностика с помощью светодиодов
- Расширенные параметрирование и диагностика через MOVITOOLS® MotionStudio или по полевой шине
- Штекерные разъемы для питания, двигателя (силовой разъем) и входов/выходов
- Прочный алюминиевый корпус
- Степень защитыIP65
- Сертификация: CE, UL и C-Tick
Технические данные
- Диапазон мощности MOVIMOT® от 0,37 кВт до 4 кВт в двух типоразмерах
- Диапазон напряжения MOVIFIT®-MC 3 x 380 – 500 В / 50 – 60 Гц
- 12 DI + 4 DIO (DI=Digital in, DIO=Digital in/out)
Варианты подключения
Распределитель состоит из электронного блока (EBOX) и показанного здесь контактного блока (ABOX). Контактный блок (ABOX) MOVIFIT® представляет собой большой штекер и полностью пассивен. Он предлагается в двух исполнениях:
MOVIFIT® Стандартный контактный блок
MOVIFIT® Гибридный контактный блок
Гибридный контактный блок (ABOX) MOVIFIT® позволяет выполнить различные подключения в виде штекерных разъемов. Кабели для силового питания, а также кабели двигателей введены в ABOX через кабельные вводы и там подсоединены к клеммам. Для цифровых входов и выходов предусмотрены штекерные разъемы M12. Шинную систему можно подключить через штекерные разъемы. Шинные штекеры различаются в зависимости от используемой полевой шины.
Функциональные уровни
Функциональный уровень – это объем функций программного обеспечения MOVIFIT®,используемых для следующих задач:
- Программные функции
- Обработка сигналов цифровых входов и выходов
- Локальное управление установкой
- Ввод в эксплуатацию, управление и диагностика
Функциональный уровень "Classic"
Простые и стандартизованные функции
- "Easy-Mode": Возможен простой ввод в эксплуатацию с помощью DIP-переключателей
- Стандартизованные функции привода
- Управление, как межсетевым шлюзом
- Расширенные возможности конфигурирования и диагностики с помощью конфигуратора шлюзов
Сферы применения
Применение распределителя MOVIFIT®-MC в децентрализованном оборудовании
В случае гибких локально-ориентированных решений для привода с MOVIFIT®-MC и MOVIMOT® в центре внимания находятся модульные подающие системы в сфере транспортировки и логистики, автомобилестроения, а также производства продуктов питания и напитков:
- Палетные транспортеры
- Простые пластинчатые конвейеры
- Транспортировка контейнеров и ящиков
- Транспортировка багажа