Программное обеспечение LT Shell

Сложное ПО не всегда является необходимостью. ПО LT Shell позволяет сократить время, затрачиваемое на ввод оборудования в эксплуатацию, за счет функций управления параметрами и сетевого мониторинга на базе ПК.

Многоязычный программный инструмент делает простым и быстрым обмен данными с MOVITRAC® LTE-B или преобразователями частоты MOVITRAC® LTB-B или стандартными преобразователями MOVIFIT® стандартными приводами с помощью функции обмена данными RS485.

Будьте на связи с нами.

  • Наши эксперты знают Вашу отрасль производства и Ваши требования.
  • Благодаря международной сети представительств мы всегда рядом с Вами.
  • У нас достаточно знаний и инструментов для оказания оптимальной поддержки, в том числе консультационной.

Ваши преимущества

  • Быстро и легко

    Ввод в эусплуатацию с помощью ПО LT Shell для преобразователей MOVITRAC® LTE-B или MOVITRAC® LTB-B, а также децентрализованных стандартных преобразователей MOVIFIT®.
  • Быстро и легко

    Установка и немедленное использование ПО LT Shell после его загрузки.

Особенности

  • Функции
    • Загрузка и выгрузка параметров
    • Сохранение параметров в одном файле
    • Экспорт праметров преобразователя
    • Контроль преобразователей
    • Контроль состояния входов/выходов и двигателя
  • Возможно использование с
    • Преобразователи частоты MOVITRAC® LTE-B, MOVITRAC® LTP-B
    • Стандартный преобразователь MOVIFIT®

Последнее посещение